StarTech.com

Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad i alla riktningar - stapelbar - verktygslös montering

Spara utrymme och arbeta bekvämt genom att montera två skärmar med full rörelsepositionering

Produkt ID: ARMDUAL30

  • Skapa en konfiguration med dubbla skärmar, sida vid sida (för skärmar på upp till 30") eller staplade (för skärmar på upp till 24")
  • Enkel, verktygslös montering
  • Utbytbara armar ger flexibla konfigurationer för olika arbetsplatser
Visa mer
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
  • Ledade armar med alla rörelser och fjäderassisterad höjdjustering
  • Viktkapacitet på 9 kg per arm
  • 360° rotation för enkel rotation från landskap till porträtt
  • Inbyggd kabelhantering
  • Skrivbordsklämman passar upp till 75 mm tjocka skrivbord och kabelhål på upp till 95 mm
326,99 € EUR exkl. moms
408,74 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

Med den ARMDUAL30 dubbla monitorarmen kan du anpassa din arbetsplats på ett helt nytt sätt. Öka din bekvämlighet och produktivitet med dubbla skärmar, sida vid sida eller staplade. Med de ledade armarna med alla rörelser och fjäderassisterad höjdjustering kan du justera skärmens position och vinkel när som helst och enkelt vrida den från landskap till porträtt. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Ställ upp två skärmar, sida vid sida eller staplade

Skapa en mer ergonomisk arbetsplats som matchar dina exakta behov och frigör samtidigt värdefull yta på skrivbordet eller bordet. Med de utbytbara armarna med snabbmontering kan du designa en konfiguration med dubbla skärmar för att passa din specifika arbetsstation.

Skapa en bekvämare och produktivare arbetsplats med dubbla skärmar, uppställda sida vid sida.

Den dubbla skärmmonteringen stöder två skärmar från 12" till 30" om de är uppställda sida vid sida. Det är idealiskt för flera användningsområden för företaget eller hemmakontoret, inklusive grafisk design, spelande, fotoredigering och många andra.

De utbytbara armarna med snabbmontering ger dig flexibiliteten att stapla dina skärmar.

Den dubbla skärmmonteringen stöder två skärmar från 12" till 24" om de är staplade. En vertikal konfiguration gör jämförelser enklare i många situationer, inklusive finansiell analys, webbdesign, granskning av kalkylblad och många andra. Observera:  För att kunna stapla två skärmar på 24" får inte höjden på varje skärm (inklusive ramen runt skärmytan) överstiga 35 cm.

Ledade armar med alla rörelser och fjäderassisterad höjdjustering

De skrivbordsmonterade monitorarmarna klarar av all rörelser på flera axlar så att du kan luta, panorera och rotera för att när som helst justera vinkeln för att passa dina behov. Armarna stöder även landskap-till-porträtt-skärmrotation för varje skärm för att visa långa sidor eller avsnitt av kod utan att bläddra.

Det är enkelt att höja eller sänka skärmarna med den fjäderassisterade höjdjusteringen. Du kan anpassa spänningen som du vill ha den med hjälp av de medföljande insexnycklarna.

Hållbar konstruktion och enkel, verktygslös montering

Med sin kraftiga konstruktion håller ARMDUAL30 två skärmar säkert med hjälp av en standard VESA-montering. Den dubbla skärmmonteringen har en viktkapacitet på 10 kg per arm.

För de flesta situationerna är montering verktygslös. Knäpp-och-släpp-designen gör den dubbla monitorarmen enkel att montera och anpassa. För installationsflexibilitet kan den medföljande monteringsutrustningen antingen klämma fast skärmmonteringen på sidan av skrivbordet eller bordet (med hjälp av den förinstallerade skrivbordsklämman) eller fästa den genom ett kabelhål. (Observera att om du vill montera ARMDUAL30 genom ett kabelhål måste du först ta bort den förinstallerade skrivbordsklämman med hjälp av en stjärnskruvmejsel och den medföljande M3-insexnyckeln.) Armmonteringen har även inbyggda kabelhanteringskanaler som håller kablarna undanstoppade.

ARMDUAL30 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Montera två skärmar på skrivbordet eller bordet för att öka produktivitet

Förbättra ergonomin vid arbetsstationen i kommersiella miljöer eller på företaget eller hemmakontoret

Skapa en effektiv konfiguration med dubbla skärmar för servicesituationer, finansiell analys, webbdesign, spelande, fotoredigering och mycket mer

Montera skärmarna genom ett kabelhål på ett skrivbord eller över ett serverskåp och placera dem som du vill

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 2
Ledad Ja
Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Höjdjustering Ja
Maximal armförlängning 590 mm [23.2 in]
Maximal höjd 735 mm [28.9 in]
Maximal skärmstorlek 30in
Minimum Height 200 mm [7.9 in]
Skärmrotation 360°
Tjocklek på monteringsyta Skrivbordsklämma: 10-75 mm
Kabelhålsklämma: 10-95 mm
Viktkapacitet 9 kg [19.9 lb]
Vridning/pivotering 360° runt stödpelaren
180° vid axeln
360° vid armbågen
Utseende
Färg Silver & Black
Kabinettyp Steel, Aluminum and Plastic
Produktvikt 6398 g [225.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 7847 g [277 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2-i-1 skrivbords- eller kabelhålsmontering
2 - M6 insexnyckel
2 - M3 insexnyckel
1 - baskudde
2 - fjäderarmar
2 - vridarmar
2 - VESA-skärmmonteringar
8 - Tumskruvar
2 - kabelhanterare med snabböppning
1 - dubbel montering
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad
ARMDUAL
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad

Montera två skärmar på din skrivbordsyta genom ett kabelhål, med justerbar höjd och kabelhantering

216,99 € exkl. moms
271,24 € inkl. moms
Höj- och sänkbar arbetsstation
ARMSTS
Höj- och sänkbar arbetsstation

Gör om ditt skrivbord till en höj- och sänkbar arbetsplats med enkla höjdjusteringar för ökad komfort och produktivitet

381,99 € exkl. moms
477,49 € inkl. moms
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad i alla riktningar
ARMSLIMDUO
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad i alla riktningar

Öka produktivitet genom att montera två skärmar på upp till 30" med alla rörelser

247,99 € exkl. moms
309,99 € inkl. moms
Skrivbordsstativ för dubbla skärmar
ARMBARDUO
Skrivbordsstativ för dubbla skärmar

Spara yta genom att montera två LCD- eller LED-skärmar, upp till 24", på en enda bas med låg profil

138,99 € exkl. moms
173,74 € inkl. moms

Tillbehör