StarTech.com

Skrivbordsmonterad monitorarm med stativ för bärbar dator - ledad i alla riktningar

Lyft upp din bärbara dator och skärm från skrivbordet för att skapa en arbetsplats med dubbla skärmar och öka produktiviteten

Produkt ID: ARMUNONB

  • Optimera skrivbordsytan genom att lyfta skärmen och den bärbara datorn från skrivbordet
  • Återskapa en konfiguration med dubbla skärmar genom att integrera din bärbara dator som en sekundär skärm
  • Arbeta bekvämare med problemfria skärmjusteringar
Visa mer
  • Stöder en skärm på 15-27" (8 kg)
  • Stöder en bärbar dator på upp till 8 kg
163,99 € EUR exkl. moms
204,99 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

Med denna monitorarm kan du skapa en bekväm och kostnadseffektiv arbetsplats med dubbla skärmar med din bärbara dator som sekundär skärm. Den har ett inbyggt stativ som lyfter din bärbara dator från skrivbordet för att sömlöst placera den i linje med din andra skärm.

Skapa en konfiguration med dubbla skärmar med din bärbara dator som en sekundär skärm

Integrera din bärbara dators skärm för ökad produktivitet. Med brickan kan du justera höjden på din bärbara dator så att den är i linje med din skärm, så att du får samma funktionalitet som med en konfiguration med dubbla skärmar utan att behöva köpa en andra skärm.

En skärm och en bärbar dator monterad på ett skrivbord med hjälp av ARMUNONB

Med två skärmar får du den extra skärmyta du behöver för att förenkla multitasking och maximera produktivitet. Använder du två skärmar blir det enklare att ha referensmaterial på en skärm och samtidigt arbeta på en annan för att spara tid och slippa bläddra fram och tillbaka mellan dokument. Dessutom stöder LCD-armen även enkel landskap till porträtt-skärmrotation för att visa långa sidor eller avsnitt av kod utan att behöva skrolla neråt.

Skapa en ergonomisk miljö med dubbla skärmar

Med den flexibla monitorarmen och stativet kan du förlänga, luta och vrida skärmen och den bärbara datorn med alla rörelser längs flera axlar med fjäderassisterade höjdjusteringar för enkel positionering. Den gör det enkelt att skapa en ergonomisk arbetsmiljö som är skräddarsydd efter dina specifika behov.

Frigör skrivbordsyta

Med den mångsidiga armen kan du lyfta din bärbara dator och traditionella skärmstativ från skrivbordet. Det ger dig mer skrivbordsyta för extra hårdvara eller för fysiska uppgifter som till exempel skriva utkast eller läsa pappersdokument.

Monitorarmen är perfekt för mindre arbetsmiljöer, som bås, eftersom den ger allt du behöver på en mindre yta.

Och genom att kombinera armen med en skärm, bärbar dator, dockningsstation, mus och ett tangentbord kan du bekvämt installera dig vid en hot desk på kontoret och enkelt återskapa samma konfiguration hemma. Den är perfekt för resande affärsmän och användare som hela tiden är i farten.

Monitorarmen stöder en skärm på 15-27" på upp till 8 kg och har kabelhanteringsklämmor för att hålla allt i ordning. Det inbyggda stativet för bärbara datorer stöder dessutom en viktkapacitet på 8 kg och har egna inbyggda kabelhanteringsklämmor.  

StarTech.coms monitorarm ARMUNONB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Montera en skärm och en bärbar dator på kanten av skrivbordet med många justeringsalternativ

Integrera skärmen på din bärbara dator med din andra skärm för att skapa en arbetsmiljö med dubbla skärmar

Höj skärmen och din bärbara dator högt över skrivbordet för idealiska vinklar

Rotera skärmen till porträtt-orientering för webbdesign och kodning

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Ledad Ja
Monteringsalternativ Skrivbordsklämma
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Laptop Arm Extension 381 mm [15 in]
Lutning -90° / +85°
Lutning på bricka för bärbara datorer 90° tilt from horizontal to vertical
Maximal armförlängning 558.7 mm [22 in]
Maximal skärmstorlek 27in
Minsta displaystorlek 15in
Skärmrotation 360°
Tjocklek på monteringsyta 90 mm
Viktkapacitet 8 kg [17.6 lb]
Vridning/pivotering 180° för skärmen
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Den maximala förlängningen på brickarmen för bärbara datorer mäts från pålen till brickans mitt.
Utseende
Bredd på bricka för bärbara datorer 320 mm [12.6 in]
Färg Svart
Höjd på bricka för bärbara datorer 240 mm [9.4 in]
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 300 mm [11.8 in]
Produkthöjd 200 mm [7.9 in]
Produktvikt 4.9 kg [10.9 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 6.1 kg [13.5 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - vridarm
1 - Förlängningsarm
1 - bricka för bärbar dator
1 - fjäderarm
1 - påle och klämma
4 - M4x12 skruvar
4 - M4x30 skruvar
4 - M5x12 skruvar
1 - M6x25-skruv
4 - M5-muttrar
1 - M3 insexnyckel
1 - M5 insexnyckel
4 - Brickor
1 - höjdjusteringsring
1 - kabelhanteringsklämma (påle)
2 - kabelhanteringsklämma (arm för bärbar dator)
4 - gummidynor
1 - plastskydd
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Skärmmontering för skrivbord
ARMPIVOT
Skärmmontering för skrivbord

Montera en skärm på din skrivbordsyta genom ett kabelhål, med justerbar höjd och kabelhantering

94,99 € exkl. moms
118,74 € inkl. moms
Skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar - smal profil
ARMSLIM
Skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar - smal profil

Montera din skärm på dins skrivbordsyta genom ett kabelhål, med fjäderassisterad justerbar höjd och kabelhantering

174,99 € exkl. moms
218,74 € inkl. moms
Skärmstativ till skrivbord - Silver - Fungerar med iMac, Apple Cinema Display och Thunderbolt Display
ARMPIVSTND
Skärmstativ till skrivbord - Silver - Fungerar med iMac, Apple Cinema Display och Thunderbolt Display

Placera en skärm, upp till 30", på ditt skrivbord med hjälp av denna höjdjusterbara monitormontering med inbyggd kabelhantering

145,99 € exkl. moms
182,49 € inkl. moms
Skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar
ARMPIVOTE
Skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar

Montera en skärm på dins skrivbordsyta genom ett kabelhål, med justerbar höjd via gasfjäder och kabelhantering

107,99 € exkl. moms
134,99 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer