StarTech.com

Skärmmontering för skrivbord

Montera en skärm på din skrivbordsyta genom ett kabelhål, med justerbar höjd och kabelhantering

Produkt ID: ARMPIVOT

  • Justerbar monitorarm med flera justeringar för position/vinkel
  • Stöder skärmar från 12 till 30" (14 kg)
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
Visa mer
  • 360° rotation runt stödstolpen
  • +90/-15° lutning
  • Landskap till porträtt-skärmrotation
  • Konverterbar monteringsklämma för skrivbord/kabelhål medföljer
  • Klämman passar upp till 101 mm tjocka skrivbord
  • Inbyggd kabelhantering
94,99 € EUR exkl. moms
118,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Den ARMPIVOT justerbara monitorarmen låter dig montera en skärm på ett skrivbord eller bord på en enkel men elegant monitorstolpe med justeringar för lutning, pivotering och höjd. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

ARMPIVOT har en elegant skärmpåle med enkel justering av skärmens höjd, position och vinkel.

Den skrivbordsmonterade monitorarmen har en 302 mm hög stödstolpe för högre höjdjusteringar än vad ett vanligt skärmstativ kan ge. LCD-armen stöder även landskap till porträtt-skärmrotation för att visa långa sidor eller avsnitt av kod utan att bläddra.

Monterar du dina skärmar ovanför skrivbordet på en stödstolpe kan du enkelt justera skärmarnas höjd, position och vinklar för en ergonomisk arbetsmiljö och dessutom behåller du värdefull arbetsyta på skrivbordet.

Monitormonteringen stöder skärmar på 12-30" upp till 14 kg och har en inbyggd kabelhanteringskrok som håller allt rent och snyggt. För extra installationsflexibilitet kan den medföljande monteringsutrustningen antingen klämmas fast på sidan av skrivbordet eller monteras genom ett kabelhål.

Täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Upplev en ergonomisk arbetsplats med enkla justeringar för höjd, position och vinklar
  • Maximera yteffektiviteten genom att montera skärmarna ovanför skrivbordet

Användning

Montera en skärm på sidan av skrivbordet eller bordet med justeringar för lutning, vridning och höjd

Montera skärmen genom ett kabelhål på ett skrivbord eller över ett serverskåp och placera dem som du vill

Lyft skärmen högt över skrivbordet för idealiska vinklar

Rotera skärmarna till porträtt-orientering för webbdesign och kodning

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Ledad Nej
Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Höjdjustering Ja
Lutning +90° / -15°
Maximal skärmstorlek 30in
Skärmrotation 360°
Tjocklek på monteringsyta Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 20-100 mm
Stativklämma: Bordstjocklek 20-50 mm
Hål för montering av stativ: 10-60 mm
Viktkapacitet 14 kg [30.9 lb]
Vridning/pivotering 360° runt stödstolpen
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Stål och plast
Produktvikt 2 kg [4.4 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2.6 kg [5.7 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Stödstolpe
1 - Skärmmontering
1 - Stor C-klämma
1 - Liten C-klämma
1 - Handskruv
1 - Tryckplatta
4 - Tumskruvar
4 - M6x12 mm Phillips-skruvar
4 - M5x14 mm insexskruvar
1 - M4x15 mm Phillips-skruv
1 - Rund han-packning
1 - Rund hon-packning
1 - Kabelklämma
1 - EVA-dyna
1 - M3-insexnyckel (2,5 mm)
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Skrivbordsmonterad monitorarm med stativ för bärbar dator - ledad i alla riktningar
ARMUNONB
Skrivbordsmonterad monitorarm med stativ för bärbar dator - ledad i alla riktningar

Lyft upp din bärbara dator och skärm från skrivbordet för att skapa en arbetsplats med dubbla skärmar och öka produktiviteten

163,99 € exkl. moms
204,99 € inkl. moms
Skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar - smal profil
ARMSLIM
Skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar - smal profil

Montera din skärm på dins skrivbordsyta genom ett kabelhål, med fjäderassisterad justerbar höjd och kabelhantering

174,99 € exkl. moms
218,74 € inkl. moms
Skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar
ARMPIVOTE
Skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar

Montera en skärm på dins skrivbordsyta genom ett kabelhål, med justerbar höjd via gasfjäder och kabelhantering

98,99 € exkl. moms
123,74 € inkl. moms
Skärmstativ till skrivbord - Silver - Fungerar med iMac, Apple Cinema Display och Thunderbolt Display
ARMPIVSTND
Skärmstativ till skrivbord - Silver - Fungerar med iMac, Apple Cinema Display och Thunderbolt Display

Placera en skärm, upp till 30", på ditt skrivbord med hjälp av denna höjdjusterbara monitormontering med inbyggd kabelhantering

145,99 € exkl. moms
182,49 € inkl. moms

Tillbehör