StarTech.com

Skärm-väggmontering - aluminium

Frigör yta genom att montera skärmen och enkelt justera positionen med denna pivoterande väggmontering

Produkt ID: ARMWALL

  • Montera din skärm eller platt-TV på en vägg för att spara yta och enkelt dela din skärm
  • Stöder en skärm på 13"-27" och upp till 15 kg
  • Vrids +- 45° för att ge visningsflexibilitet
Visa mer
  • Lutas +- 45° för enkel justering upp eller ner
  • Enkel installation med väggplatta som skjuts in
  • Stöder VESA-kompatibla skärmar: 50x50, 75x75, 100x100
  • Kabelhantering
30,99 € EUR exkl. moms
38,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Väggmontera din datorskärm eller platt-TV för att frigöra yta på skrivbordet eller bordet. Denna skärm-väggmontering stöder skärmar på upp till 27". Den kan vridas och lutas för att justera skärmvinkeln och ge flexibilitet.

Spara utrymme genom att väggmontera din platta skärm

Skärm-väggmonteringen hjälper dig spara plats på skrivbordet eller bordet genom att låta dig säkert montera en datorskärm eller LED/LCD TV från 13" till 27" (330 till 686 mm) och upp till 15kg. Den är idealisk för många olika situationer, inklusive mötesrum, hälsovård- eller finansmiljöer. Skärm-väggmonteringen fungerar bra i kontorsmiljöer eller arbetsplatser som är mot en vägg.

Justera skärmen enkelt

Skärm-väggmonteringen gör det enkelt att justera skärmens position så att du kan arbeta bekvämare. Den kan vridas +- 45° för att enkelt kunna justeras till höger eller vänster. Den kan även lutas +- 45° vilket gör det enkelt att justera vinkeln upp eller ner.

Enkel installering

Skärm-väggmonteringen i aluminium har en väggplatta som skjuts in för enkel installation. För att hålla arbetsytan fri från stök har monitorarmen även en kabelklämma som håller kablarna ur synhåll.

ARMWALL täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.        

Användning

Frigör skrivbordsyta i företags-, butiks-, industri- eller kontorsmiljöer

Väggmontera en datorskärm eller platt-TV i mötesrum, hälsovård- eller finansmiljöer

Idealisk i kontorsmiljöer eller arbetsplatser som är mot en vägg

Skapa yta och arbeta bekvämare i hemmakontor

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Kabelhantering Ja
Ledad Nej
Monteringsalternativ Väggmontering
VESA-hålmönster 50x50
75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Höjdjustering Nej
Lutning + 45° / - 45°
Maximal skärmstorlek 27in
Minsta displaystorlek 13"
Skärmrotation
Viktkapacitet 15 kg [33.2 lb]
Vridning/pivotering +45° / -45°
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 114 mm [4.5 in]
Produkthöjd 550 mm [21.7 in]
Produktlängd 114 mm [4.5 in]
Produktvikt 272 g [9.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.4 kg [1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - skärmmontering
1 - insexnyckel
1 - skruvnyckel
4 - M4x14 mm skruvar
4 - M5x14 mm skruvar
4 - Brickor
2 - Skruvar
2 - väggskruvar
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Väggmonterad monitorarm - enkelt vridbar
ARMWALLS
Väggmonterad monitorarm - enkelt vridbar

Spara yta genom att väggmontera din skärm och arbeta bekvämare med den justerbara vridmonteringen

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
Väggmonterad monitorarm - dubbelt vridbar
ARMWALLDS
Väggmonterad monitorarm - dubbelt vridbar

Spara yta genom att väggmontera din skärm och maximera visning med vridbar förlängningsarm

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms