StarTech.com

Skrivbordsmonterad monitorarm - ledad - kraftigt stål

Frigör skrivbordsyta och placera skärmen för en bekväm vinkel

Produkt ID: ARMPIVOTB

  • Den skrivbordsmonterade monitorarmen stöder skärmar på upp till 27" (685,8 mm) och 8 kg
  • Med den ledade armen kan du justera vinkeln med 180° vridning och +-45° lutning
  • Armförlängning på upp till 428 mm
Visa mer
  • Maximal höjdjustering på 450 mm
  • Kraftig stålkonstruktion
  • Växla enkelt från landskap till porträtt med full rotation i 360°
  • Adjustable height
  • Enkel installation (C-klämma eller kabelhål) och inbyggd kabelhantering
91,99 € EUR exkl. moms
114,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Spara värdefullt utrymme och placera din skärm i en bekvämare vinkel. Denna hållbara skrivbordsmonterade monitorarm gör det enkelt att höja skärmen ovanför arbetsytan. Den har en ledad arm som kan luta, vrida och rotera skärmen för att skapa en mer ergonomisk arbetsplats och förbättra produktiviteten.

ARMPIVOTB med VESA-kompatibel skärm i landskapsläge

Montera din skärm för att spara värdefull yta

Skärmmonteringen för en skärm frigör skrivbordsyta genom att lyfta skärmen ovanför skrivbordet. Den ger dig mer utrymme att arbeta på genom att ta bort skärmens otympliga bas från skrivbordsytan. Det är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att maximera skrivbordsytan, för en bekvämare arbetsstation och en produktivare arbetsmiljö.

ARMPIVOTB i porträttläge

Justera enkelt skärmens position

Den ledade armen ger dig maximal flexibilitet. Du kan förlänga armen upp till 17" (428 mm), samt vrida (180 grader) och luta (upp till 90 grader) för att hitta den perfekta vinkeln. Armen ger mjuk rotation i 360 grader så det är enkelt att växla från landskapsläge till porträttläge, det som bäst passar ditt arbete. Du kan även justera höjden på skärmen längs med stolpen, till en maximal höjd på 450 mm.

Tålig ståldesign

Med sin kraftiga konstruktion i solitt stål ger skärmmonteringen långvarig prestanda. Monitorarmen stöder en plattskärm på 13"-27" (330-685,8 mm) och upp till 8 kg. 

Enkel installering

Monitorarmen för en skärm gör det enkelt att montera din VESA-kompatibla skärm över skrivbordet, bordet eller annan yta med hjälp ad den medföljande C-klämman eller kabelhålsmonteringen. För enklare montering har VESA-monteringen hack så att du kan ställa in skruven i förväg, föra in skärmen och sedan dra åt skruven. För att hålla arbetsytan fri från stök har monitorarmen även kabelklämmor som håller kablarna ur synhåll.

ARMPIVOTB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.   

Användning

Skapa en mer ergonomisk arbetsplats i kontorsmiljöer eller i ditt hemmakontor

Rotera skärmen från landskaps- till porträttläge för webbdesign eller kodning

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Kabelhantering Ja
Ledad Ja
Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Höjdjustering Ja
Lutning + 45° / - 45°
Maximal armförlängning 428 mm [16.9 in]
Maximal höjd 450 mm [17.7 in]
Maximal skärmstorlek 27in
Minsta displaystorlek 13"
Skärmrotation 360°
Tjocklek på monteringsyta Desk Clamp: Table Thickness 0.39 - 3.46 in. (10 - 88 mm)
Grommet Clamp: Table Thickness 0.39 - 2.95 in. (10 - 75 mm)
Table Hole for Grommet Mount: 0.41 - 1.96 in. (10.5 - 50 mm)
Viktkapacitet 8 kg [17.7 lb]
Vridning/pivotering 180°
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 462 mm [18.2 in]
Produkthöjd 446 mm [17.6 in]
Produktlängd 108 mm [4.3 in]
Produktvikt 3 kg [6.6 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 3.8 kg [8.4 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Monitorarm
1 - pelare
1 - Skrivbordsklämma
1 - klämma för kabelhantering
1 - basplatta för kabelhål
5 - gummidynor
1 - skruv för skrivbordsklämma
1 - Platta för kabelhål
1 - 5 mm insexnyckel
1 - 6 mm insexnyckel
4 - M4x12 mm skruvar
4 - M5x12 mm skruvar
4 - Brickor
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Tillbehör