StarTech.com

Skrivbordsmonterad monitorarm - alla rörelser - ledad - kraftig aluminium

Montera din skärm på skrivbordet för att spara plats och öka din produktivitet

Produkt ID: ARMPIVOTHD

  • Med en monitorarm för en skärm kan du montera en skärm på upp till 32" (813 mm) och 9 kg
  • Hållbar, kraftig konstruktion i aluminium med attraktiv silveryta
  • Höjdjustering med ett tryck med gasfjäderarm
Visa mer
  • Ger 335 mm höjdjustering
  • Ledad arm kan rotera och vridas 180° och ger lutning på +90°/-90°
  • Enkel installation (montering via C-klämma för skrivbord eller kabelhål)
  • Lätt att sätta och ta ur skärm med löstagbar VESA-panel
  • Inbyggd kabelhantering
117,99 € EUR exkl. moms
147,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Kabelhantering Ja
Ledad Ja
Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Lutning +/- 90°
Maximal armförlängning 605 mm [23.8 in]
Maximal höjd 505 mm [19.9 in]
Maximal skärmstorlek 32in
Minimum Height 170 mm [6.7 in]
Minsta displaystorlek 13"
Skärmrotation 180°
Tjocklek på monteringsyta Desk Clamp: Table Thickness 0.39 - 3.34 in. (10 - 85 mm)
Grommet Clamp: Table Thickness 0.39 - 3.14 in. (10 - 80 mm)
Table Hole for Grommet Mount: 0.41 - 1.96 in. (10.5 - 50 mm)
Viktkapacitet 9 kg [19.9 lb]
Vridning/pivotering 180°
Utseende
Färg Silver
Produktbredd 284 mm [11.2 in]
Produkthöjd 529 mm [20.8 in]
Produktlängd 96 mm [3.8 in]
Produktvikt 3.1 kg [6.8 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 4.5 kg [9.9 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - fjäderarm
1 - VESA-skärmmontering
1 - kabelhål basplatta
1 - Platta för kabelhål
1 - L-fäste
1 - Skrivbordsklämma
5 - klämskruvar
1 - kabelhålsknapp
2 - gummidynor
1 - hållare till insexnyckel
1 - 4 mm insexnyckel
1 - 5 mm insexnyckel
1 - 6 mm insexnyckel
4 - M4x12 mm ställskruvar
4 - M5x12 mm skruvar
1 - kabelhålsskruv
4 - Brickor
4 - Brickor
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Tillbehör