StarTech.com

Skärmmontering för skrivbord - kraftigt stål

Skapa en ergonomisk arbetsyta och spara plats genom att montera skärmen över skrivbordet och justera enkelt

Produkt ID: ARMPIVOTV2

  • Skärmmontering för skrivbord stöder skärmar på upp till 32" (686 mm) och 8 kg
  • Löstagbar VESA-montering gör det enkelt att fästa din skärm
  • Stöder VESA-kompatibla skärmar: 75x75, 100x100
Visa mer
  • Kraftig stålkonstruktion
  • Justerbar höjd på upp till 440 mm längs med den vertikala stolpen
  • Enkel installation (montering via C-klämma för skrivbord eller kabelhål)
  • Kabelhantering
77,99 € EUR exkl. moms
97,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Kabelhantering Ja
Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Höjdjustering Ja
Lutning + 45° / - 45°
Maximal armförlängning 88 mm [3.5 in]
Maximal höjd 443 mm [17.4 in]
Maximal skärmstorlek 32in
Minsta displaystorlek 13"
Skärmrotation 360°
Tjocklek på monteringsyta Desk Clamp: Table Thickness 0.39 - 3.46 in. (10 - 88 mm)
Grommet Clamp: Table Thickness 0.39 - 2.95 in. (10 - 75 mm)
Table Hole for Grommet Mount: 0.41 - 1.96 in. (10.5 - 50 mm)
Viktkapacitet 8 kg [17.7 lb]
Vridning/pivotering 180°
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål och plast
Produktbredd 548 mm [21.6 in]
Produkthöjd 148 mm [5.8 in]
Produktlängd 114 mm [4.5 in]
Produktvikt 2.4 kg [5.2 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 3.1 kg [6.8 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - VESA-skärmmontering
1 - VESA-klämma för stolpe
1 - pelare
3 - stolpskruvar
1 - Skrivbordsklämma
1 - Platta för kabelhål
1 - kabelhålskrage
1 - klämma för kabelhantering
5 - gummidynor
1 - ställskruv
1 - 4 mm insexnyckel
1 - 6 mm insexnyckel
4 - M4x12 mm skruvar
4 - M4x16 mm skruvar
4 - M5x12 mm skruvar
4 - M5x16 mm skruvar
4 - Brickor
4 - Brickor
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Tillbehör