StarTech.com

Stativ för dubbla skärmar - Horisontell - Svart

Montering för två skärmar | Profil med låg bas | Stål och aluminium | För upp till 24-tums skärmar

Produkt ID: ARMBARDUO

  • Förbättra produktiviteten och frigör utrymme genom att montera två skärmar på upp till 24 tum
  • Lågprofilbas med attraktiv svart färg, sitter nära din kontorsvägg
  • Fristående skärmstativ med tvärslådesign håller skärmarna på plats
Visa mer
  • Enkel höjdjustering längs stången och +/- 15 graders lutning för anpassad visning
  • Stativet i stål och aluminium stöder VESA 75x75, 100x100 och klarar bildskärmar på 8 kg vardera
138,99 € EUR exkl. moms
173,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 2
Ledad Nej
Monteringsalternativ Skrivbordsstativ
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Höjdjustering Ja
Lutning +/-15
Maximal höjd 405 mm [15.9 in]
Maximal skärmstorlek 24in
Viktkapacitet 8 kg [17.7 lb]
Vridning/pivotering 360° för varje skärm
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Steel, Aluminum and Plastic
Produktbredd 180 mm [7.1 in]
Produkthöjd 410 mm [16.1 in]
Produktlängd 950 mm [37.4 in]
Produktvikt 6.2 kg [13.6 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 7.4 kg [16.4 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - pelare
1 - basplatta
3 - M6x15 skruvar
1 - kabelhanteringsklämma (pelare)
1 - pelarlock
1 - höjdjusteringsring
1 - tvärstång
2 - VESA-skärmmonteringar
8 - M4x12 skruvar
8 - M4x30 skruvar
8 - plastbrickor
1 - insexnyckel (3 mm)
1 - insexnyckel (4 mm)
2 - kabelhanteringsklämmor (tvärstång)
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad
ARMDUAL
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad

Montera två skärmar på din skrivbordsyta genom ett kabelhål, med justerbar höjd och kabelhantering

199,99 € exkl. moms
249,99 € inkl. moms
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad i alla riktningar - stapelbar - verktygslös montering
ARMDUAL30
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad i alla riktningar - stapelbar - verktygslös montering

Spara utrymme och arbeta bekvämt genom att montera två skärmar med full rörelsepositionering

295,99 € exkl. moms
369,99 € inkl. moms
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad i alla riktningar
ARMSLIMDUO
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad i alla riktningar

Öka produktivitet genom att montera två skärmar på upp till 30" med alla rörelser

227,99 € exkl. moms
284,99 € inkl. moms

Tillbehör