StarTech.com

Skrivbordsstativ för fyra skärmar - ledad

Öka produktiviteten och frigör yta genom att montera fyra skärmar till detta attraktiva skrivbordsstativ

Produkt ID: ARMBARQUAD

  • Det fristående skärmstativet stöder fyra skärmar var och en på upp till 27" (686 mm) och 8 kg
  • Bas i solitt stål och kraftig stål- och aluminiumkonstruktion för optimalt stöd
  • Mikrojusteringar ger jämn visning med fyra skärmar
Visa mer
  • Höjden på skärmarna kan justeras längs med stolpen på 818 mm
  • Rotation i 360°, vridning +- 90° och lutning +- 45° för att justera till den ideala vinkeln
  • Stöder VESA-kompatibla skärmar: 75x75, 100x100
  • Kabelhantering
308,99 € EUR exkl. moms
386,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Detta fristående stativ för fyra skärmar sparar värdefull skrivbordsyta och ökar produktiviteten genom att skapa en bekvämare och mer ergonomisk arbetsplats.  Det robusta skärmstativet är tillverkat av stål och aluminium och håller upp till fyra skärmar över skrivbordet eller annan arbetsyta.

ARMBARQUAD med fyra skärmar

Arbeta bekvämare och produktivare

Frigör skrivbordsyta och njut av en ergonomisk arbetsplats. Detta skärmstativ stöder fyra skärmar på 13"-27" (330-686 mm) och upp till 8 kg.

Med sin dubbla tvärstångsdesign kan detta skärmstativ hålla fyra skärmar på en enda bas som vilar på ditt skrivbord. Detta ger dig mer skrivbordsyta för personliga enheter eller för fysiska uppgifter som att granska pappersdokument. Och flera skärmar ger dig tillräckligt med skärmyta för att förenkla multitasking - använder du fyra skärmar blir det enklare att ha referensmaterial på flera skärmar och samtidigt arbeta på en annan för att spara tid och slippa bläddra fram och tillbaka mellan dokument.

Justera till rätt vinkel

Med skärmstativet kan du enkelt justera skärmens position, med +- 45° vridning, +- 45° lutning och rotation i 360°. Strukturen ger mjuk och enkel rotation och förflyttning i alla riktningar för att enkelt kunna reducera bländande ljus och hitta den ideala vinkeln. Mikrojusteringar ger jämn uppradning av alla fyra skärmarna. Du kan även justera höjden på skärmarna längs med stolpen på 818 mm.

Stabil stål- och aluminiumkonstruktion

Stativet för fyra skärmar är tillverkat av kraftigt stål och aluminium och har en bas i solitt stål. Ytan har en puderbeläggning för att motstå rispor. För att hålla arbetsytan fri från stök har skärmstativet även kabelklämmor som håller kablarna ur synhåll.

ARMBARQUAD täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Skapa en mer ergonomisk arbetsplats i kontorsmiljöer eller i ditt hemmakontor

Öka produktiviteten genom att använda fyra skärmar

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 4
Kabelhantering Ja
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Höjdjustering Ja
Lutning + 45° / - 45°
Maximal skärmstorlek 27in
Minsta displaystorlek 13"
Skärmrotation 360°
Viktkapacitet 8 kg [17.7 lb]
Vridning/pivotering +90° / -90°
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Steel and Aluminum
Produktbredd 316 mm [12.4 in]
Produkthöjd 818 mm [32.2 in]
Produktlängd 885 mm [34.8 in]
Produktvikt 8.6 kg [19.1 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 9.8 kg [21.8 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 2 - tvärstänger
1 - basplatta
1 - lägre påle
1 - övre påle
1 - pålkontakt
2 - klämmor för kabelhantering
1 - skydd
1 - 3 mm insexnyckel
1 - 5 mm insexnyckel
1 - 6 mm insexnyckel
16 - M4x12 mm skruvar
16 - M5x12 mm skruvar
16 - Brickor
1 - Instruktionsbok

Certifikat