Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Skrivbordsstativ för tre skärmar - ledad

Produkt ID: ARMBARTRIO2

Öka produktiviteten och frigör yta genom att montera tre skärmar till detta skrivbordsstativ

Funktioner
  • Förbättra din produktion med det här stativet för tre skärmar av storlek upp till 27" (686 mm) och som tål upp till 8 kg vikt per skärm.

  • Stadig stålkonstruktion och aluminiumunderdel för bästa stöd

  • Justerbar höjd på upp till 16,7" (424 mm)

Flera funktioner . . .
  • Ledade armar för enkel justering av skärmarnas position

  • Anpassa vinklingen med finjusteringsfunktionen

  • Rotation i 360°, vridning +- 30° och lutning +- 30° för att justera till den ideala vinkeln

  • Stöder VESA-kompatibla skärmar: 75x75, 100x100

  • Kabelhantering

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

INGSE
tillgänglig i
308,99 € EUR exkl. moms
386,24 € inkl. moms

ID: ARMBARTRIO2

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Detta fristående skärmstativ sparar värdefull skrivbordsyta och skapar en bekvämare och mer ergonomisk arbetsplats.  Det stabila skärmstativet är tillverkat av specialstål och håller upp tre skärmar över skrivbordet eller annan arbetsyta. 

Arbeta bekvämare och produktivare

Frigör skrivbordsyta och skapa en ergonomisk arbetsplats.  Förbättra din produktion med det här stativet för tre skärmar av storlek 13" till 27" (330 till 686 mm) och som tål upp till 8 kg vikt per skärm. Det är idealiskt för kontor, kontrollrum, banker, mäklare och andra miljöer där flera skärmar är nödvändigt för produktivitet. 

Justera skärmarna till idealisk position med de ledade armarna. Rotera enkelt upp till 360°, luta upp till 30° upp eller ner och vrid +- +30° för att justera skärmen. Strukturen ger mjuk och enkel rotation och förflyttning i alla riktningar för att enkelt kunna reducera bländande ljus och hitta den ideala vinkeln. Ställ in dina skärmar perfekt med finjusteringsfunktionerna. Du kan även justera höjden på skärmarna längs med den vertikala stolpen, med maximal höjdjustering på 424 mm för att minska belastning på nacke och ögon.

Välj mellan landskap- eller porträtt-läge för att anpassa din arbetsyta. Du kan ha tre skärmar i landskapsläge för att skapa en böjd surroundkänsla eller "cockpit" för bekväm visning.

Tålig stålkonstruktion

Tack vare den stadiga stålkonstruktionen och aluminiumunderdel håller det här tredubbla stativet dina skärmar säkert på plats för ett garanterat långt liv. Ytbehandling som skyddar mot repor.

Enkel installering

Skärmstativet är designat för enkel installation på skrivbordet, bordet eller annan arbetsyta. För att hålla arbetsytan fri från stök har skärmstativet även kabelklämmor som håller kablarna ur synhåll.

ARMBARTRIO2 täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning
  • Skapa en mer ergonomisk arbetsplats i kontorsmiljöer eller i ditt hemmakontor
  • Öka produktiviteten genom att använda tre skärmar, idealiskt för kontrollrum, finanstjänster, mäklare och andra realtidsmiljöer
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 3
Kabelhantering Ja
Monteringsalternativ Skrivbordsklämma
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 100x100 mm
75x75 mm
Prestanda
Höjdjustering Ja
Lutning + 30° / - 30°
Maximal armförlängning 706 mm [27.8 in]
Maximal höjd 450 mm [17.7 in]
Maximal skärmstorlek 27in
Minsta displaystorlek 13"
Skärmrotation 360°
Viktkapacitet 8 kg [17.7 lb]
Vridning/pivotering +30°~-30°
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Steel, Aluminum and Plastic
Produktbredd 300 mm [11.8 in]
Produkthöjd 463 mm [18.2 in]
Produktlängd 1412 mm [55.6 in]
Produktvikt 6.8 kg [15 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 7.5 kg [16.7 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 2 - VESA-skärmmonteringar
1 - tvärstång
1 - vänster monitorarm
1 - höger monitorarm
2 - armlock
1 - pelare
1 - basplatta
2 - ändlock
4 - klämmor för kabelhantering
2 - tumskruvar
1 - 3 mm insexnyckel
1 - 5 mm insexnyckel
12 - M4x14 mm skruvar
12 - M5x14 mm skruvar
12 - Brickor
1 - Instruktionsbok
Certifikat
Skrivbordsmonterad trippel monitorarm - ledad
ARMTRIO

Skrivbordsmonterad trippel monitorarm - ledad

Spara skrivbordsyta genom att montera tre skärmar, med ledade armar för att skapa en surroundkänsla

308,99 € exkl. moms
386,24 € inkl. moms

Drivrutiner & hämtningsbara filer

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.