StarTech.com

Stativ för dubbla skärmar - vertikal

Öka produktiviteten och frigör yta genom att montera två skärmar i en stapel med detta attraktiva skrivbordsstativ

Produkt ID: ARMBARDUOV

  • Montera två skärmar vertikalt för att spara plats och öka din komfort
  • Det fristående skärmstativet stöder två skärmar på upp till 27" (686 mm) och 10 kg per skärm
  • Kraftig stålkonstruktion
Visa mer
  • Höjden på skärmarna kan justeras längs med stolpen på 818 mm
  • Justera skärmvinkeln enkelt med +- 45° lutning och +- 45° vridning
  • Full rotation i 360°
  • Kabelhantering
138,99 € EUR exkl. moms
173,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Detta stabila och slimmade stativ för dubbla skärmar lyfter två skärmar från skrivbordet eller bordet för att spara plats och öka produktiviteten. Med sin stål konstruktion står det fristående skärmstativet säkert och håller två skärmar vertikalt, var och en upp till 27".

ARMBARDUOV med två skärmar staplade vertikalt

Konfigurera dina skärmar för att förbättra produktiviteten

Stativet för dubbla skärmar håller två skärmar, en ovanför den andra, i en vertikal konfiguration. Du kan arbeta bekvämare och reducera belastning på nacke och ögon utan att behöva titta åt sidan för att jämföra filer eller granska referensmaterial på dina skärmar. Det är idealiskt för flera tillämpningar inklusive webbdesign, kodning, skapa och granska filer och mycket mer. Skärmmonteringen sparar värdefullt skrivbordsyta och låter dig arbeta utan stök, vilket är ett välkommet tillägg i flera kontorsmiljöer inklusive företag-, hälsovård- och finans-miljöer. Du kan vid behov justera höjden på skärmarna längs med stolpen på 818 mm.

Justera skärmarna till idealisk position

Skärmstativet ger mjuk och enkel +- 45° lutning och +- 45° vridning så att det är enkelt att hitta den perfekta vinkeln. Den kan också rotera 360° för flexibiliteten med porträtt- och landskapsvisning.

Tålig ståldesign

Det kraftiga skärmstativet i stål håller dina skärmar säkert på plats för att skydda din investering och ge långvarig stabilitet. Stativet för dubbla skärmar stöder två skärmar 13"-27" (330-686 mm) och 10 kg per skärm. Ytan har en puderbeläggning för att motstå rispor.

För enklare montering har VESA-monteringen hack så att du kan ställa in skruven i förväg, föra in skärmen och sedan dra åt skruven. För att hålla arbetsytan fri från stök har skärmstativet även kabelklämmor som håller kablarna ur synhåll.

ARMBARDUOV täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Stapla skärmarna för webbdesign eller kodning

Öka bekvämligheten när du arbetar med två skärmar för att skapa filer eller jämföra dokument

Öka din produktivitet i kontorsmiljöer inklusive företag, hälsovård, finans och mäklare

Spara plats på hemmakontoret

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 2
Inpassning Vertical
Monteringsalternativ Skrivbordsstativ
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Lutning + 45° / - 45°
Maximal skärmstorlek 27in
Minsta displaystorlek 13"
Skärmrotation 360°
Viktkapacitet 10 kg [22.1 lb]
Vridning/pivotering +45° / -45°
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 434 mm [17.1 in]
Produkthöjd 818 mm [32.2 in]
Produktlängd 316 mm [12.4 in]
Produktvikt 4 kg [8.9 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 4.8 kg [10.7 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - lägre påle
1 - övre påle
1 - basplatta
2 - VESA-skärmmonteringar
1 - pålkontakt
2 - klämmor för kabelhantering
1 - skydd
1 - 3 mm insexnyckel
1 - 5 mm insexnyckel
1 - 6 mm insexnyckel
8 - M4x12 mm skruvar
8 - M5x12 mm skruvar
8 - Brickor
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Dubbel skärmmontering för skrivbord - vertikal
ARMDUALV
Dubbel skärmmontering för skrivbord - vertikal

Spara arbetsyta och öka produktivitet genom att montera två skärmar staplade ovanför skrivbordet

138,99 € exkl. moms
173,74 € inkl. moms

Tillbehör