StarTech.com

CPU-rack - Justerbart väggrack för dator

Få ut det mesta av din arbetsyta genom att väggmontera din CPU för bättre åtkomst

Produkt ID: CPUWALLMNT

  • Frigör mer plats på din arbetsyta genom att få datorn ur vägen.
  • Den kraftiga metallramen tål upp till 10 kg
  • All hårdvara som behövs för en enkel installation medföljer
Visa mer
  • Förläng datorns liv genom att placera den på avstånd från golvets smuts och damm.
  • Justerbar bredd från 122 till 212 mm för anpassning till de flesta datorerna
  • Den öppna ramen möjliggör obegränsad åtkomst till din dator
  • Spänn fast datorn säkert med de medföljande remmarna
59,99 € EUR exkl. moms
74,99 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa
Från en partner

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

Detta justerbara CPU-rack är en utmärkt lösning både för att spara utrymme och förlänga livslängden på din utrustning. Förhindra att smuts och damm tränger in i datorn genom att hänga den på väggen.

Organisera ditt arbetsutrymme

Frigör ditt golv- och skrivbordsutrymme så att du kan fokusera på ditt arbete. Den svarta metallramen är kraftig och en garanti för att din dator sitter fast ordentligt.

Passar din dator

CPU-rackets justerbara underdel gör det enkelt att passa in en mängd olika datorer, från 122 till 212 mm i bredd. Tål upp till 10 kg. De justerbara remmarna garanterar att din dator sitter säkert.

Obegränsad åtkomst

CPU-rackets öppna ram ger dig obegränsad åtkomst till din dator.

Enkel installation

Kom igång snabbt. Väggracket är lättmonterat och all nödvändig hårdvara och bruksanvisning medföljer. Racket är lätt att montera på väggar eller andra robusta lodräta ytor.

CPUWALLMNT täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Organisera ditt skrivbord och förläng datorns livslängd i kontors och affärsmiljöer

Uppgradera ditt hemkontor genom att maximera din skrivbordsyta

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Monteringsalternativ Väggmontering
Prestanda
Viktkapacitet 10 kg [22.1 lb]
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 212 mm [8.3 in]
Produkthöjd 154 mm [6.1 in]
Produktlängd 235 mm [9.3 in]
Produktvikt 2.2 kg [4.9 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2.3 kg [5.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - CPU-rack
2 - justerbara remmar
3 - väggförankring
3 - Skruvar
2 - tumskruvar
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer