StarTech.com

Säkert golvstativ - stöldskyddat

Låsbart surfplattestativ | För 9,7-tums surfplattor | Stålkonstruktion | Fast höjd

Produkt ID: STNDTBLT1FS

  • Skapa engagerande visningar med detta surfplatte- och iPad-stativ för 9,7-tums iPad, iPad Air och iPad Pro
  • Låsbart golvstativ med stabil metallkonstruktion som hjälper till att skydda mot stöld
  • Stativ med fast höjd, cirka 1 060 mm, för visning i liggande eller stående format
Visa mer
  • Enkel strömförsörjning - dra laddningskabeln genom pelarstativet
  • Täckt hemknapp hindrar användare från att starta appar
226,99 € EUR exkl. moms
283,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Med det här säkra stativet för surfplattor kan du använda surfplattan som en interaktiv marknadsföringspunkt eller en produktdisplay. Stöd för Apple iPad, iPad Air eller andra 9,7-tums surfplattor.

Använd din iPad med detta imponerande golvstativ för att skapa en engagerande visning, idealiskt för din utställning i lobbyn eller på mässan.

Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Skapa engagerande visningar riktade mot kunden

Placera en surfplatta i lobbyn eller använd flera surfplattor i din organisation eller på mässor för maximerad exponering och påverkan. Du kan använda stativet för att: 

  • Ge dina kunder omedelbar åtkomst till ny produktinformation 
  • Välkomna besökare 
  • Ansluta kunder till din egen app för att förbättra användarupplevelsen

Hemknappen är dold så att du kan leda användare till specifik information eller appar och förhindra dem från att navigera genom surfplattan som de vill. 

Säkra din surfplatta

Det säkra surfplattestativet har en låsbar hållare som hjälper till att skydda surfplattan så att den inte försvinner eller skadas. Dessutom kan stativets bas av stål och aluminium skruvas fast i golvet, för att säkra det på plats. 

Skapa en attraktiv visning

Skapa en imponerande visningsenhet för din surfplatta, för liggande eller stående visning.Stativet har en fast höjd på ca 1060 mm och inbyggd kabelhantering för en ren visning. Du kan strömförsörja surfplattan genom att dra laddningskabeln genom pelarstativet, så att den inte syns. 

STNDTBLT1FS täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Skapa en punkt för demo eller produktvisning

Välkomna besökare och ge vägvisning

Använd flera stativ för maximal exponering

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Monteringsalternativ Golvmontering
Prestanda
Maximal skärmstorlek 9.7"
Maximum Tablet Thickness 13 mm [0.5 in]
Skärmrotation +/- 90°
Viktkapacitet 1.5 kg [3.3 lb]
Utseende
Färg Svart & silver
Kabinettyp Steel, Aluminum and Plastic
Produktbredd 410 mm [16.1 in]
Produkthöjd 1060 mm [41.7 in]
Produktlängd 320 mm [12.6 in]
Produktvikt 4.4 kg [9.8 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 6.1 kg [13.5 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - surfplattehållare med säkerhetslås
2 - Tangenter
1 - bas
1 - baskontakt
1 - anslutningsblock
1 - pelare
4 - Gummifötter
8 - M6 skruvar
4 - M4-skruvar
1 - Insexnyckel
4 - ankarskruvar
4 - ankare
6 - skumplattor
6 - skumblock
1 - snabbstartsguide

Certifikat

Relaterade produkter

Säker hållare för surfplattor - Monteras på bord eller vägg
SECTBLTPOS
Säker hållare för surfplattor - Monteras på bord eller vägg

Låsbar hållare för surfplattor | För 9,7-tums surfplattor | Stålkonstruktion

163,99 € exkl. moms
204,99 € inkl. moms
Gooseneck Surfplattehållare - Böjbar arm för surfplatta
ARMTBLTUGN
Gooseneck Surfplattehållare - Böjbar arm för surfplatta

Surfplattehållare för skrivbord | Förr 6,5- till 7,8-tumsplattor | Avtagbar hållare

57,99 € exkl. moms
72,49 € inkl. moms
Justerbart trefotsstativ för surfplattor
STNDTBLT1A5T
Justerbart trefotsstativ för surfplattor

Bärbar hållare för surfplattor | För 6,5- till 7,8-tums surfplattor | Inklusive väska

96,99 € exkl. moms
121,24 € inkl. moms