StarTech.com
Kommer snart

Universellt ställ för smartphone och surfplatta - Multivinkel - hopfällbart

Arbeta bekvämare med din smartphone eller surfplatta, var du än är

Produkt ID: USPTLSTND

  • Enkel användning av din smartphone eller surfplatta, utan att behöva hålla i dem
  • Anpassa visningsvinkeln med det justerbara stället
  • Viks ihop och är lätt att transportera
Visa mer
  • Elegant, slitstark aluminiumkonstruktion
  • Skyddar din enhet från att glida av eller repas
41,99 € EUR exkl. moms
52,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Arbeta bekvämare med detta universella ställ för telefon och surfplatta. Det håller i din mobila enhet, så att du inte behöver göra det. Du kan placera din smartphone eller surfplatta i idealisk vinkel och enkelt surfa på webben, granska dokument eller ringa samtal.  

Elegant och stabilt stöd

Tillverkat i slitstark aluminium och utgör en stabil plattform för flera mobila enheter, inklusive de flesta smartphones och 4" ttll 13" surfplattor (maximalt djup 11 mm) som iPad Pro och Samsung™ Galaxy™. I borstat aluminium, ett perfekt ställ för iPad eller iPhone.

Maximera användningen av din surfplatta eller smartphone

Med detta mycket justerbara ställ för många olika enheter kan du skriva och svepa utan att behöva hålla fast din surfplatta eller telefon i handen eller lägga den på skrivbordet.

Ändra vinkeln enkelt

Flytta bara hållaren uppåt eller nedåt för bekväm visning.  Multivinkelstället rör sig smidigt så att du kan justera betraktningsvinkeln med din enhet kvar i på plats. Stället stöder både liggande och stående orientering.

Enkel bärbarhet

Med sin storlek och låga vikt är stället för surfplattor och mobiltelefoner perfekt för mobil användning eller på resor. Det kan vikas ihop så att du enkelt kan ta med det i väskan.

Halkfria fötter

Stället stannar på plats på en mängd olika ytor tack vare fyra silikonfötter undertill.

USPTLSTND täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Surfa på webben, läs eller ring samtal på din telefon eller surfplatta, handsfree

Arbeta bekvämt när du använder Skype eller videochatt

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Väggmonterbar Nej
Prestanda
Maximal skärmstorlek 13"
Maximalt djup 11 mm
Viktkapacitet 800 g [28.2 oz]
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 76 mm [3 in]
Produkthöjd 130 mm [5.1 in]
Produktlängd 105 mm [4.1 in]
Produktvikt 186 g [6.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 207 g [7.3 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Stativ

Certifikat