StarTech.com

TV-fäste för takmontering - lång stång på 2,5 till 3 m

Takmontering för skärm | Alla riktningar | För 32- till 75-tums skärmar

Produkt ID: FPCEILPTBLP

  • Spara plats genom att hänga upp din platt-TV på 32"-75" från taket
  • Lång stolpe med min/max utdragslängd från 2,5 till 3 m för mångsidig användning
  • Takfästet för TV kan vridas +60/-60 grader för att anpassas till lutande eller plana tak
Visa mer
  • Fästet kan vridas +180/-180 grader runt axeln och lutas nedåt -25 grader utan verktyg
  • Slitstarkt stålfäste för TV-apparater på upp till 50 kg
  • Design med krok för enkel montering
202,99 € EUR exkl. moms
253,74 € EUR inkl. moms

Överblick

 

Detta takfäste för TV-apparater passar VESA-kompatibla TV-apparater från 32 till 75 tum, med en vikt på upp till 50 kg. Du sparar vägg- och golvutrymme genom att hänga din platta LCD-, LED- eller plasma-TV från taket på en framträdande plats.

Väggmonteringen är perfekt i lobbyer, entréer och andra platser med högt i tak.

Justerbar höjd

Tack vare en teleskopstång kan du låta TV-fästet hålla en skärm i önskad höjd från taket. Fungerar utmärkt med en rad olika takhöjder. Stålstången kan dras ut från 2,5 till 3 m och har ett total lyft (höjdförlängning) på 0,5 m.

Kan vridas för att passa ditt tak

Takfästet för platt-TV passar många olika taktyper. TV-apparaten kan vridas så att du kan anpassa monteringen till i stort sett vilken taktyp som helst, inklusive lutande tak (upp till 60°) och horisontella (platta) tak.

TV:n ses från alla håll

Du kan justera din TV för att skapa en bekväm vinkel genom att luta den upp till -25 grader nedåt mot publiken för optimal visning. Fästet kan vridas i alla riktningar och + 180/- 180 grader runt stolpen utan att använda verktyg.

 

TV-takmonteringens krokdesign gör den enkel att installera

Häng- och fäste-konstruktion

Du sätter enkelt fast de medföljande vertikala fästena, med inbyggda krokar, på baksidan av din TV. När fästena är på kan du hänga TV:n säkert på takfästet. De förinställda nivåjusteringarna ger idealisk position efter upphängning.

FPCEILPTBLP täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

 

Användning

Häng upp en platt-tv säkert på platser med högt i tak

Perfekt för lobbyer och entréer

Håll dina gäster välinformerade och underhållna

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 2
Kabelhantering Ja
Monteringsalternativ Takmontering
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
Prestanda
Anti-theft Nej
Höjdjustering Ja
Lutning +0° / -25°
Maximal höjd 3 m [9.8 ft]
Maximal skärmstorlek 75"
Minimum Height 2.5 m [8.2 ft]
Minsta displaystorlek 32"
Video Wall Nej
Viktkapacitet 50 kg [110.5 lb]
Vridning/pivotering +- 180°
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 435 mm [17.1 in]
Produkthöjd 3218 mm [126.7 in]
Produktlängd 680 mm [26.8 in]
Produktvikt 10 kg [22.1 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 10.8 kg [24 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - takmontering och påle
1 - Mittstolpe
1 - lägre påle
1 - TV-montering
2 - vertikala fästen
1 - horisontellt fäste
2 - M8x55 mm-skruvar
2 - M8x60 mm-skruvar
4 - Muttrar
1 - skruvnyckel
1 - insexnyckel
1 - monteringsmall
4 - M5x14 mm skruvar
4 - M6x14 mm skruvar
4 - M6x30 mm skruvar
4 - M8x30 mm skruvar
4 - M8x50 mm skruvar
4 - rektangulära brickor
8 - små distanshållare
8 - stora distanshållare
4 - Skruvar
4 - betongankare
4 - runda brickor
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

TV-fäste för takmontering - kort stång på 54 till 91 cm
FPCEILPTBSP
TV-fäste för takmontering - kort stång på 54 till 91 cm

Takmontering för skärm | Alla riktningar | För 32- till 75-tums skärmar

183,99 € exkl. moms
229,99 € inkl. moms
TV-takfäste - 1,06 till 1,52 m stång
FLATPNLCEIL
TV-takfäste - 1,06 till 1,52 m stång

Takmontering för skärm | Alla riktningar | För 32- till 75-tums skärmar

192,99 € exkl. moms
241,24 € inkl. moms

Tillbehör