Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Takmontering för platt-TV - för 22" till 55" TV-apparater - ledad arm

Produkt ID: FPWARTB1M

Frigör yta genom att montera din platt-TV på väggen med justering i alla riktningar

Funktioner
  • TV-väggmontering i kraftigt stål med ledad arm

  • Stöder de flesta platta LED och LCD TV-apparater på 22"-55" och upp till 35 kg

  • Passar välvda TV-apparater, kompatibel med VESA-montering

Flera funktioner . . .
  • Justering i alla riktningar och armförlängning på upp till 503 mm

  • Armen kan även fällas ihop tätt mot väggen till endast 49 mm

  • Kan lutas +2°/-12° för enkel vinkeljustering

  • Armen kan vridas +- 90° för att ge maximal flexibilitet

  • Inbyggd nivåjustering för idealisk positionering

  • Stöder TV-apparater som är kompatibla med VESA-montering: 100x100, 100x150, 200x100, 200x200, 400x200, 300x300, 300x200, 400x300, 400x400

  • Kabelhantering

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

INGSE
tillgänglig i
94,99 € EUR exkl. moms
118,74 € inkl. moms

ID: FPWARTB1M

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Maximera yta och skapa en imponerande skärm. Denna TV-väggmontering i kraftigt stål håller platta TV-apparater från 22"-55" säkert. Armen förlängs enkelt för att ge mjuk förflyttning i alla riktningar för idealisk visning.

Montera din skärm för att spara värdefull yta

Montera din platt-TV på en plats som är lämplig för besökare, klienter och medarbetare. Denna TV-väggmonteringen är idealisk för lobbyn, styrelserummet eller andra arenor för att skapa ett imponerande och säkert sätt att visa en platt-TV eller montera en digital skylt. Den frigör även värdefull yta. TV-väggmonteringen stöder de flesta platta LED eller LCD TV-apparater från 22" till 55" (558,8 till 1397 mm) och upp till 35 kg.

Justering i alla riktningar

TV-väggmonteringen ger justering i alla riktningar. Armen kan förlängas upp till 503 mm från väggen för att möjliggöra olika rörelser och passa olika skärmpositioner och vinklar. Armen kan även vikas ihop till väggen för en minimal profil så att skärmen kan placeras endast 49 mm från väggen.

TV-väggmonteringen kan vridas +- 90° för att ge maximal flexibilitet. Monteringen kan även lutas +2° / -12° du vinkla din TV mot publiken. Med lutningsfunktionen kan du montera din TV lägre eller högre än ögonnivå och ändå titta bekvämt.

Kraftig konstruktion

Den robusta ståldesignen håller din platt-TV säkert och stabilt för att skydda din investering. TV-väggmonteringen har även plastfästen för kabelhantering för att hålla kablarna ur synhåll.

FPWARTB1M täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning
  • Väggmontera din platt-TV säkert för enkel visning i styrelserum, lobbyer, föreläsningssalar, klassrum och mötesplatser
  • Håll dina gäster informerade och underhållna, idealisk för hotell, restauranger och andra gästvänliga miljöer
  • Spara utrymme på vägg och skrivbord i din hemmabio
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Kabelhantering Ja
Ledad Ja
Monteringsalternativ Väggmontering
Väggmonterbar Ja
VESA-hålmönster 100x100 mm
100x150 mm
200x100 mm
200x200 mm
400x200 mm
300x300 mm
400x400 mm
400x300 mm
300x200 mm
Prestanda
Anti-theft Nej
Fits Curved TV Ja
Lutning +2° / -12°
Maximal armförlängning 503 mm [19.8 in]
Maximal skärmstorlek 55"
Minsta displaystorlek 22"
Video Wall Nej
Viktkapacitet 35 kg [77.4 lb]
Vridning/pivotering +90° / -90°
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål och plast
Produktbredd 400 mm [15.7 in]
Produkthöjd 400 mm [15.7 in]
Produktlängd 614 mm [24.2 in]
Produktvikt 2500 g [88.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 3.5 kg [7.7 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - väggmontering
4 - VESA-förlängningsfästen
4 - skruvar för fästen
4 - Muttrar
1 - skruvnyckel
4 - M5x14 mm skruvar
4 - M6x14 mm skruvar
4 - M6x30 mm skruvar
4 - M8x30 mm skruvar
4 - M8x50 mm skruvar
4 - små brickor
4 - stora brickor
8 - små distanshållare
8 - stora distanshållare
4 - Skruvar
4 - betongskruvar
4 - brickor för fästen
1 - Instruktionsbok
Certifikat

Drivrutiner & hämtningsbara filer

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.