StarTech.com

TV-fäste för takmontering - kort stång på 54 till 91 cm

Takmontering för skärm | Alla riktningar | För 32- till 75-tums skärmar

Produkt ID: FPCEILPTBSP

  • Spara plats genom att hänga upp din platt-TV på 32"-75" från taket
  • Minimum och maximum för pålens längd är 560-910 mm
  • Takfästet för TV kan vridas +60/-60 grader för att anpassas till lutande eller plana tak
Visa mer
  • Fästet kan vridas +180/-180 grader runt axeln och lutas nedåt -25 grader utan verktyg
  • Slitstarkt stålfäste för TV-apparater på upp till 50 kg
  • Design med krok för enkel montering
183,99 € EUR exkl. moms
229,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Kabelhantering Ja
Monteringsalternativ Takmontering
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
Prestanda
Anti-theft Nej
Höjdjustering Ja
Lutning +0° / -25°
Maximal höjd 910 mm [35.8 in]
Maximal skärmstorlek 75"
Minimum Height 560 mm [22 in]
Minsta displaystorlek 32"
Skärmrotation 360°
Tjocklek på monteringsyta 560 mm till 910 mm
Video Wall Nej
Viktkapacitet 50 kg [110.5 lb]
Vridning/pivotering +- 180°
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 680 mm [26.8 in]
Produkthöjd 1150 mm [45.3 in]
Produktlängd 435 mm [17.1 in]
Produktvikt 4.9 kg [10.8 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 6.8 kg [15.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - takmontering och påle
1 - förlängningspåle
2 - vertikala fästen
1 - horisontellt fäste
2 - bultar
2 - Muttrar
1 - skruvnyckel
1 - insexnyckel
1 - monteringsmall
4 - M5x14 mm skruvar
4 - M6x14 mm skruvar
4 - M6x30 mm skruvar
4 - M8x30 mm skruvar
4 - M8x50 mm skruvar
4 - rektangulära brickor
8 - små distanshållare
8 - stora distanshållare
4 - 6,3x55 mm skruvar
4 - betongankare
4 - runda brickor
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

TV-takfäste - 1,06 till 1,52 m stång
FLATPNLCEIL
TV-takfäste - 1,06 till 1,52 m stång

Takmontering för skärm | Alla riktningar | För 32- till 75-tums skärmar

192,99 € exkl. moms
241,24 € inkl. moms
TV-fäste för takmontering - lång stång på 2,5 till 3 m
FPCEILPTBLP
TV-fäste för takmontering - lång stång på 2,5 till 3 m

Takmontering för skärm | Alla riktningar | För 32- till 75-tums skärmar

202,99 € exkl. moms
253,74 € inkl. moms

Tillbehör