StarTech.com

Väggmontering för platt-TV - låg profil - för TV på 37" till 75" - anti-stöld - lutande

Montera din platt-TV säkert på en vägg och anpassa din vinkel med enkel lutjustering

Produkt ID: FPWTLTBAT

  • Spara plats genom att väggmontera din TV på 37" till 75"
  • TV-montering i låg profil monteras endast 51 mm från väggen
  • Lutas -10° till +5° för optimal visning
Visa mer
  • Låsbar regel håller TV:n säker och ger anti-stöldskydd (hänglås krävs), idealiskt för områden med hög trafik eller dålig uppsikt
  • Passar välvda TV-apparater, kompatibel med VESA-montering
  • Kraftig TV-väggmontering i stål stöder upp till 40 kg
  • Verktygslös montering för snabb och enkel installation
  • Inbyggt vattenpass garanterar korrekt placering vid installation
  • Stöder TV-apparater som är kompatibla med VESA-montering: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400
75,99 € EUR exkl. moms
94,99 € EUR inkl. moms

Överblick

Spara plats och förbättra utseendet på din arbetsplats med denna TV-väggmontering i låg profil. Monteringen sitter nära väggen för att ge skydd för en VESA-kompatibel TV från 37" till 75" och ger anti-stöldskydd samt lutning som gör det enkelt att hitta den perfekta vinkeln.

Design i låg profil för mötesområden eller digitala skyltar

Montera din platt-TV eller skärm på en plats som är lämplig för besökare, klienter eller medarbetare. Väggmonteringen stöder säkert din TV ungefär 51 mm från väggen för att ge ett slimmat utseende i låg profil.  

Den är idealisk för lobbyer, korridorer, styrelserum, arbetsområden, kundriktade områden eller för att skapa digitala skyltar. Väggmonteringen stöder de flesta platta LED eller LCD TV-apparater från 37" till 75" (940 till 1905 mm) och upp till 40 kg.

Justera vinkeln

Denna TV-väggmontering kan lutas -10° till +5°, så att du kan lätt justera vinkeln på skärmen för att anpassa din visning.

Anti-stöldskydd

Den robusta TV-väggmonteringen i kraftigt stål håller din platt-TV säkert och stabilt för att skydda din investering. TV-monteringen är idealisk för områden med hög trafik och minimal uppsikt och har en stålregel som kan låsas på plats med ett hänglås (köps separat) för att skydda din TV eller skärm från stöld. 

Enkel montering

Ett inbyggt vattenpass ser till att din TV är rak på väggen, för optimal visning. 

FPWTLTBAT täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Väggmontera din platt-TV säkert i klassrummet, föreläsningssalen, mötesrummet eller i ett kundriktat område som till exempel en lobby

Håll dina gäster informerade och underhållna, idealisk för hotell, restauranger och andra gästvänliga miljöer

Skydda din TV eller skärm mot stöld med en låsbar regel, idealisk för områden med hög trafik och minimal uppsikt

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Kabelhantering Nej
Ledad Nej
Monteringsalternativ Väggmontering
VESA-hålmönster 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
800x400 mm
Prestanda
Anti-theft Ja
Fits Curved TV Ja
Maximal skärmstorlek 75"
Minsta displaystorlek 37"
Video Wall Nej
Viktkapacitet 40 kg [88.4 lb]
Utseende
Produktbredd 51 mm [2 in]
Produkthöjd 440 mm [17.3 in]
Produktlängd 998 mm [39.3 in]
Produktvikt 3.8 kg [8.3 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 4.8 kg [10.5 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - väggmontering
1 - säkerhetsregel
1 - vänster adapterfäste
1 - höger adapterfäste
1 - vattenpass
2 - dekorativa skydd
4 - dekorativa skyddskruvar
4 - M5x14 mm skruvar
4 - M6x14 mm skruvar
4 - M8x50 mm skruvar
4 - M6x30 mm skruvar
4 - M8x30 mm skruvar
4 - rektangulära brickor
8 - små distanshållare
8 - stora distanshållare
6 - Skruvar
6 - betongankare
6 - runda brickor
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer