StarTech.com

Väggmontering för platt-TV - alla riktningar- kraftigt stål

Frigör yta genom att montera din platt-TV på väggen med justering i alla riktningar

Produkt ID: FPWARTB2

  • TV-väggmontering i kraftigt stål med dubbla armar
  • Stöder de flesta platta LED och LCD TV-apparater på 32"-70" och upp till 45 kg
  • Passar välvda TV-apparater, kompatibel med VESA-montering
Visa mer
  • Justering i alla riktningar och armförlängning på upp till 517 mm
  • Kan lutas +5° / -8° för enkel vinkeljustering
  • Armen kan vridas +- 90° för att ge maximal flexibilitet
250,99 € EUR exkl. moms
313,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Maximera yta och skapa en imponerande skärm. Min sina dubbla armar stöder denna kraftiga TV-väggmontering säkert stora platta TV-apparater upp till 70". Armarna är enkla att förlänga för att ge mjuk förflyttning i alla riktningar för idealisk visning.

FPWARTB2 med skärm

Montera din skärm för att spara värdefull yta

Montera din platt-TV på en plats som är lämplig för besökare, klienter och medarbetare och frigör värdefull yta. Väggmonteringen är idealisk för lobbyn, styrelserummet eller andra arenor för att skapa ett imponerande och säkert sätt att visa en stor platt-TV eller skapa en digital skylt. TV-väggmonteringen stöder de flesta platta LED eller LCD TV-apparater från 32" till 70" (812,8 till 1778 mm) och upp till 45 kg.

Justering i alla riktningar

TV-väggmonteringen ger justering i alla riktningar. Den dubbla armen kan förlängas upp till 517 mm från väggen för att möjliggöra olika rörelser och passa olika skärmpositioner och vinklar. Den dubbla armen kan även vikas ihop till väggen för en diskret profil så att skärmen kan placeras endast 57 mm från väggen.

TV-väggmonteringen kan vridas +- 90° för att ge maximal flexibilitet. Monteringen kan även lutas +5° / -8° du vinkla din TV mot publiken. Med lutningsfunktionen kan du montera din TV lägre eller högre än ögonnivå och ändå titta bekvämt. En inbyggd nivåjustering ger även 5° vridning med- och moturs för att se till att skärmen är helt plan. 

Kraftig stålkonstruktion

Den robusta TV-väggmonteringen i stål, med sina dubbla armar och dubbla bultar för bultar placerade 40 cm i sär, ger ökad hållbarhet och säkerhet. Den håller din platt-TV säkert och stabilt för att skydda din investering. TV-väggmonteringen har även inbyggd kabelhantering för att hålla kablarna ur synhåll.

FPWARTB2 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Väggmontera din platt-TV säkert för enkel visning i styrelserum, lobbyer, föreläsningssalar, klassrum och mötesplatser

Håll dina gäster informerade och underhållna, idealisk för hotell, restauranger och andra gästvänliga miljöer

Spara utrymme på vägg och skrivbord i din hemmabio

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Kabelhantering Ja
Ledad Ja
Monteringsalternativ Väggmontering
Väggmonterbar Ja
VESA-hålmönster 200x200 mm
400x200 mm
300x300 mm
400x400 mm
600x400 mm
400x300 mm
300x200 mm
Prestanda
Anti-theft Nej
Fits Curved TV Ja
Lutning +5° / -8°
Maximal armförlängning 517.5 mm [20.4 in]
Maximal skärmstorlek 70"
Minsta displaystorlek 32"
Video Wall Nej
Viktkapacitet 45 kg [99.5 lb]
Vridning/pivotering +90° / -90°
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål och plast
Produktbredd 643 mm [25.3 in]
Produkthöjd 418 mm [16.5 in]
Produktlängd 517 mm [20.4 in]
Produktvikt 6.8 kg [14.9 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 7.7 kg [17.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - väggmontering
2 - vertikala fästen
2 - horisontella fästen
1 - skruvnyckel
4 - skruvar för fästen
4 - Muttrar
2 - monteringsskruvar
4 - M5x14 mm skruvar
4 - M6x14 mm skruvar
4 - M6x30 mm skruvar
4 - M8x30 mm skruvar
4 - M8x50 mm skruvar
4 - små brickor
4 - stora brickor
8 - små distanshållare
8 - stora distanshållare
6 - Skruvar
6 - betongskruvar
6 - brickor för fästen
1 - Instruktionsbok

Certifikat