Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

TV-vagn - För 32" till 70" TV-apparater - One-Touch höjdjustering

Produkt ID: STNDMTV70

Skapa ett mobilt mediacenter med denna TV-vagn med plats för en 32 till 70-tums platt-TV

Funktioner
  • Montera en 32" till 70"-TV till den här mobila TV-vagnen, för att dela skärmar mellan olika rum

  • Lätt fjäderbelastad höjdjustering med upp till 400 mm vertikal justering

  • Låsbara hjul för rörlighet och säkerhet

Flera funktioner . . .
  • TV:n kan vinklas från +5° till -12° för optimal synvinkel

  • Växla från från liggande till stående läge

  • TV-racket kan bära TV-apparater på upp till 40 kg.

  • Borttagbar multimediahylla med en viktkapacitet på 5 kg - kan justeras till vilken höjd som helst längs stolpen

  • Kamerahylla för webbkonferenser - viktkapacitet på 5 kg

  • Stöder VESA-kompatibla skärmar: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400

  • Inbyggd kabelhantering

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

INGSE
tillgänglig i
635,99 € EUR exkl. moms
794,99 € inkl. moms

ID: STNDMTV70

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Med den här bärbara TV-vagnen skapar du lätt ett mobilt mediacenter - ett bekvämt och kostnadseffektivt sätt att dela A/V-utrustning mellan olika rum. TV-vagnen är snygg och robust med säker montering för en 32" till 70" TV (med en maxvikt på 40 kg) och en flyttbar multimediahylla för din dator, mediaspelare eller tangentbord. Innehåller en kamerahylla för webbkonferenser.

Den mobila TV-vagnen gör det enkelt att dela AV-utrustning mellan olika rum

Flytta ditt mediacenter från rum till rum

Den mobila TV-vagnen besparar kostnaden av flera platt-TV-apparater. Rulla enkelt TV-vagnen mellan styrelserum, klassrum och mötesrum för att dela mediautrustningen. Vagnen tar lite plats så att du kan stå nära bildskärmen medan du gör din presentation. Ställ en bildskärm i lobbyn för speciella evenemang eller installera en permanent skärm på platser där du inte kan montera på väggen. Hjulen är låsbara för stationär användning.

Enkel skärmjustering

Med TV-vagnens fjäderstödda höjdjustering kan du höja eller sänka bildskärmen med en lätt rörelse, från en minsta höjd av 1110 mm till en maximal höjd på 1510 mm - en höjning på upp till 40 cm. TV-racket roterar upp till 90° så du kan ändra bildskärmens läge från liggande till stående. Du kan också luta din TV+ 5° till -12° för att hitta den optimala visningsvinkeln.

Hållbar konstruktion

TV-vagnens slitstarka konstruktion gör den idealisk för kommersiell användning i miljöer med flera användare och ständig flytt mellan olika möteslokaler. Inbyggd kabelhantering håller dina kablar välorganiserade och dolda.

STNDMTV70 täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning
  • Perfekt för kommersiell användning - rulla enkelt TV-vagnen mellan styrelserum, klassrum eller andra möteslokalser för att dela medieutrustning och minska kostnaderna
  • Sätt upp en stationär bildskärm för speciella evenemang
  • Sätt upp en permanent skärm i din lobby eller på platser som inte tillåter väggmontering
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Monteringsalternativ Mobile Cart
VESA-hålmönster 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
Prestanda
Anti-theft Ja
Höjdjustering Ja
Lift Capacity (per Display) 25 kg [55.3 lb]
Lutning +5° / -12°
Maximal höjd 1510 mm [59.4 in]
Maximal skärmstorlek 70"
Minimum Height 1110 mm [43.7 in]
Minsta displaystorlek 32"
Skärmrotation +/- 90°
Video Wall Nej
Viktkapacitet 40 kg [88.4 lb]
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. TV-vagnen kan bära TV-apparater på upp till 40 kg.
TV-vagnens lättskötta och fjäderbelastade höjdmekanism gör det lätt att höja och sänka TV:apparater på upp till 25 kg längs med stödskenan.
För TV-apparater över 25 kg krävs ytterliggare manuell kraft för att höja och sänka TV:n längs med stödskenan.
Utseende
Färg Svart & silver
Kabinettyp Steel, Aluminum and Plastic
Produktbredd 828 mm [32.6 in]
Produkthöjd 2140 mm [84.3 in]
Produktlängd 700 mm [27.6 in]
Produktvikt 25.1 kg [55.4 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 25.2 kg [55.8 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - bas
1 - vänster ben
1 - höger ben
1 - vänster benskydd
1 - höger benskydd
1 - vänster stödhållare
1 - höger stödhållare
1 - pelarskydd
1 - pelare
1 - multimediahylla
1 - kamerahylla
1 - kopplingsplatta
1 - plastskydd
3 - kabelclips
2 - adapterfästen
2 - tvärstänger
4 - ändlock
1 - stödplatta
1 - skruvnyckel
2 - krok-och-ögla-band
4 - M6x16 mm skruvar
2 - M6x25 mm skruvar
2 - muttrar för stödplatta
3 - dolda skruvar
2 - M4x6 mm skruvar
6 - M6x8 mm skruvar
10 - M6x14 mm skruvar
4 - M8x25 mm skruvar
1 - insexnyckel
1 - hjulnyckel
4 - M5x14 mm skruvar
4 - M6x14 mm skruvar
4 - M8x50 mm skruvar
4 - M6x30 mm skruvar
4 - M8x30 mm skruvar
4 - Brickor
8 - små distanshållare
8 - stora distanshållare
4 - hylldistanshållare
4 - TV-brickor
1 - Instruktionsbok
Certifikat

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.