Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

Överblick

Hur du utnyttjar din digitala skylt

Med digitala skyltar kan du visa information, bilder och animationer på ett iögonfallande sätt som kommer att fånga och väcka intresse hos kunder för att öka märkesmedvetenhet och försäljning.

Digitala skyltar kan locka in kunder med levande och dynamiskt innehåll.

Du kan enkelt integrera och uppdatera reklamkampanjer i butiken för att öka märkesmedvetenhet och försäljning. Med vårt paket med förlängare och mottagare, vilket inkluderar vår app för kontroll av skylt, kan du skapa levande bilder bakom kassan, bredvid produkter och i skyltfönster.

Retail example of digital signage

Du kan enkelt och effektivt kommunicera information till kunder och medarbetare med digitala skyltar.

Oavsett om det är i lobbyn, ett kontor eller i en korridor. Du kan skapa ett fantastiskt första intryck i lobbyn och hålla medarbetare informerade och uppdaterade. Våra förlängare och videosplittrar är perfekta för att skapa dynamiska videoväggar och skärmar. De kan ge enastående bildkvalitet på 4K, vilket är fyra gånger högre upplösning än HD i 1080p.

Office example of digital signage

Digitala skyltar i banker förbättrar kundservicen

Genom att visa räntor och boräntor, väntetider samt produkter och tjänster. Att visa denna information skapar en djupare relation med kunden och är ett snabbt och enkelt sätt att vidarebefordra finansiell information.<

Bank example of digital signage

Att vägleda tusentals människor till rätt gate, terminal och plattform kan vara en logistisk huvudvärk.

Digitala skyltar på flygplatser, buss-, tåg- och tunnelbanestationer kan hjälpa dig kommunicera snabbt föränderlig information till resenärer. Skyltar kan visa tider för ankomst och avgång, identifiera terminalnummer, vägleda passagerare till rätt gate och få ut nödmeddelanden snabbt.

Transport example of digital signage

Digitala menyer ger dig ett enkelt sätt att visa dagens special, kampanjer och menyändringar och samtidigt öka kundens engagemang och förbättra ditt varumärke.

Menyer i snabbmatsrestauranger kan visas ovanför kassan medan menyer i finare restauranger kan visas utomhus, i entrén eller ovanför baren. Sportbarer som visar flera skärmar för matcher kan enkelt skapa en videovägg och skräddarsy innehållet för kunden.

Vår HDMI-switch och förlängare hjälper dig skapa en restaurangmeny på flera skärmar på flera platser samtidigt som du får fjärråtkomst.

Restaurant example of digital signage
Flera funktioner

HDBaseT-förlängare

Våra HDBaseT-förlängare är perfekta för att förlänga HDMIsignaler

Från en källa till en skärm. De kan ha stöd för enastående bildkvalitet på 4K, vilket är fyra gånger högre upplösning än HD i 1080p vid upp till 100 m.

Ultra HD 4K
HDBT logo

HDBaseT är en standardiserad videosändningsteknik utan fördröjning som revolutionerar HDMI-sändning.

HDBaseT använder en avancerad moduleringsmetod som låter dig sända okomprimerad HDMI-audio och-video tillsammans med extra signaler som till exempel 100BaseT Ethernet, IR, seriell RS-232 och ström över kabel.

Populära Nya Produkter

ST12MHDLAN & ST12MHDLANRX

Mobilapp

Hantera skyltar från din smarttelefon

Med appen för videoväxling och väggkontroll kan du kontrollera din digitala skylt från din ficka!

Lättanvänt gränssnitt för att skapa, kontrollera och anpassa digitala lösningar

Låter dig kontrollera och byta innehållskällor för att skapa din idealiska lösning

Justerar och konfigurerar innehåll automatiskt enligt setup

Designad att fungera med paket med HDMI-förlängare och -mottagare: ST12MHDLAN & ST12MHDLANRX

Chrome Store Apple Store Google Play

Bläddra vårt breda utbud av produkter som hjälper dig att slutföra din digital signage lösning.