Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK


StarTech.com har ett komplett utbud av externa USB-videoadaptrar

StarTech.com har flera modeller av USB-videoadaptrar som kan göra om en befintlig USB-port till en fullt funktionell extern videoutgång. Alla system, oavsett om de är nya eller äldre, kan dra fördel från dessa innovativa produkter eftersom USB-portar finns på i stort sett alla bärbara och stationära datorer som tillverkats de senaste 15 åren.

Oavsett om användare behöver ansluta extra 1080p-skärmar för att förbättra sin produktivitet eller överträffa 1080p med de senaste 4K Ultra HD-skärmarna, har StarTech.com de rätta externa USB-videoadaptrarna för varje behov och situation.

Dina fördelar med externa USB-videoadaptrar

USB Video Adapters from StarTech.com provide up to 4K Ultra support

Upp till 4K Ultra HD-stöd

Gör om en befintlig USB 3.0-port till en 4K Ultra HD-kapabel skärmutgång.

Kostnadseffektivt sätt att ge befintliga enheter stöd för de senaste 4K Ultra HD-skärmarna och -projektorerna.

USB Video Adapters from StarTech.com increase productivity and an exceptional visual experience

Produktivitet och visuell upplevelse

Dagens krävande arbetsmiljöer, inom alla industrier, kräver att flera program ska kunna användas samtidigt. Att lägga till flera skärmar är ett av de enklaste sätten att optimera produktiviteten genom förbättra möjligheterna till multitasking.

Slim USB Video Adapter from StarTech.com
USB Video Adapters from StarTech.com provide a great cost-effective way to increase productivity

Låg utplaceringskostnad

StarTech.coms externa USB-videoadaptrar installeras på ett par minuter utan att systemet behöver stängas av.

Uppgradera ett enda system av hundratals system snabbt och enkelt och spara otaliga arbetstimmar och supporttid.

USB Video Adapters from StarTech.com provide additional displays

Få flera skärmutgångar

Lägg till utgången du behöver för att ansluta dina befintliga enheter till de vanligaste skärmtyperna: VGA, DVI, HDMI, DisplayPort.

Flexibilitet att ansluta till vilken skärm som helst, för förbättrad kompatibilitet med olika skärmar, TV-apparater och projektorer.

Vem skulle använda en extern USB-videoadapter?

USB Video Adapters from StarTech.com offer a significant boost in productivity for business users

Företagsanvändare

Håll flera program öppna, som till exempel e-post och kalkylblad, utan att behöva växla mellan fönster.

Spara tid genom att minimera behovet att skrolla och visa mer information med en gång genom att använda flera skärmar.

USB Video Adapters from StarTech.com offer compatability with a significant number of mobile devices

Mobila resande affärsmän

Befintliga beräkningsenheter har oftast bara en sorts videoutgång.

Garantera kompatibilitet med skärmar och projektorer världen över tack vare extra anslutningsalternativ.

USB Video Adapters from StarTech.com offer great flexibility for creative professionals

Kreativa proffs

Förbättra arbetsflödet och produktiviteten genom att använda skärmar med högre upplösning som till exempel 2560x1600 eller 4K Ultra HD.

USB Video Adapters from StarTech.com provide a perfect compliment to any small form factor device
USB Video Adapters from StarTech.com provide a perfect compliment to any desktop, laptop, or ultrabook

Stationär dator med liten formfaktor

Perfekt tillägg för datorer med liten formfaktor som oftast är plats- och strömbegränsade.

Externa USB-videoadaptrar drar minimalt med ström jämfört med interna videokort och är helt bus-drivna.

Externa USB-videoadaptrar producerar väldigt lite värme vid drift och behöver inte aktiv kylning, till skillnad från interna videokort.

Äldre system

Uppgradera äldre system eller system med endast en videoutgång för att få stöd för flera skärmar.

Öka livslängden på ett äldre system som ansluter till en skärm genom USB, istället för att behöva hitta/installera ersättare för ett trasigt videokort som kanske inte längre finns tillgängligt (AGP- eller PCI-format, m.m.)

Ultrabook

Fler än hälften av alla Ultrabook-modeller som säljs saknar HDMI- eller VGA-portar, vilket skulle kunna påverka möjligheten att ansluta till externa skärmar eller projektorer.

Ta tillbaka dessa vanliga videoutgångar med StarTech.coms USB-videoadaptrar.

Surfplatta med Windows

Övervinn produktivitetsbegränsningarna hos små skärmar.

Öka produktiviteten genom att använda en extern USB-videoadapter från StarTech.com för att ansluta surfplattan till en större skärm.

USB Video Adapters from StarTech.com empower your desktop, laptop, or ultrabook

Behöver du hög upplösning och hög prestanda? Behöver du kompatibilitet med Mac? Behöver du en extra skärm och en USB-hub när du använder din Ultrabook? Välj från de fyra familjerna nedan för att tillgodose dina behov:

USB Video Adapters from StarTech.com provide great connectivity options for budget-conscious users

För budgetmedvetna användare som vill ha USB 3.0-prestanda och slimmad design till ett överkomligt pris.

Utöka befintliga anslutningsalternativ för att garantera kompatibilitet med många olika projektorer och skärmar.

LÄS MER
Hub Series USB Video Adapters from StarTech.com can be great for devices with limited number of USB ports

Serie-hubadaptrar kan användas som en USB-skärmadapter och en USB 3.0-hubb/mini-dockningsstation, samtidigt.

För enheter med begränsat antal USB 3.0-portar vilket är vanligt på de senaste Ultrabook-datorerna och konverterbara bärbara datorer.

LÄS MER
Hub Series USB Video Adapters from StarTech.com can be great for devices with limited number of USB ports

För användare som behöver den bästa externa videoprestandan för flera skärmar med upplösningar på upp till 2560x1600.

Förbättrad prestanda som är idealisk för uppspelning av video i HD och krävande program som behöver dedicerad hårdvarubehandling.

LÄS MER
USB Video Adapters from StarTech.com offer the highest performance

För användare som vill ha den högsta prestandan från en USB 3.0-skärmadapter med möjligheten att ge stöd för de senaste 4K Ultra HD-skärmarna eller -projektorerna.

Förbättrad prestanda som är idealisk för uppspelning av video i HD och krävande program som behöver dedicerad hårdvarubehandling.

LÄS MER