4-portars HDMI automatisk videoswitch med aluminiumhölje och MHL-stöd – 4K 30Hz

Växla mellan fyra HDMI-källor på en enda HDMI-display, med stöd för MHL- och videoupplösningar upp till 4K

Produkt ID: VS421HD4K

  • Häpnadsväckande bildkvalitet med stöd för Ultra HD 4K
  • Solitt aluminiumhölje garanterar fixerat läge
  • Problemfri hantering med automatisk 4-portsswitching
Ditt pris
€108,99 EUR excl. VAT
€136,24 EUR incl. VAT

VS421HD4K 4-portars HDMI 4K-switch gör att du kan dela en display eller projektor med fyra HDMI-aktiverade ljud-/videokällor. Switchen har fyra oberoende ingångar som var för sig stöder 4K-upplösning och 7.1 surroundljud.

4-portarsswitchen har dessutom MHL-stöd på ingångsport 1, vilket möjliggör utgående videosignal från MHL-aktiverade mobila enheter som t.ex. Samsung Galaxy-surfplattor och smarttelefoner.

Häpnadsväckande bildkvalitet med 4K-stöd

Du kommer att förvånas över den Ultra HD-bildkvalitet som denna video-switch bibehåller. 4K stöds av de senaste A/V-enheterna och ger fyra gånger högre upplösning än 1080p. Då switchen är bakåtkompatibel med HD 1080p, kan du dessutom vara säker på att alla typer av videokällor kommer att se bra ut i din digitala skyltningsapplikation.

Solitt aluminiumhölje garanterar fixerat läge

Då HDMI-switchen är tillverkad av solid aluminium är den stabil och tung nog att förhindra att enheten lyfts upp eller glider omkring om de anslutna HDMI-kablarna stöts till eller flyttas. Då den är mycket liten är det dessutom lätt att integrera switchen i alla styrelserum, klassrum, hemmabiosystem och digitala skyltningsapplikationer.

Problemfri hantering med automatisk switching och EDID

Denna switch garanterar problemfri hantering med automatisk switching som känner av och väljer en nyansluten enhet. Automatisk switching uppmuntrar ett effektivt samarbete mellan kollegor genom att göra det enkelt att dela projektorn mellan flera olika källor i en styrelserums- eller klassrumsmiljö. VS421HD4K stöder även manuell hantering med hjälp av den medföljande IR-fjärrkontrollen eller den frontpanelens inbyggda vippströmbrytare direkt på enheten.

Switchen sparar dessutom tid vid installation med EDID-emulering som ser till att alla dina inbyggda inställningar som till exempel upplösning och uppdateringsfrekvens överförs mellan skärmen och videokällorna. EDID-emulering maximerar kompatibilitet med din 4K-skärm för en bekväm plug-and-play-installation.

VS421HD4K kommer med en 2-årig StarTech.com garanti och kostnadsfri livslång teknisk support.

Användning

  • Dela en 4K-tv eller projektor med fyra olika 4K-videokällor
  • Samarbeta med kollegorna genom att ansluta flera användare till samma display och växla mellan inmatningsenheter
  • Använd i digitala skyltapplikationer för att visa flera källor vid olika tillfällen
  • Använd i ditt hemmabiosystem för att ansluta fyra A/V-enheter till din tv, som t.ex. Blu-ray-spelare, kabel-tv/satelitboxar och datorer

Fördelarna med StarTech.com

  • Dra fördel av 4K (Ultra HD) video med HDMI 4K-splitter som gör att du kan hantera de senaste enheterna och displayerna
  • Försäkra dig om att switchen förblir där du satte den. Till skillnad från splitters av plast som kan dras ur läge av anslutna HDMI-kablar, har VS421HD4K ett solitt aluminiumhölje som blir kvar där man satt den.
  • Problemfri användning med automatisk växling och EDID-emulering

Partnernummer

  • Ingram Micro Sweden V933340
  • UPC 065030859653

Kompatibilitet

  • OS Independent logo

Specifikationer

Warranty Information Warranty 2 Years
Förpackning Fraktvikt (förpackning) 530.0 g [18.7 oz]
Package Length 21.6 cm [8.5 in]
Package Width 14.7 cm [5.8 in]
Package Height 52.0 mm [2.0 in]
Hårdvara Portar 4
AV-ingång HDMI
AV-utgång HDMI
Audio Yes
Industristandarder HDMI 1.4
Indikatorer 1 - LED-indikatorer Ström-LED
4 - LED-indikatorer Vald port LED (1 / 2 / 3 / 4)
Kontakt(er) 4 - Connector A HDMI (19 pin)
1 - Connector B HDMI (19 pin)
Miljö Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet 5 % till 90 %
Prestanda Video Revision MHL 2.0
Maximal digital upplösning 4K @ 30 Hz
Stödda upplösningar 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Stöd för widescreen Yes
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Ström Power Source AC Adapter Included
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1 A
Utspänning 12V DC
Utström 3 A
Polaritet på mittpol Positive
Strömförbrukning 36
Utseende Produktvikt 280.0 g [9.9 oz]
Färg Black
Kabinettyp Aluminum
Produktlängd 13.9 cm [5.5 in]
Produktbredd 85.0 mm [3.3 in]
Produkthöjd 1.4 cm [0.6 in]
Vad det är i lådan 1 - Ingår i paketet 4-portars 4K HDMI-switch
IR-kabel
Fjärrkontroll
universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)

Tillbehör

HDMIDVIMM6

6 ft HDMI to DVI-D Cable - M/M

Connect an HDMI®-enabled output device to a DVI-D display, or a DVI-D output device to an HDMI-capable display

Ditt pris
€11,99 EUR excl. VAT
€14,99 EUR incl. VAT
SVA5M3NEUA

DC-strömadapter - 5 V, 3 A

Byt ut din borttappade eller trasiga strömadapter

Ditt pris
€21,99 EUR excl. VAT
€27,49 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Prata med en rådgivare.

Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.

Direktchatt (opens in new window)

Manual(er):

Datasheet

Produktsupport

Prata med en rådgivare.

Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.

Direktchatt (opens in new window)

Vanliga frågor

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a video splitter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video switch

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

Note: When you are testing setup components, you should avoid using video adapters. For example, if you are converting a VGA source to HDMI for use with an HDMI switch, you should use an HDMI source when you test the components.

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video switch, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video switch, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video switch from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video switch.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, switch, and destination all need to support the resolution that you are using.

When you troubleshoot issues with an MHL adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Mobile device

  • Display

  • Video cables (if required)

To test your setup components, try the following:

  • Use the mobile device, display, and video cables in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different mobile device, display, and video cables in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

Note: You should avoid using adapters to further convert the HDMI signal. If you need to further convert the HDMI signal, make sure that all of the adapters and displays are compatible with the output resolution of the mobile device.

When you test your setup, make sure that the following is true:

  • Your mobile device is MHL compliant. For more information, navigate to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mhl_compliance.

  • The correct source is selected on your display.

  • The display is compatible with at least 1080p.

Before You Buy

Mobile High-Definition Link (MHL) allows a standard USB connector to carry digital video signals. To use the MHL output from a mobile device using a micro-USB connector, the MHL output must be converted by using an MHL adapter. MHL can only be adapted to HDMI.

Although many mobile devices use the micro-USB connector and the MHL adapters can plug into your mobile device, the mobile device still requires MHL support. MHL support is a hardware specification on your mobile device, and it cannot be resolved by applying updates of any type.

To determine if your mobile device supports MHL, research the manufacturer specifications for your mobile device. You can also search for your device on the following website: http://www.mhltech.org/devices.aspx.

To make sure that you select the correct adapter, you need to determine if you are using a 5-pin or 11-pin micro-USB. This information can usually be found with the MHL specification on your mobile device. 

Different types of Samsung devices that use an 11-pin micro-USB require external power to perform the conversion. First-generation Samsung MHL 2.0 requires external power, whereas the second generation does not. A passive 11-pin cable can be used with second-generation Samsung mobile devices.

StarTech.com 5-pin and 11-pin adapters have a micro-USB receptacle to provide additional power to the mobile device. You can use a standard micro-USB cable with a USB charger to power the converter.

This device outputs HDMI video signals. If you have a display or video destination that uses another type of video connection, there are ways that you can convert the video signal or connection. These options are outlined below and organized by the target connection.

HDCP

When you consider whether to convert an HDMI video signal to another connection type, it is important to know if the media that is being converted from the HDMI video connection is protected by High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP). If the media is protected by HDCP, you cannot convert to analog video connections because they do not support HDCP. You may experience this issue when you use devices like Blu-ray players, DVD players, and certain gaming consoles.

Target connection Conversion
VGA HDMI to VGA: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=VGA.
DVI

HDMI to DVI: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/HDMI/HDMI-to-DVI/.

DisplayPort HDMI to DisplayPort: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=DisplayPort.

 

This device has an HDMI input port.  If you have a video source that uses another video connection, there are options available to convert the video signal or connection. These options will be outlined below for each video source connection.

Source Connection

Conversion

VGA

VGA to HDMI: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=VGA&filter_AVOUTPUT=HDMI.

DVI

DVI to HDMI video converters: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/Video-Adapter/HDMI-Cable-Adapters/.

DVI to HDMI video cables: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/HDMI/HDMI-to-DVI/.

DisplayPort

DisplayPort to HDMI passive converters: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-HDMI/?filter_CONVERTTYPE=Passive.

DisplayPort to HDMI active converters: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-HDMI/?filter_CONVERTTYPE=Active.

DisplayPort Passive and Active Conversions

The converter that you require depends on the type of DisplayPort video source that you are using. For more information about converting DisplayPort video signals, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/DisplayPort_Converter_DP_Multi_Mode.

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Vänta...
Tillbaka till toppen