30 cm Micro USB-kabel - A till Micro B

Ladda eller synka mobila enheter med micro USB från en vanlig USB-port på din stationära eller bärbara dator

Produkt ID: UUSBHAUB1

  • Stöder dataöverföringshastigheter upp till 480 Mbps
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • USB "A"- och USB "micro B"-kontakter av hög kvalitet
Ditt pris
€3,99 EUR excl. VAT
€4,99 EUR incl. VAT

UUSBHAUB1 30-cm USB A till Micro USB-kabeln har en USB "A" hankontakt och en "Micro B" hankontakt som ger anslutningar av hög kvalitet till USB 2.0 bärbara enheter (så som BlackBerry® eller Android-baserade mobiltelefoner, digitalkameror, surfplattor och GPS:er) som använder en Micro USB-kontakt till en dator med USB för vardagliga sysslor som t.ex. datasynkronisering och filöverföringar.

För att garantera pålitliga och långvariga anslutningar mellan Micro USB- och USB-enheter täcks denna kabel av hög kvalitet av StarTech.coms livstidsgaranti.

Användning

  • En idealiskt ersättningskabel för att ansluta bärbara enheter till datorer med USB-uttag

Fördelarna med StarTech.com

  • För över data, anslut till många olika USB-enheter och ge ström när du laddar din micro USB-enhet
  • Den korta kabeln ger maximal bärbarhet för enkel förvaring i en datorväska
  • Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti

Partnernummer

  • Ingram Micro Sweden V930994
  • UPC 065030835169

Specifikationer

Warranty Information Warranty Lifetime
Förpackning Package Height 10 mm [0,4 in]
Package Length 22,5 cm [8,9 in]
Fraktvikt (förpackning) 0,0 kg [0,0 lb]
Package Width 12,5 cm [4,9 in]
Hårdvara Kontaktplätering Nickel
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontakt(er) Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Connector B 1 - USB Micro-B (5-stifts)
Utseende Produkthöjd 0 cm [0,0 in]
Produktvikt 16 g [0,6 oz]
Produktbredd 0 mm [0,0 in]
Färg Svart
Tråddimension 24/30 AWG
Kabellängd 304,8 mm [12,0 in]
Produktlängd 30,5 cm [12,0 in]
Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - 30 cm Micro USB-kabel - A till Micro B
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Tillbaka till toppen