×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

Bläddra bland produkter...

/ Hyllmonterade KVM-enheter

KVM-enheter - Hyllmontering

Våra enheter ger praktiska, hyllmonterade kontrollalternativ för enstaka servrar eller switchade alternativ för att kontrollera hela serverrummet, inklusive LCD-display, tangentbord och styrplatta, allt är hopfällbart till 1U av hyllutrymme.

Tillämpade filter

--Skärmstorlek: 19inX

KVM-portar

-- 1

Max Resolution

PC-videotyp

-- VGA

Bredd-/höjdförhållande

PC-gränssnitt

IP-kontroll

-- Nej

Refurb

-- Nej

För vårt hela KVM-enheter - Hyllmontering sortiment, besök vår europeiska sida.

Visning 1 Resultat (Alla)

1U 19
RKCONS1901EU

1U 19" hyllmonterad LCD-enhet - USB + PS/2

Central kontroll över en server eller KVM-switch med denna 1U USB PS/2 hyllmonterbara LCD-enhet

1 432,99 € exkl. moms
1 791,24 € inkl. moms