ID del Producto: SV431DVIUA
Este conmutador KVM DVI USB con 4 puertos permite el control de cuatro computadoras equipadas con USB y capacidad para DVI mediante un solo juego periférico de ratón y teclado USB.
Ideal para aplicaciones multimedia, permite la conmutación entre audio y micrófono, lo cual a su vez permite cambiar de canales de audio/micrófono, de forma independiente o simultánea, al cambiar de computadora, para control del KVM.
Este conmutador KVM DVI USB incluye un concentrador USB 2.0 integrado que permite el uso compartido de periféricos USB desde un punto de control, como si los dispositivos estuvieran conectados directamente a las computadoras secundarias: solución económica que permite utilizar periféricos USB entre dos PC (cuando se seleccionan), sin tener que gastar en periféricos individuales para cada computadora secundaria.
Warranty Information | Warranty | 3 Years |
---|---|---|
Características Físicas | Peso del Producto | 2.3 lb [1.0 kg] |
Color | Negro | |
Tipo de Gabinete | Acero | |
Longitud del Producto | 10.0 in [25.3 cm] | |
Ancho del Producto | 1.8 in [45 mm] | |
Altura del Producto | 4.5 in [11.5 cm] | |
Conector(es) | 2 - Interfaz(ces) de Consola | USB Type-A (4 pines) USB 2.0 |
1 - Interfaz(ces) de Consola | DVI-I (29 pines) | |
2 - Interfaz(ces) de Consola | Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) | |
4 - Conectores del Host | USB B (4 pines) | |
DVI-I (29 pines) | ||
8 - Conectores del Host | Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) | |
2 - Otra(s) Interfaz(ces) | USB Type-A (4 pines) USB 2.0 | |
Contenido de la Caja | 1 - Incluido en la Caja | Conmutador KVM DVI, 4 puertos |
4 - Incluido en la Caja | Patas de Goma | |
1 - Incluido en la Caja | Adaptador de Alimentación | |
Manual del Usuario | ||
Hardware | Soporte de Audio | Sí |
Cantidad de Puertos KVM | 4 | |
Plataformas Admitidas | USB | |
Tipo de Video PC | DVI | |
Soporte de Pantalla Doble | 1 | |
Montaje en Rack | Opcional | |
Cables Incluidos | No | |
Sistema En Cascada | No | |
Información de la Caja | Altura de la Caja | 3.3 in [85 mm] |
Longitud de la Caja | 16.3 in [41.5 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 3.4 lb [1.5 kg] | |
Ancho de la Caja | 8.4 in [21.3 cm] | |
Rendimiento | Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo | No |
Soporte DVI | Sí | |
Control IP KVM | No | |
Hot-Key Selection | No | |
Resolución Analógica Máxima | 2560x1600 @ 60Hz | |
Resolución Digital Máxima | 1920x1200 @ 60/70Hz | |
Cantidad Máxima de Usuarios | 1 | |
Soporte para Selección de Puertos | Botón Pulsador | |
MTBF | 136000 horas | |
Requisitos Ambientales | Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Humedad | 0%~80% | |
Requisitos de Energía | Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido |
Tensión de Entrada | 100 - 240 AC | |
Corriente de Entrada | 0.4A | |
Tensión de Salida | 5 DC | |
Alimentación de Salida | 2A | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tipo de Enchufe | N | |
N | ||
N | ||
Consumo de Energía | 10 | |
Software | Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required |
Instale un conmutador KVM Serie SV431 de 1U en un rack o gabinete de servidores
Conecta un computador host con puertos USB y DVI a un conmutador KVM con puertos USB y DVI
Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)"Digital Visual Interface" (DVI) es una interfaz de vídeo que puede contener varios tipos de señales, basado en la aplicación. Los cables y puertos DVI se crean con diferentes tipos de conector, con el fin de identificar la aplicación para la que se utilizan. Los tipos de conector se identifican según el número de pines del conector DVI. DVI se fabrica con los cinco tipos de conector siguientes:
Los tipos DVI de un solo enlace o de enlace doble indican la capacidad de resolución máxima de una fuente o destino de vídeo. Las máximas resoluciones corresponden a un solo enlace (1920 x 1080 a 60Hz) y doble enlace (2560 x 1600 a 60Hz).
Nota: La máxima resolución de su fuente y destino de vídeo dependen en última instancia de las especificaciones técnicas de los dispositivos. El tipo de conector no es un indicador definitivo de la máxima resolución.
DVI-A solo transmite señales análogas (por ejemplo, VGA), sin componentes digitales. DVI-D solo transmite señales digitales (por ejemplo, HDMI) sin componentes análogos. DVI-I combina conexiones DVI-A y DVI-D e incluye componentes tanto análogos, como digitales. Un puerto DVI-I puede servir para su fuente de vídeo o una pantalla, pero el que la pantalla transmita una u otra señal o ambas fuentes, tanto análoga, como digital, depende de las especificaciones técnicas de su dispositivo.