ID del Producto: R150WN1X1T
El router inalámbrico de viaje Wireless N le permite crear una zona activa inalámbrica a partir de la conexión con una red a través de cable, o de una red inalámbrica existente, para facilitar el uso compartido con sus dispositivos equipados con WiFi, como tablets, laptops, Ultrabook™ o teléfonos celulares.
El soporte para varios modos de funcionamiento ayuda a crear, compartir o extender una conexión inalámbrica al viajar y desplazarse entre habitaciones de hotel, centros de conferencia o salas de juntas. Este enrutador WiFi de viaje, de tamaño de bolsillo y diseño con alimentación por USB, es compatible con tasas de datos Wireless N (retrocompatible con redes 802.11b/g).
Directamente configurable mediante un dispositivo inalámbrico, a través de un navegador web, este router de viaje admite varios modos de funcionamiento, como: WISP ("Wireless Internet Service Provider", proveedor de servicio de Internet inalámbrico, tanto "AP", punto de acceso, como cliente), el cual permite compartir una conexión WiFi existente con varios dispositivos, o bien el modo de repetidor de WiFi, el cual amplía el área de cobertura de una red inalámbrica existente, a fin de evitar los "puntos muertos" de la señal.
El enrutador inalámbrico con alimentación USB está diseñado para ajustarse directamente al cargador de pared de un iPad. Para otros cargadores USB de pared o un puerto USB disponible de un portátil, se incluye un cable de extensión USB para alimentación del dispositivo. Este router portátil también ofrece un puerto USB frontal de carga, lo cual permite cargar sus dispositivos como sea necesario.
El enrutador R150WN1X1T está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Características Físicas | Color | Blanco |
Tipo de Gabinete | Plástico | |
Longitud del Producto | 1.9 in [47.0 mm] | |
Ancho del Producto | 2.2 in [55.0 mm] | |
Altura del Producto | 1.4 in [35.0 mm] | |
Peso del Producto | 4.2 oz [120.0 g] | |
Conector(es) | 1 - Tipo(s) de Conector(es) | Inalámbrico N (IEEE 802.11n) |
1 - Puertos Internos | USB Type-A (4 pines) USB 2.0 | |
1 - Puertos Externos | RJ-45 | |
USB Type-A (4 pines) USB 2.0 | ||
Contenido de la Caja | 1 - Incluido en la Caja | Enrutador de viaje |
Cable de extensión USB | ||
Manual de Instrucciones | ||
Hardware | Cantidad de Puertos | 1 |
Interfaz | Inalámbrico | |
Configuración de Antena | 1x1:1 (TxR:S) | |
Estándares Industriales | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u | |
Indicadores | 1 - Indicadores LED | Estado de alimentación/WiFi |
Información de la Caja | Altura de la Caja | 1.6 in [40.0 mm] |
Longitud de la Caja | 6.5 in [16.5 cm] | |
Ancho de la Caja | 4.3 in [11.0 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 11.8 oz [335.0 g] | |
Observaciones / Requisitos | Requerimientos del Sistema y Cables | Cargador para iPad u otro adaptador de alimentación USB / puerto de carga |
Conexión en red con cable | ||
Rendimiento | Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 150 Mbps |
Distancia Máxima | 10 m / 33 ft | |
Redes Compatibles | 10/100 Mbps | |
Alcance de la Frecuencia | 2.4 ~ 2.4835 GHz | |
Modulación | DSSS (BPSK/QPSK/CCK), OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM) | |
Características de Seguridad | Cifrado de Datos WPA | |
Cifrado de Datos WEP | ||
Especificaciones Generales | Número máximo de clientes: 5 | |
Requisitos Ambientales | Temperatura Operativa | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 55°C (-4°F to 131°F) | |
Humedad | HR 0~90% (sin condensación) | |
Requisitos de Energía | Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB |
Realice conexiones Gigabit con capacidad de Alimentación a través de Ethernet
Realice conexiones Gigabit con capacidad de Alimentación a través de Ethernet
Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)