Docking Station Thunderbolt 3 con Video dual 4K y 85W de Entrega de Alimentación PD - Mac y Windows

Dock para Portátil | para Mac y Windows | HDMI | DisplayPort | VGA | con Entrega de Alimentación de 85W

ID del Producto: TB3DK2DHV

  • CARACTERÍSTICAS DE ALTO RENDIMIENTO: Esta docking station con certificación Thunderbolt 3 es compatible con la resolución 4K60Hz en DisplayPort y HDMI, 1080p VGA, 85W de entrega de potencia para carga de laptop, hub de 2 puertos USB-A y puertos Ethernet Gigabit
  • COMBINACIONES FLEXIBLES DE MONITORES: Ofrece compatibilidad con monitores de modelos recientes, así como de generación anterior, en varias combinaciones de salidas de video. DP dual, DP + HDMI, DP + VGA o HDMI + VGA, para un uso creativo y mayor productividad
  • FÁCIL DE IMPLEMENTAR Y CONFIGURAR: La docking station Thunderbolt 3 no requiere configuración de software controlador ni adaptadores de pantalla adicionales, ya que el cable Thunderbolt 3 incluido y el puerto anfitrión frontal facilitan la instalación
Su precio
$8,030.67 MXN
IVA incluido en el precio

Cree una potente y flexible estación de trabajo, con este docking station Thunderbolt™ 3. Gracias a la salida de video dedicado dual, puede conectar su laptop MacBook Pro o Windows® equipada con Thunderbolt 3 a dos pantallas 4K, a través de un solo cable Thunderbolt 3.

Fácil instalación e implementación

Para empezar a trabajar inmediatamente, solo tiene que conectar el replicador Thunderbolt 3 a su laptop con el cable Thunderbolt 3 incluido. No se requiere la instalación de software controlador, la cual consume tanto tiempo.

Velocidad y flexibilidad con 3 opciones de monitor

Ideal para la edición de videos 4K u otras tareas relacionadas con Ultra HD, esta docking station de puertos Thunderbolt 3 es compatible con velocidades 40Gbps y resolución 4K a 60Hz, en dos monitores. Disfrute de lo último en flexibilidad para configurar su estación de trabajo, con opciones de monitor que incluyen DisplayPort (DP), HDMI y VGA.

El replicador de puertos ofrece muchas opciones de video dual dedicado:

2x DisplayPort (4096 x 2160 a 60Hz)

1x DisplayPort + 1x HDMI (4096 x 2160 a 60Hz)

1x VGA (1920 x 1200 a 60Hz) + 1x DisplayPort (4096 x 2160p a 60Hz)

1x VGA (1920 x 1200 a 60Hz) + 1x HDMI (4096 x 2160p a 60Hz)

Los puertos que más necesita

Aproveche al máximo la confiabilidad y velocidad de una red con cable, mediante un puerto Ethernet Gigabit (compatible con PXE Boot y WOL/reinicio mediante red). Conecte sus dispositivos USB con dos puertos USB 3.0 Type-A.

Alimentación y carga mediante 85W de entrega de potencia

A través de un solo adaptador de alimentación de 120W, la docking station Thunderbolt 3 alimenta y carga simultáneamente su laptop, así como sus periféricos conectados. Suministra hasta 85W de alimentación de carga a través de entrega de alimentación.

El modelo TB3DK2DHV cuenta con total certificación Thunderbolt 3 y está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

  • Revise o edite ficheros de imagen, vídeo o multimedia en dos monitores 4K
  • Ideal para estaciones de trabajo permanentes o móviles, con varias opciones de pantalla

Referencias de Distribución

  • UPC 065030876230

Compatibilidad

  • macOS Sierra (10.12) logo
  • macOS High Sierra (10.13) logo
  • Windows 10 logo
  • Windows 8 logo
  • macOS Mojave (10.14) logo
  • macOS Catalina (10.15) logo
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 a 10.15

Especificaciones

Warranty Information Warranty 3 Years
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
MDIX Automático
Características Físicas Color Gris
Tipo de Gabinete Aluminio
Longitud del Cable 19.7 in [500 mm]
Longitud del Producto 7.7 in [19.6 cm]
Ancho del Producto 2.3 in [58.6 mm]
Altura del Producto 0.9 in [2.4 cm]
Peso del Producto 12.0 oz [340 g]
Conector(es) Tipo(s) de Conector(es) 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
2 - DisplayPort (20 pines)
1 - HDMI (19 pines)
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
1 - RJ-45
Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - Replicador de Puertos
1 - Cable Thunderbolt 3 de 0,5m
1 - Adaptador Universal de Alimentación
2 - cables de alimentación (NA/JP, ANZ)
1 - Manual de instrucciones
Hardware Compatibilidad con 4K
Puerto(s) de carga rápida
Pantallas compatibles 2
Tipo de Bus Thunderbolt 3
Estándares Industriales Thunderbolt 3
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Intel - Alpine Ridge JHL6540
Intel - WGI210AT
ASMedia - ASM1042A
Parade - PS176
Chrontel - CH7517
Información de la Caja Peso (de la Caja) del Envío 2.9 lb [1.3 kg]
Longitud de la Caja 10.0 in [25.4 cm]
Ancho de la Caja 7.4 in [18.7 cm]
Altura de la Caja 2.6 in [65 mm]
Observaciones / Requisitos Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con Thunderbolt 3, con puerto Thunderbolt 3
Nota Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K.
Rendimiento Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps (Thunderbolt 3)
5Gbps (USB 3.0)
2Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Resolución Digital Máxima Doble pantalla - DisplayPort - 4096 x 2160 a 60Hz
Doble pantalla - 1x DisplayPort + 1x HDMI - 4096 x 2160 a 60Hz
Doble pantalla - 1x VGA 1920 x 1200 a 60Hz + 1x DisplayPort 4096 x 2160p a 60Hz
Doble pantalla - 1x VGA 1920 x 1200 a 60Hz + 1x HDMI 4096 x 2160p a 60Hz
Una sola pantalla - DisplayPort - 4096 x 2160 a 60Hz
Una sola pantalla - VGA - 1920 x 1200 a 60Hz
Una sola pantalla - HDMI - 4096 x 2160 a 60Hz
Tipo y Velocidad Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Compatibilidad con UASP
PXE
Soporte Full Duplex
Requisitos Ambientales Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad 20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación)
Requisitos de Energía Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Power Delivery 85W
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Corriente de Entrada 1.8 A
Tensión de Salida 19V DC
Alimentación de Salida 6.32 A
Polaridad Central Positivo
Tipo de Enchufe N
Consumo de Energía 120W
Software Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 a 10.15

Accesorios

DP2DVIS

Adaptador Convertidor de Video DisplayPort DP a DVI - 1920x1200 - Activo

Adaptador activo que convierte una señal DisplayPort en una señal DVI.

Su precio
$1,215.67 MXN
IVA incluido en el precio
DP2HD4K60S

Adaptador Conversor DisplayPort a HDMI - 4K 60Hz UHD

Conecte su computadora equipada con DisplayPort a una pantalla HDMI mediante este conversor, compatible con resoluciones UHD de hasta 4K a 60Hz

Su precio
$1,186.67 MXN
IVA incluido en el precio
Su precio
$997.59 MXN
IVA incluido en el precio
DP2VGA2

Adaptador Convertidor Externo de Video DisplayPort DP a VGA - Cable Activo - 1920x1200

Adaptador activo que convierte una señal DisplayPort en una señal VGA.

Su precio
$738.91 MXN
IVA incluido en el precio
DISPLPORT6L

Cable de 1.8m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP

Conexiones de alta resolución 4K x 2K y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort

Su precio
$422.23 MXN
IVA incluido en el precio
TBLT34MM50CM

Cable de 0.5m Thunderbolt 3 USB-C (40Gbps) - Compatible con Thunderbolt y USB

Suministre una velocidad de transferencia de datos cuatro veces más rápida que con otros tipos de cable, habilite video doble de 4K a 60 Hz y alimente sus dispositivos con un solo cable

Su precio
$686.71 MXN
IVA incluido en el precio
S352BU33HR

Gabinete USB 3.0 UASP RAID de Discos Duros con 2 Bahías SATA III de 3.5 Pulgadas y Hub USB de Carga Rápida

Permite conectar dos unidades de disco duro SATA III de 3.5" a una computadora, a través de USB 3.0 con UASP, en una matriz RAID, y cargar o conectar dispositivos USB con el concentrador integrado de 2 puertos USB 3.0 de carga rápida

Su precio
$3,831.47 MXN
IVA incluido en el precio
USBLT30CMW

Cable 30cm 0,3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco

Carga y sincronización de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible sin estorbo de cables

Su precio
$540.55 MXN
IVA incluido en el precio
DP2DVIMM6BS

Cable de 1.8m Adaptador Activo de Video Externo DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a una pantalla DVI mediante un cable activo de 1.8 metros

Su precio
$1,456.95 MXN
IVA incluido en el precio
DP2DVIMM3BS

Cable 91cm Adaptador Convertidor de Video DisplayPort a DVI - DP Activo - 1920x1200

Se elimina el estorbo de cables gracias a este adaptador DisplayPort a DVI activo de corta longitud (91 cm)

Su precio
$1,269.03 MXN
IVA incluido en el precio
DP2VGAA

Adaptador de video DisplayPort a VGA con audio

Conecte su computadora a una pantalla VGA con una salida separada de audio de 3.5mm

Su precio
$917.55 MXN
IVA incluido en el precio

Controladores y Descargas

Consulte a un asesor técnico.

Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.

Chat en Línea (opens in new window)

Controladores:

Manual:

Ficha Técnica

Soporte de Productos

Consulte a un asesor técnico.

Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.

Chat en Línea (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
Volver al inicio