Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Interruptor VGA Matrix de 2 Puertos 2x2 de Alta Resolución - Switch Conmutador

ID del Producto: ST222MX

Conmuta entre 2 señales diferentes de VGA en 2 pantallas VGA

Características
  • Permite que la entrada de video de dos computadoras se muestre en 2 monitores diferentes

  • Permite cambiar de señal de entrada de video en ambos monitores

  • Funciona en monitores multisincronización, VGA, SVGA y XGA

Más Características . . .
  • Alto ancho de banda de video (250 Mhz) que ofrece resoluciones de hasta 1920 x 1440 pixeles

  • Conexión en cadena para permitir el uso con más de 8 monitores

  • Botones de selección en el panel frontal - fáciles de usar

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX CYBPMX PCELMX ABASMX LINIO COMPMX AMAZMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX SERVMX
INGMX
CTONMX SAPMX
Disponible en
$2,027.67 MXN con IVA

ID: ST222MX

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

Este divisor de matriz VGA con doble entrada no solo ofrece una funcionalidad y un control óptimos, sino además calidad excepcional de vídeo en configuraciones multimonitor.

Este divisor de video de matriz VGA de 2 puertos permite la entrada de dos señales distintas cuya visualización se puede conmutar en uno o los dos monitores conectado, con solo pulsar un botón.

Además, es posible conectar conjuntamente varios divisores de vídeo de matriz VGA (en cascada), lo cual permite cambiar entre hasta ocho pantallas.

Este divisor de matriz VGA tiene amplia compatibilidad con las normas de vídeo de la industria, incluidas las de monitores multisincronización, VGA, SVGA y XGA, además de ofrecer un ancho de banda de vídeo excepcional (250 MHz) y una resolución máxima de 1920 x 1440 píxeles.

La ventaja de StarTech.com
  • Permite la conexión de 2 computadoras en 2 monitores y la conmutación de las señales de video en cualquiera de las pantallas
  • Ofrece resolución de alta calidad de hasta 1920 x 1440 pixeles
  • El amplificador de video incorporado extiende la señal permitiendo una longitud de cable de hasta 65m
Aplicaciones
  • Sistemas de transmisión pública
  • Demostraciones y presentaciones
  • Promociones de productos en tienda
  • Quioscos de información
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Soporte de Audio No
Rendimiento
Ancho de Banda 250MHz
Longitud Máxima del Cable 213.2 ft [65 m]
Resolución Analógica Máxima 1920x1440
Conector(es)
Conector A 2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Conector B 2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Indicadores
Indicadores LED 4 - Indicadores de selección del puerto - 2 de color rojo, 2 de color verde
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.8A
Consumo de Energía 6
Tensión de Salida 7.5 AC
Características Físicas
Altura del Producto 1.7 in [4.3 cm]
Ancho del Producto 3 in [7.5 cm]
Color Gris
Longitud del Producto 5.1 in [13 cm]
Peso del Producto 16.8 oz [476.3 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2.1 lb [0.9 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador de matriz VGA 2x2
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones

Extensores VGA (1)

Kit Juego Extensor de Video VGA por Cable Cat5 UTP Ethernet de Red (Serie ST121)
ST121UTP

Kit Juego Extensor de Video VGA por Cable Cat5 UTP Ethernet de Red (Serie ST121)

Extiende una señal VGA hasta 150 metros de la fuente para dos pantallas - utilizando cable Cat5

$3,462.59 con IVA

Cables VGA (3)

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ

Cable de Video 1.8m VGA - DB15 Macho - DB15 Macho - Extensor Negro

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$296.95 con IVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ10

Cable de 3m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$469.79 con IVA

Cable de 4.5m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho
MXT105MMHQ

Cable de 4.5m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$642.63 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.