Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSwitch Conmutador HDMI de 4 Puertos con Multivisor Imagen e Imagen PAP
Comparta una pantalla HDMI entre cuatro fuentes HDMI de audio y vídeo, con la función opcional de pantalla dividida
ID del Producto: VS421HDPIP
- Ahorro de gastos y del número de pantallas necesarias al combinar varias entradas en un solo monitor HDMI
- Personalización de las salidas de vídeo mediante varios modos de imagen para la combinación de vídeos
- Hardware de montaje incluido
- Soporte para resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200/1080p
- Control a distancia mediante Telnet (red TCIP/IP) o IR (mando a distancia incluido)
- Elección de la fuente de audio de salida con las fuentes de vídeo combinadas
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
De un socio
Soporte
General
El conmutador de video HDMI de 4 puertos, con la función PAP ("Picture-and-Picture", imagen e imagen), modelo VS421HDPIP, permite la conexión de cuatro fuentes de video HDMI a una sola pantalla HDMI, además de que permite reproducir de forma simultánea las cuatro fuentes de video en una pantalla, en modo de video combinado.
Vea la imagen completa
El conmutador multiplex con función de pantalla dividida ofrece la flexibilidad de un conmutador de video de 4 puertos, con la ventaja adicional de poder combinar dos, tres o cuatro fuentes de video en la pantalla de salida. El conmutador admite tres modos diferentes de imagen e imagen (PAP) por pantalla: matriz (1x1) / doble (2x1) / cuádruple (4x1).
Controle sus salidas de señal
Al instalar en su sala de juntas o aplicación de señalización digital un conmutador VS421HDPIP, se aumentan de forma significativa las posibilidades de comunicación. No solo multiplica por cuatro la comunicación por pantalla, sino que además permite ajustar las fuentes de video a distancia, mediante el uso de una red local TCP/IP, o bien el control remoto por infrarrojos incluido.
Aumente la versatilidad de su pantalla
La unidad VS421HDPIP es un flexible conmutador que puede mejorar cualquier aplicación de video. La tecnología PAP permite el uso compartido de hasta cuatro imágenes distintas en una misma pantalla, lo cual reduce el número de dispositivos necesarios y, por lo tanto, se ahorra dinero al no tener que adquirir monitores adicionales en el caso de aplicaciones de señalización digital. Para monitorización de seguridad, es posible combinar cuatro fuentes de video en una sola pantalla, a fin de ver todas las imágenes de forma más eficaz: incluso es posible hacer zoom de acercamiento de la imagen de una de las fuentes. Para más versatilidad de las opciones de instalación, se incluye el hardware de montaje, el cual permite una instalación profesional y ordenada.
El modelo VS421HDPIP está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
La ventaja de StarTech.com
- Ahora es posible ver la imagen al completo agregando varias fuentes HDMI a una misma pantalla, gracias a la función de imagen e imagen (PAP)
- Control de la salida y uso más sencillo de la señalización digital, gracias al control a distancia mediante RS232 (serie), Telnet (red TCIP/IP) o IR (mando a distancia)
- Mayor versatilidad del uso de una pantalla y ahorro de dinero, gracias a la tecnología PAP (imagen e imagen), la cual reduce el número de monitores necesarios, al permitir la visualización de hasta cuatro fuentes de vídeo en una misma pantalla
Aplicaciones
Instálelo en su sala de juntas, para poder implementar configuraciones multi-monitor y así compartir mejor ideas y presentaciones
Perfecto para aplicaciones de señalización digital, para incluir varias fuentes de vídeo en una misma pantalla
Ideal para conectar/conmutar entre varias fuentes, ya sea en entornos de prueba, centros de datos, centros de asistencia o entornos de transmisión de vídeo
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Mexico | A84011B | |
UPC Code | 065030858472 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cableado | HDMI | |
Cantidad de Puertos | 4 | |
Señal de Salida | HDMI | |
Soporte de Audio | Sí | |
Rendimiento | ||
Especificaciones de Audio | Sonido envolvente 7.1 | |
Pantalla Plana Soportada | Sí | |
Resolución Digital Máxima | 1920x1200 | |
Resoluciones Admitidas | 1920x1200 1920x1080 1280x720 640x480 |
|
Conector(es) | ||
Conector A | 4 - HDMI (19 pines) Hembra | |
Conector B | 1 - HDMI (19 pines) Hembra | |
Tipo(s) de Conector(es) | 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho | |
1 - RJ-45 Hembra | ||
1 - IrDA (Infrarrojo, SIR/FIR) | ||
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 3 A | |
Consumo de Energía | 36 | |
Corriente de Entrada | 1 A | |
Tensión de Entrada | 100 ~ 240 AC | |
Tensión de Salida | 12 DC | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 1.7 in [44 mm] | |
Ancho del Producto | 9.8 in [250 mm] | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 17.1 in [435 mm] | |
Peso del Producto | 99.7 oz [2825 g] | |
Tipo de Gabinete | Aluminio | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 9.6 lb [4.3 kg] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Conmutador HDMI de 4 puertos | |
1 - Mando a Distancia | ||
2 - Soportes de montaje | ||
1 - adaptador universal de alimentación (NA, RU, UE, ANZ) | ||
1 - Manual de Instrucciones |
Productos Relacionados
Switch Conmutador Matrix HDMI 4x4 con Multivisor Videowall o Imagen e Imagen PAP
Comparta y conmute cuatro fuentes HDMI de audio y vídeo entre 4 monitores distintos, con la función opcional de pantalla dividida
Switch Matricial HDMI de 2x2 con Conmutado Automático y Prioritario - Conmutador Matrix 1080p
Descubra las funcionalidades de conexión HDMI sin problemas y selección automática del puerto de vídeo con calidad de imagen de alta definición
Interruptor HDMI Matrix de 4 Puertos 4x4 con Audio y RS232 - Switch Conmutador
Conmuta entre 4 señales diferentes de HDMI con audio digital en 4 pantallas HDMI con parlantes
Interruptor HDMI Matrix de 4 Puertos - 4x1 con Audio - Switch Conmutador
Conmuta entre 4 señales diferentes de HDMI con audio digital en una pantalla HDMI con parlantes
Switch Conmutador Matrix 4x4 HDMI Clonador EDID Extension IR Control Serie IP - Extensor por Cable Cat5
Comparta y extienda cuatro fuentes de video HDMI hasta 70 metros de distancia, a través de Cat5, y conmute entre cuatro pantallas remotas
Accesorios
Cable HDMI de alta velocidad 1.8m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad
Cable HDMI de alta velocidad 3m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad
Cable HDMI de alta velocidad 4.5m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad
Cable Adaptador HDMI a DVI-D de 1.8m - Macho a Macho
Conecte un dispositivo de salida HDMI® a una pantalla DVI-D, o un dispositivo de salida DVI-D a una pantalla HDMI
Cable Adaptador de Video HDMI a DVI-D de 3m Macho a Macho - Convertidor - Negro
Conecte un dispositivo de salida con capacidad HDMI® a una pantalla DVI-D, o un dispositivo de salida DVI-D a una pantalla con capacidad HDMI
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Manual:
-
VS421HDPIP_Quick Install Guide.pdf
English -
VS421HDPIP_manual.pdf
English
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- VS421HDPIP_Datasheet-MX.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.