StarTech.com

Switch Conmutador Matrix HDMI 4x4 con Multivisor Videowall o Imagen e Imagen PAP

Comparta y conmute cuatro fuentes HDMI de audio y video entre 4 monitores distintos, con la función opcional de pantalla dividida

ID del Producto: VS424HDPIP

  • Más poder de comunicación al enlazar cuatro fuentes de audio/video HDMI con cuatro pantallas HDMI
  • Ahora puede ver la imagen al completo al mostrar varias entradas en una misma pantalla o al combinar y emparejar entradas en varias pantallas
  • Ahorro de gastos y del número de pantallas necesarias al combinar varias entradas en una pantalla individual compatible con la función PAP (imagen e imagen) de matriz completa ("Full Matrix")
Ver otros
  • Hardware de montaje incluido
  • Soporte para resoluciones de video de hasta 1920x1200/1080p
  • La configuración de matriz completa ("Full Matrix") admite cuatro modos diferentes de imagen e imagen (PAP) por pantalla: Matriz (1x1) / doble (2x1) / cuádruple (4x1) / muro multiTV (1x4).
  • Control a distancia mediante RS232 (serial), Telnet (red TCIP/IP) o IR (mando a distancia incluido)
  • Elección de la fuente de audio de salida con las fuentes de video combinadas
$30,920.95 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado HDMI
Cantidad de Puertos 4
Entrada A/V HDMI
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200
Resoluciones Admitidas 1920x1200
1920x1080
1280x720
640x480
Conector(es)
Conector A 4 - HDMI (19 pines) Hembra
Conector B 4 - HDMI (19 pines) Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
1 - RJ-45 Hembra
1 - IrDA (Infrarrojo, SIR/FIR)
Indicadores
Indicadores LED 1 - LED de alimentación
1 - Indicador LED del menú (OSD)
2 - Indicador LED de uso del menú (+ / -)
4 - Indicador LED de selección de la salida (A / B / C / D)
4 - Indicador LED de selección de la entrada (1 / 2 / 3 / 4)
1 - Indicador LED de selección del modo (matriz / doble / muro)
1 - Indicador LED de guardar
1 - Indicador LED de bloqueo
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3 A
Consumo de Energía 36
Corriente de Entrada 1 A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a 90% RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.9 in [4.9 cm]
Ancho del Producto 9.8 in [25 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 17.2 in [43.6 cm]
Peso del Producto 6.2 lb [2.8 kg]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 5.6 in [14.2 cm]
Ancho de la Caja 16.2 in [41.2 cm]
Longitud de la Caja 22.6 in [57.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 9.6 lb [4.3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador de matriz HDMI 4X4
1 - Mando a Distancia
2 - Soportes de montaje
1 - Disco de instalación de software
1 - adaptador universal de alimentación (NA, UE, RU, ANZ)
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Switch Conmutador HDMI de 4 Puertos con Multivisor Imagen e Imagen PAP
VS421HDPIP
Switch Conmutador HDMI de 4 Puertos con Multivisor Imagen e Imagen PAP

Comparta una pantalla HDMI entre cuatro fuentes HDMI de audio y video, con la función opcional de pantalla dividida

$25,671.95 con IVA
Switch Matricial HDMI de 2x2 con Conmutado Automático y Prioritario - Conmutador Matrix 1080p
VS222HDQ
Switch Matricial HDMI de 2x2 con Conmutado Automático y Prioritario - Conmutador Matrix 1080p

Descubra las funcionalidades de conexión HDMI sin problemas y selección automática del puerto de video con calidad de imagen de alta definición

$3,656.31 con IVA
Interruptor HDMI  Matrix de 4 Puertos 4x4 con Audio y RS232 - Switch Conmutador
VS440HDMI
Interruptor HDMI Matrix de 4 Puertos 4x4 con Audio y RS232 - Switch Conmutador

Conmuta entre 4 señales diferentes de HDMI con audio digital en 4 pantallas HDMI con parlantes

$16,325.83 con IVA
Interruptor HDMI  Matrix de 4 Puertos - 4x1 con Audio - Switch Conmutador
VS410HDMIE
Interruptor HDMI Matrix de 4 Puertos - 4x1 con Audio - Switch Conmutador

Conmuta entre 4 señales diferentes de HDMI con audio digital en una pantalla HDMI con parlantes

$2,297.95 con IVA
Switch Conmutador Matrix 4x4 HDMI Clonador EDID Extension IR Control Serie IP - Extensor por Cable Cat5
ST424HDBT
Switch Conmutador Matrix 4x4 HDMI Clonador EDID Extension IR Control Serie IP - Extensor por Cable Cat5

Comparta y extienda cuatro fuentes de video HDMI hasta 70 metros de distancia, a través de Cat5, y conmute entre cuatro pantallas remotas

$31,898.83 con IVA

Accesorios