StarTech.com

Módulo de Salida de Alimentación para Caja de Conectividad de Mesa de Juntas - Módulo para Mesa de Conferencias

Hub de Carga y Alimentación | 2x Alimentación CA y 2x USB-A | Bracket de Instalación en Mesa

ID del Producto: MOD4POWERNA

  • Agregue capacidad de alimentación y carga a su sala de juntas o área de colaboración
  • Mantenga su laptop y dispositivos móviles cargados, mediante dos tomas de alimentación y dos puertos de carga por USB
  • Utilícelo como solución autónoma o en combinación con un gabinete de conectividad de StarTech.com, ya sea de tipo módulo sencillo o doble módulo
Ver otros
  • Instálelo debajo de una mesa, en una mesa, en un podio o en un banco de trabajo
  • Este duradero y confiable módulo de alimentación incluye un gabinete de metal y tomas de alimentación de CA con certificación ETL
$2,075.23 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Compatibilidad del Tomacorriente 2
Form Factor Horizontal
Rendimiento
Número de puertos USB 2
Tensión de Entrada Nominal 110V - 120V
Tensión de Salida Nominal 110V - 120V
Tensión Máxima de Salida 120V
Conector(es)
Conector(es) de Entrada 1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica) Receptáculo (toma)
Conectores de Salida 2 - Alimentación IEC 60320 C13 Receptáculo (toma)
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Standard 120V Power Cords
Alimentación de Salida 10 A
Corriente de Entrada 10 A
Tensión de Entrada 110 ~ 120 AC
Tensión de Salida 5 DC
Requisitos Ambientales
Humedad 8% a 90%
Temperatura de Almacenamiento -27℃ to 40℃ (-16.6°F to 104°F)
Temperatura Operativa 0 to 40℃ (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.4 in [6.1 cm]
Ancho del Producto 2.9 in [73 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 4.2 in [10.7 cm]
Peso del Producto 17 oz [481 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 5.9 in [15 cm]
Ancho de la Caja 4 in [10.2 cm]
Longitud de la Caja 9.9 in [25.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.7 lb [1.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Módulo de alimentación
1 - Soporte de Montaje
1 - Cable de alimentación (Norteamérica)
4 - Soporte de montaje, tornillos (M5 x 20mm)
8 - Tornillos del módulo (#6-32 x 3/16")
1 - Guía rápida de inicio

Certificaciones

Productos Relacionados

Gabinete de Conectividad de Mesa de Juntas de Dos Módulos con Administración de Cableado
BOX4MODULE
Gabinete de Conectividad de Mesa de Juntas de Dos Módulos con Administración de Cableado

Solución a la Medida para Mesas de Juntas | Para Adicionar Alimentación, Carga, A/V y Módulos de Conexión para Laptop

$6,301.11 con IVA
Gabinete de Conectividad de 1 Módulo para Mesas de Juntas - Grommet Eléctrico para Mesas de Conferencias
BEZ4MOD
Gabinete de Conectividad de 1 Módulo para Mesas de Juntas - Grommet Eléctrico para Mesas de Conferencias

Solución a la Medida para Salas de Juntas | Para Adicionar Alimentación, Carga, A/V o un Módulo de Conexión para Laptop

$2,594.91 con IVA
Módulo de Administración de Cableado para Caja de Conectividad de Mesa de Juntas
MOD4CABLEH
Módulo de Administración de Cableado para Caja de Conectividad de Mesa de Juntas

Organizador de Cables | Incluye 4 Orificios de Ojal | Para la BOX4MODULE o la BEZ4MOD

$914.07 con IVA
Módulo de Audio / Vídeo para Gabinete de Conectividad de Mesa de Juntas - Caja de Conexiones para Mesa de Conferencias
MOD4AVHD
Módulo de Audio / Vídeo para Gabinete de Conectividad de Mesa de Juntas - Caja de Conexiones para Mesa de Conferencias

Conectividad para Salas de Juntas y Espacios de Reuniones | 4K | HDMI, DP, VGA | con Bracket de Montaje para Mesa Incluido

$7,585.23 con IVA
Módulo Docking para Laptop para Caja de Conectividad de Mesa de Juntas
MOD4DOCKACPD
Módulo Docking para Laptop para Caja de Conectividad de Mesa de Juntas

Docking Station para Sala de Juntas | 4K HDMI® | USB-C™ y USB-A | Entrega de Alimentación USB-C

$9,834.47 con IVA
Módulo de A/V de Conectividad para Mesa de Juntas con Video HDMI a través de CAT5 / CAT6
Producto Futuro
MOD4AVHDBT
Módulo de A/V de Conectividad para Mesa de Juntas con Video HDMI a través de CAT5 / CAT6

Caja de Conectividad para Mesa de Juntas| Certificada HDBaseT™ | 4K | HDMI®, VGA y DisplayPort™

$10,525.83 con IVA

Accesorios