StarTech.com
Novedad

Adaptador de Video VGA a RCA y S-Video

Conversor de Computadora a TV | Escalador de 1080p a 480i |Video Compuesto & S-Video | Garantía de 2 años

ID del Producto: VGA2VID2

  • Ofrece salida en formato de video compuesto y S-Video
  • Compatible con resoluciones de hasta 1920 x 1080 de entrada de video de Computadora
  • Seleccione entre salidas NTSC y PAL
Ver otros
  • Ajuste de forma dinámica las imágenes mediante las funciones de hipobarrido e hiperbarrido
  • Alimentación por puerto USB
$1,779.43 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V VGA
Salida A/V Composite
S-Video
Soporte de Audio No
Rendimiento
Resoluciones Admitidas Input - Up to 1920x1080 60Hz
Output - 640x480 60Hz
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Input
Conector B 1 - S-Vídeo (4 pines, mini DIN) Hembra Output
1 - Vídeo compuesto (1 x RCA) Hembra Output
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Consumo de Energía 2.5W
Tipo de Enchufe USB Mini B (5 pines)
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% a 90%
Temperatura de Almacenamiento -10 to 80℃ (14 to 176°F)
Temperatura Operativa 0 to 50℃ (32 - 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 20.000
Ancho del Producto 54.000
Color Negro
Longitud del Producto 2.4 in [6 cm]
Peso del Producto 46.000
Información de la Caja
Altura de la Caja 24.000
Ancho de la Caja 133.000
Longitud de la Caja 105.000
Peso (de la Caja) del Envío 162.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador VGA a S-Vídeo y vídeo compuesto
1 - Cable de alimentación Mini USB
1 - Guía Rápida de Inicio

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador VGA a HDMI con audio y alimentación USB – Convertidor VGA a HDMI portátil – 1080 p
VGA2HDU
Adaptador VGA a HDMI con audio y alimentación USB – Convertidor VGA a HDMI portátil – 1080 p

Convierta una señal VGA de una computadora portátil o de escritorio a HDMI (con alimentación USB)

$1,336.31 con IVA
Adaptador Convertidor de VGA, Video por Componentes y Audio RCA a HDMI - PC a HDTV
VGA2HD2
Adaptador Convertidor de VGA, Video por Componentes y Audio RCA a HDMI - PC a HDTV

Conecte su fuente de video por componentes o VGA a una pantalla HDMI®

$3,459.11 con IVA
Convertidor con Escalador VGA y Audio a HDMI - 1920x1200
VGA2HDPRO2
Convertidor con Escalador VGA y Audio a HDMI - 1920x1200

Convierta y escale su fuente de vídeo VGA de generación anterior, en una señal de video HDMI para su compatibilidad con pantallas de tecnología reciente

$6,926.35 con IVA
Conmutador Automático Multi-entrada a HDMI - Switch Convertidor - 4K
HDVGADP2HD
Conmutador Automático Multi-entrada a HDMI - Switch Convertidor - 4K

Conmute entre DisplayPort, VGA o dos dispositivos HDMI de origen en una pantalla, con conmutación automática y de prioridad

$9,003.91 con IVA
Caja de Conectividad para Mesa de Juntas - Módulo de Conexiones HDMI VGA y Mini DisplayPort
BOX4HDECP
Caja de Conectividad para Mesa de Juntas - Módulo de Conexiones HDMI VGA y Mini DisplayPort

Instale este panel de acceso a audio/video en una mesa de juntas, y conecte una pantalla HDMI a cualquier laptop con salida HDMI, VGA, mDP y Video Compuesto

$8,608.35 con IVA

Accesorios