StarTech.com

Juego de Extensor HDMI 4K con Soporte para Mosaico de Video - Extensor por IP compatible con Video Wall

Transmita HDMI a través de LAN y obtenga una solución video a través de IP escalable, con control intuitivo, lo cual resulta ideal para muros multivideo u otras aplicaciones de señalización digital

ID del Producto: ST12MHDLAN4K

  • Versátil distribución de vídeo que permite presentaciones multipantalla, muros multivídeo, intercambio de fuentes de vídeo, así como extensiones punto a punto
  • Asombrosa calidad de imágenes a través de IP, gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K a 30Hz
  • Aplicación gratuita para móviles que facilita el cambio del control de murales de vídeo (iOS / Android / navegador Chrome)
Ver otros
  • Instalación profesional y ordenada, mediante el hardware de montaje incluido
  • Conecte su equipo mediante el uso de una red LAN Gigabit
  • Fácil configuración punto a punto, o punto a multipunto
  • Amplíe el alcance HDMI mediante la infraestructura de red existente
$18,869.71 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5e o superior
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V HDMI
Montaje en Rack
Sistema En Cascada
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 100 m / 330 ft
Especificaciones de Audio Sonido estéreo
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4K @ 30Hz
Resoluciones Admitidas 3840x2160 (4K) @ 30Hz
2560x1600
1920x1200 @ 60Hz
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
1 - RJ-45 Hembra
2 - RJ-11 Hembra
4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
1 - RJ-45 Hembra
2 - RJ-11 Hembra
4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota El modelo ST12MHDLAN4K solo funciona con los receptores ST12MHDLAN4R
El ancho de banda requerido para una resolución 4k 30hz es de 480Mbps a 850Mbps (por pareja de transmisor y receptor)
La latencia en una resolución 4K 30hz es de 200ms entre transmisor y receptor
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace ACEPTAR/ENCENDER - Transmisor
1 - Restablecimiento - Transmisor
1 - Enlace ACEPTAR/ENCENDER - Receptor
1 - Restablecimiento - Receptor
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5 A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.6 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 0% - 80 %
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.2 in [3 cm]
Ancho del Producto 4.6 in [11.7 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 5.1 in [13 cm]
Peso del Producto 20.9 oz [592 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 3 in [76 mm]
Ancho de la Caja 9.3 in [23.5 cm]
Longitud de la Caja 14.6 in [37 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.1 lb [2.3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transmisor HDMI a través de IP
1 - Receptor HDMI a través de IP
2 - adaptadores universales de alimentación (NA, UE, RU, ANZ)
2 - Soportes de montaje
2 - Cables CAT5e
2 - Adaptadores RJ11 a RS232
2 - Cables RJ11
1 - destornillador plástico
1 - Guía rápida de inicio

Certificaciones

Productos Relacionados

Extensor de Video DVI-D por cable UTP Ethernet de Red - 45m - 1600x1200
ST121UTPDVI
Extensor de Video DVI-D por cable UTP Ethernet de Red - 45m - 1600x1200

Extiende una señal de video DVI a una distancia de 45 metros de la fuente utilizando cableado Cat5

$6,961.15 con IVA
Juego Kit Extensor de Video y Audio HDMI IP por Red Gigabit Ethernet - Cable UTP Cat6 RJ45
ST12MHDLAN
Juego Kit Extensor de Video y Audio HDMI IP por Red Gigabit Ethernet - Cable UTP Cat6 RJ45

Despliegue contenido de señalización digital a través de un sistema de distribución escalable, con control intuitivo, que resulta ideal en el caso de aplicaciones punto a punto o murales de video

$12,214.79 con IVA
Kit de Distribución de HDMI y USB por IP -1080p
ST12MHDLANU
Kit de Distribución de HDMI y USB por IP -1080p

Muestre contenido de señalización digital a través de un sistema de distribución escalable, con control intuitivo, y extensión USB que resulta ideal en el caso de aplicaciones punto a punto o videowall

$19,464.79 con IVA
Receptor de Video y Audio HDMI IP por Ethernet Gigabit para ST12MHDLAN
ST12MHDLANRX
Receptor de Video y Audio HDMI IP por Ethernet Gigabit para ST12MHDLAN

Utilización con ST12MHDLAN para extender la señal HDMI a través de IP a pantallas adicionales

$7,101.51 con IVA
Receptor de Video HDMI y USB por IP para ST12MHDLANU - 1080p
ST12MHDLANUR
Receptor de Video HDMI y USB por IP para ST12MHDLANU - 1080p

Sistema de distribución escalable HDMI a través de IP, con control intuitivo, y extensión USB que resulta ideal en el caso de aplicaciones punto a punto o mosaicos de video

$10,300.79 con IVA

Accesorios