StarTech.com

Receptor de Video HDMI y USB por IP para ST12MHDLANU - 1080p

Sistema de distribución escalable HDMI a través de IP, con control intuitivo, y extensión USB que resulta ideal en el caso de aplicaciones punto a punto o mosaicos de video

ID del Producto: ST12MHDLANUR

  • Versátil distribución de video que permite presentaciones multipantalla, mosaicos de video, intercambio de fuentes de video, así como extensiones punto a punto
  • Extiende cuatro dispositivos periféricos USB para control mediante consola remota
  • Aplicación gratuita para móviles que facilita el cambio del control de mosaicos de video (iOS, Android o navegador Chrome)
Ver otros
  • Instalación profesional y ordenada, mediante el hardware de montaje incluido
  • Conecte su equipo mediante el uso de una red LAN Gigabit
  • Fácil configuración punto a punto, o punto a multipunto
  • Amplíe el alcance HDMI mediante la infraestructura de red existente
  • Compatible con resoluciones de video de hasta 1920x1080 (1080p)
$10,300.79 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5e o superior
Cantidad de Puertos 1
Montaje en Rack
Sistema En Cascada
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 100 m / 330 ft
Especificaciones de Audio Sonido estéreo
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200 @60Hz
Resoluciones Admitidas 1920 x 1200
1920 x 1080
1600 x 1200
Conector(es)
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
1 - RJ-45 Hembra Output
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota El modelo ST12MHDLANUR solo funciona con el extensor ST12MHDLANU
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace ACEPTAR/ENCENDER - Transmisor
1 - Restablecimiento - Transmisor
1 - Enlace ACEPTAR/ENCENDER - Receptor
1 - Restablecimiento - Receptor
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5 A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.6 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 0% - 80 %
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.1 in [2.8 cm]
Ancho del Producto 5.3 in [13.5 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 5.2 in [13.2 cm]
Peso del Producto 22.4 oz [634 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.6 in [65 mm]
Ancho de la Caja 8.3 in [21 cm]
Longitud de la Caja 11.8 in [30 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.7 lb [1.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Receptor HDMI a través de IP
1 - adaptador de alimentación universal (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia)
1 - Kit de Tornillos
1 - Soporte de Montaje
1 - Kit para pedal
1 - Cable CAT5
1 - guía rápida de instalación

Certificaciones

Productos Relacionados

Extensor de Video DVI-D por cable UTP Ethernet de Red - 45m - 1600x1200
ST121UTPDVI
Extensor de Video DVI-D por cable UTP Ethernet de Red - 45m - 1600x1200

Extiende una señal de video DVI a una distancia de 45 metros de la fuente utilizando cableado Cat5

$6,961.15 con IVA
Juego Kit Extensor de Video y Audio HDMI IP por Red Gigabit Ethernet - Cable UTP Cat6 RJ45
ST12MHDLAN
Juego Kit Extensor de Video y Audio HDMI IP por Red Gigabit Ethernet - Cable UTP Cat6 RJ45

Despliegue contenido de señalización digital a través de un sistema de distribución escalable, con control intuitivo, que resulta ideal en el caso de aplicaciones punto a punto o murales de video

$12,214.79 con IVA

Accesorios