Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Receptor Remoto para Extensor de Video VGA por Cable Cat5 UTP Ethernet RJ45

ID del Producto: ST121R

Convierte la señal enviada por los extensores modelo ST121UTP - ST1214T y ST1218T en señales VGA

Características
  • Extiende los cables de video hasta en 150m

  • Diseño de hardware puro – no requiere software ni controladores

  • Soportes de montaje incluidos

  • Utiliza cable de red estándar Categoría 5 de par trenzado recto para brindar una transmisión de datos económica y fiable

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX CYBPMX PCELMX ABASMX LINIO COMPMX AMAZMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX SERVMX
INGMX
CTONMX
Disponible en
$2,519.51 MXN con IVA

ID: ST121R

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El extensor de VGA a través de Cat5, modelo ST121R, está diseñado específicamente para ser utilizado como unidad receptora de las unidades transmisoras StarTech.com ST1214T de 4 Puertos, y ST1218T de 8 Puertos, que le posibilitan dividir y extender una fuente de señal VGA en hasta cuatro pantallas remotas.

A partir del dispositivo transmisor, la señal de vídeo VGA es enviada a través de cableado estándar de Categoría 5 con 4 pares, a pantallas remotas, cada una conectada a una unidad receptora ST121R - soportando distancias de hasta 150 metros. 

Esta solución económica de extensión de video, es ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo aeropuertos, talleres de reparación, comercios o cualquier instalación de gran tamaño, en donde se necesite extender una señal de video VGA a través de largas distancias.  

Respaldada por StarTech.com con una garantía de 2 años y soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • El diseño de extensión Cat5 permite aprovechar la infraestructura de cableado de categoría 5 o superior existente
  • Solución ordenada y manejable, incluye soportes de montaje para ofrecer opciones de versatilidad en el montaje, como en una pared, un escritorio o un armario
  • Extiende la distancia de conexión de pantallas VGA hasta 500 pies (150 metros), permitiendo al usuario elegir el lugar más adecuado para colocar su equipo
Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Aplicaciones
  • Coloque la pantalla en un lugar adecuado para una correcta visualización, al tiempo que el equipo se encuentra en un lugar limpio y seguro
  • Ideal para aplicaciones de señalización digital en los sectores financiero, educativo y empresarial
  • Permite extender las conexiones de visualización en entornos industriales hostiles
  • Perfecto para soluciones de vídeoconferencia en salas de juntas y oficinas
  • Optimice la ubicación de estaciones de demostración en ferias, exposiciones y auditorios
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5 o superior
Cantidad de Puertos 1
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio No
Rendimiento
Distancia Máxima 150 m / 500 ft
Longitud Máxima del Cable 500 ft [152.4 m]
Resolución Analógica Máxima 1024x768
Resoluciones Admitidas 1600x1200 @ 150ft(50m)
1280x1024 @ 300ft(100m)
1024x768 @ 500ft(150m)
Conector(es)
Conectores de Unidad Remota 1 - RJ-45 Hembra
2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.6A
Consumo de Energía 7.2
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 115V AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [20.6 mm]
Ancho del Producto 2.6 in [65.1 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 3.3 in [84.2 mm]
Peso del Producto 6 oz [171 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.3 lb [0.6 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - EXTENSOR VGA UNIDAD REMOTA
1 - ADAPTADORES 500mA AC 9V
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones

Divisores VGA (4)

Divisor Splitter VGA con 16 Puertos de Alta Resolución - 400MHz
ST1216PRO

Divisor Splitter VGA con 16 Puertos de Alta Resolución - 400MHz

Divida una señal VGA de alta resolución en hasta 16 monitores o proyectores

$4,897.51 con IVA

Duplicador Divisor de Video VGA de 2 Puertos 350MHz - Splitter Multiplicador de 2 Salidas HD15

$1,236.55 con IVA

Duplicador Bifurcador Divisor Video VGA  y Audio de 2 puertos 400MHz - Splitter Multiplicador HD15
ST122PROA

Duplicador Bifurcador Divisor Video VGA y Audio de 2 puertos 400MHz - Splitter Multiplicador HD15

Divide una señal de video VGA con audio estéreo en dos pantallas y parlantes

$1,781.75 con IVA

Duplicador Divisor de Video VGA de 4 puertos 350MHz - Splitter Multiplicador 4 Salidas HD15

$1,929.07 con IVA

Extensores VGA (2)

Extensor de Video VGA de 2 Puertos por Cable Cat5 UTP Ethernet
ST1212T

Extensor de Video VGA de 2 Puertos por Cable Cat5 UTP Ethernet

Extienda y distribuya una señal VGA hasta en 2 pantallas a través de Cat5

$2,840.83 con IVA

Extensor de Video VGA de 4 Puertos por Cable Cat5 UTP Ethernet
ST1214T

Extensor de Video VGA de 4 Puertos por Cable Cat5 UTP Ethernet

Extiende una señal VGA en 4 pantallas ubicadas hasta 150 metros de distancia de la fuente - utilizando cableado Cat5

$4,397.55 con IVA

Cables VGA (3)

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ

Cable de Video 1.8m VGA - DB15 Macho - DB15 Macho - Extensor Negro

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$296.95 con IVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ10

Cable de 3m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$469.79 con IVA

Cable de 4.5m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho
MXT105MMHQ

Cable de 4.5m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$642.63 con IVA

Conmutadores de Video (1)

Interruptor VGA  Matrix de 2 Puertos 2x2 de Alta Resolución - Switch Conmutador
ST222MX

Interruptor VGA Matrix de 2 Puertos 2x2 de Alta Resolución - Switch Conmutador

Conmuta entre 2 señales diferentes de VGA en 2 pantallas VGA

$2,027.67 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.