StarTech.com
Novedad

Adaptador de Video USB 3.0 a HDMI y VGA - 4K 30Hz

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Adaptador Multipuertos 2 en 1 | Compatible con Mac & Windows®

ID del Producto: USB32HDVGA

  • Aproveche al máximo la compatibilidad de video de su laptop, mediante un adaptador 2 en 1: USB-A a HDMI® y VGA
  • Compatible con aplicaciones que requieren uso intensivo de recursos, con resoluciones UHD de hasta 4K 30Hz
  • Aumente su productividad, mediante la creación de una estación de doble pantalla, ya sea en su oficina o al desplazarse o viajar
$2,100.75 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Pasivo
Entrada A/V USB 3.0
Estándares Industriales Compatible con USB 3.0
ID del Conjunto de Chips Silicon Motion - SM768
Salida A/V HDMI
VGA
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio HDMI - 7.1 Channel Audio
VGA - No Audio Support
Especificaciones Generales Este adaptador de vídeo USB utiliza un chipset de la familia Silicon Motion. Si va a conectar este dispositivo a un ordenador, junto con replicadores de puertos o adaptadores de video USB adicionales, evite el uso de dispositivos con chipset de la familia DisplayLink, MCT o Fresco.
Pantalla Plana Soportada
Resoluciones Admitidas HDMI: 3840x2160 (4K) 30Hz
VGA: 1920x1080 60Hz

Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Video Revision HDMI 1.4
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho Input
Conector B 1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub) Hembra Output
1 - HDMI Hembra Output
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~95% Sin Condensación
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 75°C (32°F to 167°F)
Temperatura Operativa -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 14.000
Ancho del Producto 43.000
Color Negro y Plata
Longitud del Cable 4.3 in [109.2 mm]
Longitud del Producto 10.6 in [27 cm]
Peso del Producto 54.000
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 30.000
Ancho de la Caja 145.000
Longitud de la Caja 170.000
Peso (de la Caja) del Envío 112.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-A a HDMI y VGA

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador USB a VGA - 1440x900
USB2VGAE2
Adaptador USB a VGA - 1440x900

Adaptador & Tarjeta de Video Externa USB 2.0 | para Varios Monitores | con Alimentación Vía USB | Compatible con Windows®

$1,409.45 con IVA
Adaptador USB 3.0 a VGA - 1920x1200
USB32VGAPRO
Adaptador USB 3.0 a VGA - 1920x1200

Adaptador & Tarjeta de Video Externa USB 3.0 | para Varios Monitores | con Alimentación Vía USB | Compatible con Mac & Windows®

$2,255.78 con IVA
Adaptador USB a VGA - 1920x1200
USB2VGAPRO2
Adaptador USB a VGA - 1920x1200

Adaptador & Tarjeta de Video Externa USB 2.0 | para Varios Monitores | con Alimentación Vía USB | Compatible con Mac & Windows®

$2,114.73 con IVA
Adaptador Convertidor USB 3.0 a VGA - Diseño Compacto - 1920x1200 / 1080p
USB32VGAES
Adaptador Convertidor USB 3.0 a VGA - Diseño Compacto - 1920x1200 / 1080p

Adaptador Tarjeta de Video Externa USB 3.0| Multi-Monitor | Alimentado vía USB | Compatible con Windows®

$1,622.13 con IVA
Adaptador USB 3.0 a VGA con Controladores Incorporados - 1920x1200
USB32VGAV
Adaptador USB 3.0 a VGA con Controladores Incorporados - 1920x1200

Adaptador & Tarjeta de Video Externa USB 3.0 | para Varios Monitores | con Alimentación Vía USB | Compatible con Windows®

$1,550.50 con IVA
Adaptador USB 3.0 a VGA con Hub USB 1 Puerto - Cable - 1080p
USB32VGAEH
Adaptador USB 3.0 a VGA con Hub USB 1 Puerto - Cable - 1080p

Adaptador Tarjeta de Video Externa USB 3.0| Multi-Monitor | Alimentado vía USB | Compatible con Windows®

$1,657.40 con IVA
Adaptador USB 3.0 a HDMI y DVI - 2048x1152
USB32HDDVII
Adaptador USB 3.0 a HDMI y DVI - 2048x1152

Adaptador & Tarjeta de Video Externa USB 3.0 | para Varios Monitores | con Alimentación Vía USB | Compatible con Mac & Windows®

$2,773.72 con IVA
Adaptador USB 3.0 a 2 Puertos HDMI 4K 30Hz
USB32HD2
Adaptador USB 3.0 a 2 Puertos HDMI 4K 30Hz

Adaptador & Tarjeta de Video Externa USB 3.0 | para Varios Monitores | con Alimentación Vía USB | Compatible con Windows®

$2,300.96 con IVA

Accesorios