StarTech.com

Adaptador Mini DisplayPort a DVI de Enlace Doble - Alimentado por USB - Negro

Adaptador de Video Mini DisplayPort™ | Conectividad de Enlace Doble | 1x USB-A

ID del Producto: MDP2DVID2

  • Soporta cualquier pantalla DVI-D, incluidas las televisiones y las pantallas Apple Cinema de alta definición
  • Máxima resolución de hasta 2560 x 1600, mediante DVI Dual-Link (enlace dual)
  • Alimentado por un puerto USB 2.0
  • Simple instalación plug-and-play
$3,533.35 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V Mini DisplayPort - 1.2
Estándares Industriales DisplayPort 1.2a
Estilo de adaptador Adaptadores
ID del Conjunto de Chips Synaptics VMM2320
Salida A/V DVI-D - Dual-Link
Soporte de Audio No
Rendimiento
Especificaciones de Audio DVI - No Audio Support
Resolución Digital Máxima Enlace doble: 2560x1600
Monoenlace: 1920x1080
Resoluciones Admitidas 2560x1600 @ 60Hz
1920x1080 @ 144Hz
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho Input
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - DVI-I (29 pines) Hembra Output
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 10% a 85 % (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10℃ to 70℃ (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0℃ to 45℃ (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]
Ancho del Producto 2.3 in [59 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 14.1 in [35.8 cm]
Longitud del Producto 3.3 in [84 mm]
Peso del Producto 3.6 oz [103 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Longitud de la Caja 6.9 in [17.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 6 oz [169 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Mini DisplayPort a DVI

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI - Cable Convertidor DP Pasivo - 1920x1200
MDP2DVI
Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI - Cable Convertidor DP Pasivo - 1920x1200

Adaptador pasivo que convierte una señal Mini DisplayPort en una señal DVI.

$398.91 con IVA
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
Cable de 3m Adaptador de Video Externo DisplayPort a DVI - Convertidor - 1920x1200

Cable adaptador pasivo que convierte un puerto DisplayPort en una salida DVI.

$1,104.19 con IVA
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
Cable Convertidor DisplayPort a DVI de 1.8m - Macho a Macho - 1920x1200

Cable Adaptador DVI | Solución Multi-Monitor | Conectividad Plug & Play

$963.14 con IVA
Cable Convertidor DisplayPort a DVI de 1.8m - Macho a Macho - 1920x1200
DP2DVIMM6
Cable Convertidor DisplayPort a DVI de 1.8m - Macho a Macho - 1920x1200

Cable Adaptador DVI | Solución Multi-Monitor | Conectividad Plug & Play

$963.14 con IVA
Adaptador de Video DisplayPort a HDMI - Convertidor DP - 1920x1200 - Pasivo
DP2HDMI
Adaptador de Video DisplayPort a HDMI - Convertidor DP - 1920x1200 - Pasivo

Adaptador pasivo que convierte una señal DisplayPort en una señal HDMI.

$681.02 con IVA
Adaptador Convertidor Externo de Video DisplayPort DP a VGA - Cable Activo - 1920x1200
DP2VGA2
Adaptador Convertidor Externo de Video DisplayPort DP a VGA - Cable Activo - 1920x1200

Adaptador activo que convierte una señal DisplayPort en una señal VGA.

$845.22 con IVA
Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Convertidor Externo DP - Hasta 1920x1200 - Cable Pasivo
DP2DVI2
Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Convertidor Externo DP - Hasta 1920x1200 - Cable Pasivo

Adaptador Pasivo que convierte un puerto DisplayPort en una salida DVI.

$446.30 con IVA
Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP++ - Doble Enlace - Activo
DP2DVID2
Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP++ - Doble Enlace - Activo

Conecte una pantalla DVI de Doble Enlace a una fuente de video DisplayPort®, para aplicaciones de alta resolución

$3,876.82 con IVA

Accesorios