StarTech.com

Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort con Entrega de Alimentación - 8K 30Hz

Conversor de Video DisplayPort™ 1.4 | Compatible con Thunderbolt™ 3 | HBR3 | con Entrega de Alimentación de 60W

ID del Producto: CDP2DP14UCPB

  • Capacidad de ancho de banda HBR3 ("High Bit Rate 3") de hasta 32.4Gbps
  • Asombrosa nitidez de calidad de video compatible con resoluciones UHD de hasta 8K a 30Hz
  • Cargue su dispositivo USB-C mientras conecta con una pantalla DisplayPort, con 60W de entrega de potencia (PD)
Ver otros
  • Compatible con HDR, para mayor relación de contraste y nitidez de color
  • Optimice su experiencia visual con la próxima generación de tecnología de video
$994.11 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB-C
ID del Conjunto de Chips Parade PS8468
VIA VL102
Salida A/V DisplayPort - 1.4
Rendimiento
Ancho de Banda HBR3
Especificaciones de Audio DisplayPort - 7.1 Channel Audio
Maximum Cable Distance To Display 6.6 ft [2 m]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 7680×4320 @ 30Hz
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
4096x2160 (DCI 4K)
7680x4320 (Ultra HD 8K)
Video Revision DisplayPort 1.4
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra Output
1 - USB-C (24 pines) con entrega de potencia por USB únicamente Hembra Input
Software
Compatibilidad OS Windows® 8, 8.1, 10
macOS 10.12 a 10.15
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Tanto el origen, como el destino deben ser compatibles con DisplayPort 1.4 para lograr la máxima resolución 8K.
Requisitos de Energía
Power Delivery 60W
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 10%-85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 11.450
Ancho del Producto 40.000
Color Negro
Longitud del Producto 1.7 in [4.3 cm]
Peso del Producto 22.000
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 11.000
Ancho de la Caja 124.000
Longitud de la Caja 226.000
Peso (de la Caja) del Envío 26.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a DisplayPort Blanco

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 8, 8.1, 10
macOS 10.12 a 10.15

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 1.8m USB-C a DisplayPort - Convertidor USB Tipo C a DP - 8K 60Hz
CDP2DP146B
Cable Adaptador de 1.8m USB-C a DisplayPort - Convertidor USB Tipo C a DP - 8K 60Hz

Adaptador de Video USB-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3 | HBR3

$1,390.83 con IVA
Cable Adaptador de 1m USB-C a DisplayPort - Convertidor USB Tipo C a DP - 8K 60Hz
CDP2DP141MB
Cable Adaptador de 1m USB-C a DisplayPort - Convertidor USB Tipo C a DP - 8K 60Hz

Adaptador de Video USB-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3 | HBR3

$1,306.15 con IVA
Cable Adaptador USB-C a DisplayPort - 1.8m - 4K 60Hz
CDP2DPMM6B
Cable Adaptador USB-C a DisplayPort - 1.8m - 4K 60Hz

Elimine el desorden al conectar su computadora con puerto USB-C directamente a una pantalla DP, sin requerir de adaptadores adicionales

$1,214.51 con IVA
Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro
CDP2DPMM1MB
Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro

Elimine el desorden al conectar su computadora con puerto USB-C directamente a una pantalla DP, sin requerir de adaptadores adicionales

$1,133.31 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Convertidor de Video Tipo C a DP 4K 60Hz
CDP2DP
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Convertidor de Video Tipo C a DP 4K 60Hz

Conecte su laptop equipada con USB Type-C a una pantalla DisplayPort

$889.71 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Convertidor de Video Type-C a DP 4K 60Hz - Blanco
CDP2DPW
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Convertidor de Video Type-C a DP 4K 60Hz - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook o laptop equipada con USB-C a una pantalla o proyector DisplayPort

$889.71 con IVA
Hub Concentrado MST USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - 4K 30Hz
MSTCDP122DP
Hub Concentrado MST USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - 4K 30Hz

Adaptador para doble Pantalla | Windows® | Compatible con Thunderbolt™ 3

$2,645.95 con IVA
Hub Concentrado MST USB-C a DisplayPort de 3 Puertos - 4K 30Hz
MSTCDP123DP
Hub Concentrado MST USB-C a DisplayPort de 3 Puertos - 4K 30Hz

Divisor Splitter para Múltiples Pantallas | Windows® | Compatible con Thunderbolt™ 3

$3,640.07 con IVA
Adaptador de Video USB-C a HDMI con Entrega de Potencia - Convertidor USBC a HDMI con Power Delivery - 4K 60Hz - Blanco
CDP2HDUCPW
Adaptador de Video USB-C a HDMI con Entrega de Potencia - Convertidor USBC a HDMI con Power Delivery - 4K 60Hz - Blanco

Mediante el uso de un solo puerto USB Type-C de su computadora portátil, transmita contenido de salida de video HDMI y cargue la laptop

$1,321.23 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz - Blanco
CDP2HD4K60W
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz - Blanco

Conecte su laptop equipada con USB Type-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

$1,078.79 con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM2MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su computadora con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$1,242.35 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI con 4K 30Hz - Negro
CDP2HD
Adaptador USB-C a HDMI con 4K 30Hz - Negro

Convertidor USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | Modo DP Alt

$889.71 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI con 4k 30Hz - Blanco
CDP2HDW
Adaptador USB-C a HDMI con 4k 30Hz - Blanco

Convertidor USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | Modo DP Alt

$889.71 con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM1MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su computadora con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$1,161.15 con IVA
Cable USB-C a VGA de 1m - 1920x1200 - Blanco
CDP2VGAMM1MB
Cable USB-C a VGA de 1m - 1920x1200 - Blanco

Cable Adaptador USB Type-C™ a VGA | Compatible con Thunderbolt™ 3

$1,323.55 con IVA
Cable USB-C a DVI de 1m - 1920x1200 - Negro
CDP2DVIMM1MB
Cable USB-C a DVI de 1m - 1920x1200 - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a DVI | Compatible con Thunderbolt™ 3

$1,161.15 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su MacBook, Chromebook o laptop equipada con USB-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

$1,078.79 con IVA
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o laptop con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$1,242.35 con IVA
Cable USB-C a VGA de 2m - 1920x1200 - Negro
CDP2VGAMM2MB
Cable USB-C a VGA de 2m - 1920x1200 - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a VGA | Compatible con Thunderbolt™ 3

$1,430.27 con IVA
Adaptador USB-C a VGA - Blanco
CDP2VGAW
Adaptador USB-C a VGA - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™, o laptop con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$1,108.95 con IVA

Accesorios