StarTech.com

Adaptador de Video Externo de USB-C a DVI - Conectividad de Doble Enlace Dual Link - Convertidor Activo

Adaptador Convertidor de Doble Enlace Dual Link| Salida Digital | Con Alimentación vía Bus | 2560x1600

ID del Producto: CDP2DVIDP

  • Conecte su dispositivo USB-C a cualquier pantalla o televisor DVI, incluso el modelo Apple Cinema HD Display
  • Alta calidad de imágenes DVI de enlace doble y compatibilidad con resoluciones de hasta 2560x1600
  • El diseño portátil de este conversor DVI hace del mismo el compañero de viaje ideal
Ver otros
  • Gracias a la alimentación por el puerto USB-C, este adaptador DVI activo evita tener que adquirir cargadores adicionales
  • Fácil y sencilla instalación, tipo plug-and-play
$4,143.51 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB-C
ID del Conjunto de Chips Synaptics VMM2320
Via VL100
Texas Instruments SN75DP139
Salida A/V DVI-I (Digital Only) - Dual-Link
Soporte de Audio No
Rendimiento
Especificaciones de Audio DVI - No Audio Support
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 2560 x 1600
Resoluciones Admitidas 2560 x 1600 @ 60 Hz
1920 x 1200 @ 60 Hz
1920 X 1080 @144 Hz
1920 X 1080 @ 120 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - DVI-I (29 pines) Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]
Ancho del Producto 1.8 in [45 mm]
Color Gris Espacial
Longitud del Cable 6 in [15.2 cm]
Longitud del Producto 3.4 in [86 mm]
Peso del Producto 2.3 oz [65 g]
Tipo de Gabinete Metal
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.4 cm]
Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.3 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Gráfico USB-C 3.1 Type-C a DVI
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP++ - Doble Enlace - Activo
DP2DVID2
Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP++ - Doble Enlace - Activo

Conecte una pantalla DVI de Doble Enlace a una fuente de video DisplayPort®, para aplicaciones de alta resolución

$4,452.07 con IVA
Adaptador de Video USB-C a DVI
CDP2DVI
Adaptador de Video USB-C a DVI

Conecte su MacBook, Chromebook™ o laptop equipada con USB-C a un monitor o proyector DVI

$1,052.11 con IVA
Adaptador Gráfico USB-C a DVI - Blanco
CDP2DVIW
Adaptador Gráfico USB-C a DVI - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™ o laptop equipada con USB-C a una pantalla o proyector DVI

$1,052.11 con IVA
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o laptop con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$1,242.35 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI con 4K 30Hz - Negro
CDP2HD
Adaptador USB-C a HDMI con 4K 30Hz - Negro

Convertidor USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | Modo DP Alt

$889.71 con IVA

Accesorios