StarTech.com

Adaptador USB-C a HDMI con HDR - 4K 60Hz - Negro

Adaptador de video USB Type-C™ | Ultra HD | Hasta 18Gbps | Compatible con Thunderbolt™ 3

ID del Producto: CDP2HD4K60H

  • ) Asombrosa calidad de imágenes compatible con resoluciones de video UHD de hasta 4K a 60Hz
  • Compatible con HDR, para mayor relación de contraste y nitidez de color
  • Incluye una jaula contra interferencias electromagnéticas (EMI) para garantizar una señal de audio-video confiable y continua
Ver otros
  • Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
  • Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
$1,278.31 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V USB-C
Estándares Industriales HDMI 2.0b
DisplayPort 1.4
Estilo de adaptador Adaptadores
ID del Conjunto de Chips MegaChips - MCDP2900
Salida A/V HDMI - 2.0
Rendimiento
Especificaciones de Audio HDMI - 7.1 Channel Audio
Maximum Cable Distance To Display 23 ft [7 m]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4096 X 2160 @ 24Hz
3840 X 2160 @ 60H
Resoluciones Admitidas 4096 X 2160 @ 24Hz
3840 X 2160 @ 60Hz

Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Video Revision HDMI 2.0b
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Nota Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Para obtener el máximo rendimiento de este producto, tanto los dispositivos de origen, como de destino deben ser compatibles con las especificaciones apropiadas
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 25%-60%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 5°C ~ 35°C (41 F°~95 F°)
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1.1 cm]
Ancho del Producto 5.9 in [15 cm]
Color Negro
Longitud del Cable 2.6 in [67 mm]
Longitud del Producto 1 in [25 mm]
Peso del Producto 0.9 oz [25 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [11 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 lb [0 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a HDMI
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su MacBook, Chromebook o laptop equipada con USB-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

$1,078.79 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz - Blanco
CDP2HD4K60W
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz - Blanco

Conecte su laptop equipada con USB Type-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

$1,078.79 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI con 4K 30Hz - Negro
CDP2HD
Adaptador USB-C a HDMI con 4K 30Hz - Negro

Convertidor USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | Modo DP Alt

$889.71 con IVA
Adaptador de Video USB-C™ Multipuertos - 4 en 1 de Aluminio - 4K 60Hz - Gris Espacial
CDPVDHDMDP2G
Adaptador de Video USB-C™ Multipuertos - 4 en 1 de Aluminio - 4K 60Hz - Gris Espacial

Adaptador para Viajes USB Type-C™ a VGA DVI HDMI o mDP | con Cable que Rodea al Adaptador

$2,695.83 con IVA
Adaptador USB-C de Video Multipuertos - 3en1 - 4K 30Hz - Negro
CDPVGDVHDBP
Adaptador USB-C de Video Multipuertos - 3en1 - 4K 30Hz - Negro

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI o HDMI | 3 Años de Garantía

$1,941.83 con IVA
Adaptador USB-C de Video Multipuertos 4en1 - de Aluminio - 4K 30Hz - Plateado
CDPVGDVHDMDP
Adaptador USB-C de Video Multipuertos 4en1 - de Aluminio - 4K 30Hz - Plateado

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI HDMI o mDP | con Cable Enrrollable

$2,242.27 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI con 4k 30Hz - Blanco
CDP2HDW
Adaptador USB-C a HDMI con 4k 30Hz - Blanco

Convertidor USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | Modo DP Alt

$889.71 con IVA
Adaptador  USB-C de Video Multipuertos - de Aluminio - 4K 30Hz - Gris Espacial
CDPVDHDMDPSG
Adaptador USB-C de Video Multipuertos - de Aluminio - 4K 30Hz - Gris Espacial

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI HDMI o mDP | con Cable Enrrollable

$2,507.91 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI 4K con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro
CDP2HDUCP
Adaptador USB-C a HDMI 4K con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro

Adaptador USB Tipo C a HDMI | Compatible con Thunderbolt 3 | 4K 60 Hz

$1,480.15 con IVA
Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K

Lleve consigo este conversor compacto junto con su laptop al viajar/desplazarse, para facilitar la conexión con prácticamente cualquier monitor, televisor o proyector

$2,161.07 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a HDMI - Convertidor USB Tipo C a HDMI 4K 60Hz con Interruptor de Modo de Presentación
$1,135.63 con IVA
Adaptador USB-C de Video Multipuertos - de Aluminio - 4K 30Hz - Oro Rosa
CDPVDHDMDPRG
Adaptador USB-C de Video Multipuertos - de Aluminio - 4K 30Hz - Oro Rosa

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI HDMI o mDP | con Cable Enrrollable

$2,507.91 con IVA
Adaptador de Video USB-C a HDMI con Entrega de Potencia - Convertidor USBC a HDMI con Power Delivery - 4K 60Hz - Blanco
CDP2HDUCPW
Adaptador de Video USB-C a HDMI con Entrega de Potencia - Convertidor USBC a HDMI con Power Delivery - 4K 60Hz - Blanco

Mediante el uso de un solo puerto USB Type-C de su computadora portátil, transmita contenido de salida de video HDMI y cargue la laptop

$1,321.23 con IVA
Cable Adaptador de 2m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Blanco - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Convertidor de Video USBC
CDP2HD2MWNL
Cable Adaptador de 2m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Blanco - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Convertidor de Video USBC

Elimine el desorden al conectar su computadora con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$1,241.19 con IVA
Adaptador de Video Multipuertos USB C - 4 en 1 - con Entrega de Alimentación PD de 95W - Convertidor - Gris Espacial
CDPVDHMDPDP
Adaptador de Video Multipuertos USB C - 4 en 1 - con Entrega de Alimentación PD de 95W - Convertidor - Gris Espacial

Adaptador para Viajes USB-C™ a VGA DVI HDMI® o mDP | Aluminio | 4K 60Hz | con Cable de Envolver Alrededor de la Carcasa

$3,121.55 con IVA

Accesorios