StarTech.com

Adaptador de Video Externo USB-C a Mini DisplayPort con Llavero de Enganche Rápido

Conversor de Video USB Tipo-C™ | 4K 60Hz | con Cable Flexible Incorporado | Compatible con Mac & Windows®

ID del Producto: CDP2MDPFC

  • Adaptador de video compacto y de peso ligero que cabe en la palma de su mano
  • Conector extraíble en llavero que se engancha fácilmente a la bolsa de su laptop o proyector para perfecta portabilidad
  • Compatible con aplicaciones que requieren uso intensivo de los recursos, con resoluciones UHD de hasta 4K 60Hz
Ver otros
  • Duradero y de cómodo diseño, con un gabinete de suave superficie
  • Acabado en negro mate que le aporta un estilo sofisticado
$851.43 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB-C
Salida A/V Mini-DisplayPort
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Mini DisplayPort - Audio de 7,1 canales
Pantalla Plana Soportada
Resoluciones Admitidas 3840x2160 (4K) / 60Hz
Additional resolutions and refresh rates may be supported
Video Revision DisplayPort 1.2
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - Mini DisplayPort Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Para que este adaptador funcione, su dispositivo USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
No compatible con pantallas o accesorios Thunderbolt 1 o 2. El modelo TBT3TBTADAP se puede utilizar para esas configuraciones.
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 5-90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 13.000
Ancho del Producto 31.000
Color Negro
Longitud del Producto 1.9 in [4.7 cm]
Peso del Producto 18.000
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 20.000
Ancho de la Caja 92.000
Longitud de la Caja 130.000
Peso (de la Caja) del Envío 22.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a Mini DisplayPort
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador USB-C a HDMI con 4K 30Hz - Negro
CDP2HD
Adaptador USB-C a HDMI con 4K 30Hz - Negro

Convertidor USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | Modo DP Alt

$889.71 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort Portátil con Cable Flexible Incorporado y Llavero
CDP2DPFC
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort Portátil con Cable Flexible Incorporado y Llavero

Conversor de Video USB Tipo-C™ | 4K 60Hz | con Cable Flexible Incorporado | Compatible con Mac & Windows®

$851.43 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI Portátil - Con Llavero de Enganche Rápido
CDP2HDFC
Adaptador USB-C a HDMI Portátil - Con Llavero de Enganche Rápido

Convertidor USB Type C™ a HDMI | 4K 30Hz | Cable Flexible Incluido | Compatible con Mac & Windows®

$823.59 con IVA
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o laptop con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$1,242.35 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a VGA con Llavero de Enganche Rápido
CDP2VGAFC
Adaptador de Video Externo USB-C a VGA con Llavero de Enganche Rápido

Conversor de Video USB Tipo-C™ | 1080p | con Cable Flexible Incorporado | Compatible con Mac & Windows®

$851.43 con IVA
Adaptador de Video USB-C a DVI
CDP2DVI
Adaptador de Video USB-C a DVI

Conecte su MacBook, Chromebook™ o laptop equipada con USB-C a un monitor o proyector DVI

$1,052.11 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a DVI con Entrega de Potencia - Adaptador de Video Externo USBC - USB Tipo C 1920x1200
CDP2DVIUCP
Adaptador de Video Externo USB-C a DVI con Entrega de Potencia - Adaptador de Video Externo USBC - USB Tipo C 1920x1200

Utilice este adaptador USB Type C para transmitir video DVI de salida y cargar su computadora portátil a través de un puerto USB C

$1,347.91 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su MacBook, Chromebook o laptop equipada con USB-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

$1,078.79 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Convertidor de Video Tipo C a DP 4K 60Hz
CDP2DP
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Convertidor de Video Tipo C a DP 4K 60Hz

Conecte su laptop equipada con USB Type-C a una pantalla DisplayPort

$889.71 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort con Entrega de Potencia - Adaptador de Video Externo USBC - USB Tipo C
CDP2DPUCP
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort con Entrega de Potencia - Adaptador de Video Externo USBC - USB Tipo C

Utilice este adaptador USB Type-C a DisplayPort para transmitir video DisplayPort de salida y cargar su computadora portátil a través de un puerto USB-C

$1,321.23 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a HDMI - Convertidor USB Tipo C a HDMI 4K 60Hz con Interruptor de Modo de Presentación
$1,135.63 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a VGA - Convertidor USB Tipo C a VGA 1920x1200 con Interruptor de Modo de Presentación
$1,248.15 con IVA
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro
CDP2VGAUCP
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro

Adaptador USB Tipo C | Compatible con Thunderbolt 3 | 1080p

$1,241.19 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI 4K con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro
CDP2HDUCP
Adaptador USB-C a HDMI 4K con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro

Adaptador USB Tipo C a HDMI | Compatible con Thunderbolt 3 | 4K 60 Hz

$1,480.15 con IVA

Accesorios