StarTech.com

Cable Convertidor USB-C a DisplayPort 1.4 de 1m - Bidireccional

Cable Adaptador USB Tipo-C™ | 8K 30Hz | Thunderbolt 3™ | HBR3

ID del Producto: CDP2DP141MBD

  • Su versatilidad y compatibilidad bidireccional le permite conectar su dispositivo USB Type-C (o DisplayPort) con una pantalla DisplayPort (o USB-C)
  • Capacidad de ancho de banda HBR3 ("High Bit Rate 3") de hasta 32.4Gbps
  • Asombrosa nitidez de calidad de video compatible con resoluciones UHD de hasta 8K a 30Hz
Ver otros
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3 y USB 3.1 Tipo C que soportan el Modo Alternativo de DP
  • Reduzca el desorden, gracias a este adaptador y cable, todo en uno
  • El conector DisplayPort con cierre garantiza una conexión segura
$1,021.95 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V USB-C
DisplayPort - 1.4
ID del Conjunto de Chips Chrontel - CH7213C-BF
Texas Instruments - TUSB544
VIA Labs - VL170
Salida A/V DisplayPort
USB-C
Soporte de Audio
Rendimiento
Ancho de Banda HBR3
Especificaciones de Audio DisplayPort - Audio de 7,1 canales
USB - Audio de 7,1 canales
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 30Hz
USB-C: 7680x4320 (8K) / 30Hz
Video Revision DisplayPort 1.4
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Macho Input
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Macho Output
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Para utilizar este cable, su dispositivo USB-C debe ser compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort
Tanto el origen, como el destino deben ser compatibles con DisplayPort 1.4 para lograr la máxima resolución 8K
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 10%-85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 10.000
Ancho del Producto 22.000
Color Negro
Longitud del Producto 38.2 in [97 cm]
Peso del Producto 46.000
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 15.000
Ancho de la Caja 225.000
Longitud de la Caja 125.000
Peso (de la Caja) del Envío 50.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador bidireccional USB-C a DisplayPort 1.4 de 1m
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 1m USB-C a DisplayPort - Convertidor USB Tipo C a DP - 8K 60Hz
CDP2DP141MB
Cable Adaptador de 1m USB-C a DisplayPort - Convertidor USB Tipo C a DP - 8K 60Hz

Adaptador de Video USB-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3 | HBR3

$1,306.15 con IVA
Cable Adaptador USB-C a DisplayPort - 1.8m - 4K 60Hz
CDP2DPMM6B
Cable Adaptador USB-C a DisplayPort - 1.8m - 4K 60Hz

Elimine el desorden al conectar su computadora con puerto USB-C directamente a una pantalla DP, sin requerir de adaptadores adicionales

$1,214.51 con IVA
Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro
CDP2DPMM1MB
Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro

Elimine el desorden al conectar su computadora con puerto USB-C directamente a una pantalla DP, sin requerir de adaptadores adicionales

$1,133.31 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Convertidor de Video Tipo C a DP 4K 60Hz
CDP2DP
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Convertidor de Video Tipo C a DP 4K 60Hz

Conecte su laptop equipada con USB Type-C a una pantalla DisplayPort

$889.71 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Convertidor de Video Type-C a DP 4K 60Hz - Blanco
CDP2DPW
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Convertidor de Video Type-C a DP 4K 60Hz - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook o laptop equipada con USB-C a una pantalla o proyector DisplayPort

$889.71 con IVA
Hub Concentrado MST USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - 4K 30Hz
MSTCDP122DP
Hub Concentrado MST USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - 4K 30Hz

Adaptador para doble Pantalla | Windows® | Compatible con Thunderbolt™ 3

$2,645.95 con IVA
Hub Concentrado MST USB-C a DisplayPort de 3 Puertos - 4K 30Hz
MSTCDP123DP
Hub Concentrado MST USB-C a DisplayPort de 3 Puertos - 4K 30Hz

Divisor Splitter para Múltiples Pantallas | Windows® | Compatible con Thunderbolt™ 3

$3,640.07 con IVA
Adaptador de Video USB-C a HDMI con Entrega de Potencia - Convertidor USBC a HDMI con Power Delivery - 4K 60Hz - Blanco
CDP2HDUCPW
Adaptador de Video USB-C a HDMI con Entrega de Potencia - Convertidor USBC a HDMI con Power Delivery - 4K 60Hz - Blanco

Mediante el uso de un solo puerto USB Type-C de su computadora portátil, transmita contenido de salida de video HDMI y cargue la laptop

$1,321.23 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz - Blanco
CDP2HD4K60W
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz - Blanco

Conecte su laptop equipada con USB Type-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

$1,078.79 con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM2MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su computadora con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$1,242.35 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI con 4K 30Hz - Negro
CDP2HD
Adaptador USB-C a HDMI con 4K 30Hz - Negro

Convertidor USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | Modo DP Alt

$889.71 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI con 4k 30Hz - Blanco
CDP2HDW
Adaptador USB-C a HDMI con 4k 30Hz - Blanco

Convertidor USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | Modo DP Alt

$889.71 con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM1MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su computadora con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$1,161.15 con IVA
Cable USB-C a VGA de 1m - 1920x1200 - Blanco
CDP2VGAMM1MB
Cable USB-C a VGA de 1m - 1920x1200 - Blanco

Cable Adaptador USB Type-C™ a VGA | Compatible con Thunderbolt™ 3

$1,323.55 con IVA
Cable USB-C a DVI de 1m - 1920x1200 - Negro
CDP2DVIMM1MB
Cable USB-C a DVI de 1m - 1920x1200 - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a DVI | Compatible con Thunderbolt™ 3

$1,161.15 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su MacBook, Chromebook o laptop equipada con USB-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

$1,078.79 con IVA
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o laptop con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$1,242.35 con IVA
Cable USB-C a VGA de 2m - 1920x1200 - Negro
CDP2VGAMM2MB
Cable USB-C a VGA de 2m - 1920x1200 - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a VGA | Compatible con Thunderbolt™ 3

$1,430.27 con IVA
Adaptador USB-C a VGA - Blanco
CDP2VGAW
Adaptador USB-C a VGA - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™, o laptop con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$1,108.95 con IVA
Cable Convertidor USB-C a DisplayPort 1.2 de 1m - Bidireccional
CDP2DP1MBD
Cable Convertidor USB-C a DisplayPort 1.2 de 1m - Bidireccional

Cable Adaptador USB Tipo-C™ | 8K 30Hz | Thunderbolt 3™ | HBR3

$965.11 con IVA
Cable Convertidor USB-C a DisplayPort 1.2 de 2m - Bidireccional
CDP2DP2MBD
Cable Convertidor USB-C a DisplayPort 1.2 de 2m - Bidireccional

Cable Adaptador USB Tipo-C™ | 8K 30Hz | Thunderbolt 3™ | HBR3

$1,049.79 con IVA
Cable Convertidor USB-C a DisplayPort 1.4 de 2m - Bidireccional
Novedad
CDP2DP142MBD
Cable Convertidor USB-C a DisplayPort 1.4 de 2m - Bidireccional

Cable Adaptador USB Tipo-C™ | 8K 30Hz | Thunderbolt 3™ | HBR3

$1,107.79 con IVA

Accesorios