StarTech.com

Hub Concentrado MST USB-C a HDMI de 3 Puertos - 4K 30Hz

Divisor Splitter para Múltiples Pantallas | Windows® | Compatible con Thunderbolt™ 3

ID del Producto: MSTCDP123HD

  • Maximice su productividad, gracias a la conexión de tres pantallas a su computadora, mediante el adaptador para triple monitor
  • El concentrador USB-C constituye una solución multimonitor que resulta más económica que una docking station tradicional para computadora
  • La tecnología MST utiliza su tarjeta gráfica existente para minimizar el uso de los recursos del sistema
Ver otros
  • Compatible con resoluciones 4K Ultra HD en hasta dos monitores
  • Ofrece una conexión sin complicaciones, con conector reversible USB-C
$3,854.67 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 3
Entrada A/V USB-C
ID del Conjunto de Chips MegaChips - STDP4320
VIA/VLI - VL100
Salida A/V HDMI - 1.4
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio HDMI - 7.1 Channel Audio
Maximum Cable Distance To Display 49.9 ft [15.2 m]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 a 30Hz
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 3 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Software
Compatibilidad OS Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7 (32/64)
Requisitos Ambientales
Humedad 50 a 90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 2.6 in [65 mm]
Color Negro
Color Acentuado Negro
Longitud del Cable 11.8 in [300 mm]
Longitud del Producto 4.1 in [10.5 cm]
Peso del Producto 4.2 oz [118 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.4 in [62 mm]
Ancho de la Caja 6.1 in [15.4 cm]
Longitud de la Caja 9.6 in [24.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.7 lb [0.3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador MST

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7 (32/64)

Certificaciones

Productos Relacionados

Hub Concentrado MST USB-C a HDMI de 2 Puertos - 4K 30Hz
MSTCDP122HD
Hub Concentrado MST USB-C a HDMI de 2 Puertos - 4K 30Hz

Adaptador para doble Pantalla | Windows® | Compatible con Thunderbolt™ 3

$2,695.83 con IVA
Hub Concentrado MST USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - 4K 30Hz
MSTCDP122DP
Hub Concentrado MST USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - 4K 30Hz

Adaptador para doble Pantalla | Windows® | Compatible con Thunderbolt™ 3

$2,645.95 con IVA
Hub Concentrado MST USB-C a DisplayPort de 3 Puertos - 4K 30Hz
MSTCDP123DP
Hub Concentrado MST USB-C a DisplayPort de 3 Puertos - 4K 30Hz

Divisor Splitter para Múltiples Pantallas | Windows® | Compatible con Thunderbolt™ 3

$3,640.07 con IVA

Accesorios