Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Rollo Bobina de 304.8m de Cable de Red Sólido Bulk a Granel UTP Cat6 Azul Plenum Certificado CMP

ID del Producto: WIRC6CMPBLU

Haga conexiones de red Gigabit utilizando este cable de alta calidad con grado Cat6 plenum

Características
  • Clasificación CMP/FT6 contra incendios para plénum y certificación UL

  • Cable con marcas de longitud

  • Certificación ETL

Más Características . . .
  • Alambre de cobre de grosor de 0,26 mm² de alta calidad

  • Cuidadosamente fabricado y testeado para mantener el Near End Crosstalk (NEXT) dentro de los límites aceptables

  • Fabricados con componentes de máxima calidad

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX CYBPMX PCELMX ABASMX LINIO DIGITA COMPMX AMAZMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX SERVMX
INGMX
CTONMX
Disponible en
$10,007.31 MXN con IVA

ID: WIRC6CMPBLU

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El rollo de cable Cat 6 para plénum, modelo WIRC6CMPBLU, cumple o sobrepasa las especificaciones para este tipo de cables de categoría 6, lo cual garantiza conexiones fiables en redes Gigabit, además de estar fabricado con un duradero recubrimiento de PVC de color azul que permite codificar mediante el color los cables de una red, según sea necesario, para facilitar su organización.

Fabricado con materiales solo de alta calidad y diseñado para un rendimiento y fiabilidad óptimos, el cable WIRC6CMPBLU está avalado por nuestra garantía de por vida.

Clasificación para plénum

Este cable de categoría 6 se ha sometido a prueba para categoría de plénum CMP (FT6) y es ideal para instalaciones en plénums (conductos generales, plénums de aire, conductos de aire, paredes, techos, etc.) en las que se requiere además la clasificación CMP contra incendios.

100% de cobre: valor añadido

Los cables Cat6 de StarTech.com se fabrican con conductores de cobre de alta calidad. Aunque muchos fabricantes ofrecen cables "más baratos", fabricados con una base de aluminio revestido de cobre, en StarTech.com no se economiza en cuanto a calidad y nuestros clientes obtienen el mejor valor y rendimiento de su inversión cuando adquieren nuestros cables.

Alambre de 0,26 mm²

Este cable Cat6 está fabricado con alambre de cobre de grosor de 0,26 mm², a fin de soportar una amplia gama de aplicaciones Ethernet, como PoE ("Power over Ethernet", alimentación a través de Ethernet). Dado que el alambre de cobre que utilizamos es de alta calidad, nuestros cables soportan fácilmente la potencia que requieren las aplicaciones PoE, en contraste con la calidad inferior que ofrecen otros fabricantes de cables de aluminio revestido con cobre, lo cual puede no ofrecer una resistencia suficiente de la potencia eléctrica, y puede causar a su vez el recalentamiento del cable, daños en los equipos y, potencialmente, incendios.

La ventaja de StarTech.com
  • Solución económica para instalaciones más grandes
  • Empacado en una caja Reelex® para facilitar su uso y minimizar los rizos
  • Útil medición de los tramos de cable
Aplicaciones
  • Es posible el uso en conductos de aire y plénums donde se requiera la clasificación CMP contra incendios
  • Diseñado para utilizar con redes Gigabit
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMP (plénum)
Rendimiento
Clasificación de Cables CAT6 - 500 MHz
Características Físicas
Altura del Producto 0.2 in [6 mm]
Ancho del Producto 0.2 in [6 mm]
Calibre del Conductor 23 AWG
Color Azul
Longitud del Cable 1000 ft [304.9 m]
Longitud del Producto 1000 ft [304.9 m]
Peso del Producto 33.2 lb [15 kg]
Tipo de conductor Cobre macizo
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 34.4 lb [15.6 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Rollo de cable azul sólido UTP CMP Cat 6 (304 m)
Certificaciones
Rollo Bobina de 304,8m de Cable de Red Sólido Bulk a Granel UTP Cat6 Gris Certificado CMR (Riser) RJ45
WIR6CMRGR

Rollo Bobina de 304,8m de Cable de Red Sólido Bulk a Granel UTP Cat6 Gris Certificado CMR (Riser) RJ45

Permite las conexiones de red Gigabit con PoE ("Power-over-Ethernet", alimentación por Ethernet) disponible en aplicaciones que requieren un cable de categoría CMR

$4,373.19 con IVA

Rollo Bobina de 304.8m de Cable de Red Sólido Bulk a Granel UTP Cat6 Azul Certificado CMR (Riser) RJ45
WIR6CMRBL

Rollo Bobina de 304.8m de Cable de Red Sólido Bulk a Granel UTP Cat6 Azul Certificado CMR (Riser) RJ45

Permite las conexiones de red Gigabit con PoE ("Power-over-Ethernet", alimentación por Ethernet) disponible en aplicaciones que requieren un cable de categoría CMR

$4,373.19 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.