StarTech.com

Cable 91cm Mini Plug a Mini Plug Mini Jack 3.5mm TRRS en Ángulo Derecho L Acodado - Negro

Conecte fácilmente un iPod u otro reproductor MP3 al estéreo de su auto

ID del Producto: MU3MMS2RA

  • Conectores moldeados de línea delgada diseñados para usar con dispositivos portátiles
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
  • Conectores recubiertos en oro
$211.11 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 2
Revestimiento del Conector Oro
Conector(es)
Conector A 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Conector B 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.1 in [0.3 cm]
Ancho del Producto 0.1 in [3.5 mm]
Cable OD 2.5
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Acodado a la Derecha
Longitud del Cable 3 ft [0.9 m]
Longitud del Producto 3 ft [0.9 m]
Peso del Producto 0.5 oz [14 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.3 in [7 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.7 oz [19 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Audio Estéreo 3,5mm Delgado de Ángulo Recto de 3 pies - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Delgado de 4.5m de Audio Estéreo Mini Jack de 3.5mm Macho a Macho
MU15MMS
Cable Delgado de 4.5m de Audio Estéreo Mini Jack de 3.5mm Macho a Macho

Fácil conexión de un iPod u otro reproductor MP3 a un dispositivo estéreo

$211.11 con IVA
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
Cable 91cm Slim Delgado de Audio Estéreo Mini Jack Plug 3.5mm - Macho a Macho

Conecte fácilmente un iPod u otro reproductor MP3 al estéreo de su auto

$185.59 con IVA
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMSRA
Cable Delgado de 91cm de Audio Estéreo Mini Jack de 3.5mm en Ángulo Derecho Macho a Macho

Cable delgado de 3.5 mm en ángulo derecho para dispositivos móviles de audio

$185.59 con IVA
Cable de 1.8m de Audio Estéreo - 3.5mm Macho a 2x RCA Macho
MU6MMRCA
Cable de 1.8m de Audio Estéreo - 3.5mm Macho a 2x RCA Macho

Conecte su computadora o reproductor de audio a un dispositivo de audio RCA

$212.27 con IVA