StarTech.com

Cable de 1.8m de Audio Estéreo - 3.5mm Macho a 2x RCA Macho

Conecte su computadora o reproductor de audio a un dispositivo de audio RCA

ID del Producto: MU6MMRCA

$212.27 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Conector B 1 - Audio estéreo (2 x RCA) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.1 in [0.3 cm]
Ancho del Producto 0.1 in [3.5 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6 ft [1.8 m]
Peso del Producto 1.3 oz [35.5 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.3 in [7 mm]
Ancho de la Caja 0.4 in [9 mm]
Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.3 oz [37.5 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de 1,8m de Audio Estéreo - 3,5mm Macho a 2x RCA Macho

Certificaciones