StarTech.com

Cable de 1.8m Acodado en 90° hacia Arriba para Monitor DVI-D de Doble Enlace

Posibilita una conexión de alta velocidad con claridad entre sus dispositivos DVI, incluso en espacios reducidos

ID del Producto: DVIDDMMTA6

  • Soporta una resolución máxima de hasta 2560x1600
  • Velocidad de transmisión de datos de hasta 9.9Gbps
  • Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
Ver otros
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta hot plugging de dispositivos de vídeo DVI
  • Compatible con los Estándares DVI DDWG
  • Conector acodado en 90° hacia arriba, con una profundidad de hasta 40mm
$530.11 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Estándares Industriales DVI DDWG Standard
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Características Físicas
Cable OD 0.3 in [8.6 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6 ft [1.8 m]
Peso del Producto 7.7 oz [218 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 8.3 in [21 cm]
Ancho de la Caja 0 in [1 mm]
Longitud de la Caja 7.9 in [20 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 lb [0.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de 1,8m DVI-D de Doble Enlace para Monitor

Certificaciones

Productos Relacionados

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM3
Cable de 91cm DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos de video de alta gama

$317.83 con IVA
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM6
Cable de 1.8m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos de video de alta gama

$343.35 con IVA
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM10
Cable de 3m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Conecte una computadora con salida DVI-D a una pantalla DVI-D con una resolución de hasta 2560x1600

$530.11 con IVA
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM15
Cable 4.5m para Monitor DVI-D de Doble Enlace Dual Link Digital - 2x Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos de video de alta gama

$502.27 con IVA
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM40
Cable de 12.1m para Pantalla DVI-D de Doble Enlace Dual Link - 2x DVI Macho - Negro

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos equipados con DVI digital

$1,903.55 con IVA

Accesorios