StarTech.com

Cable de 7,6m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos equipados con DVI digital

ID del Producto: DVIDDMM25

  • Soporta resoluciones de hasta 2560x1600
  • Tasa de transmisión digital a alta velocidad, hasta 9.9 Gbits/segundo
  • Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
Ver otros
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta hot plugging de dispositivos de video DVI
  • Compatible con los Estándares DVI DDWG
$1,188.99 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Ferritas 2
Estándares Industriales DVI DDWG Standard
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 25 ft [7.6 m]
Longitud del Producto 25 ft [7.6 m]
Peso del Producto 26.9 oz [763 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 11.8 in [30 cm]
Ancho de la Caja 2.2 in [56 mm]
Longitud de la Caja 9.4 in [23.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 26.9 oz [763 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable para Monitor DVI-D de Doble Enlace - 7,6m

Certificaciones

Productos Relacionados

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM3
Cable de 91cm DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos de video de alta gama

$317.83 con IVA
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM6
Cable de 1.8m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos de video de alta gama

$343.35 con IVA
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM10
Cable de 3m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Conecte una computadora con salida DVI-D a una pantalla DVI-D con una resolución de hasta 2560x1600

$530.11 con IVA
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM15
Cable 4.5m para Monitor DVI-D de Doble Enlace Dual Link Digital - 2x Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos de video de alta gama

$502.27 con IVA
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM40
Cable de 12.1m para Pantalla DVI-D de Doble Enlace Dual Link - 2x DVI Macho - Negro

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos equipados con DVI digital

$1,903.55 con IVA
Upward-Angled Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMMTA6
Cable de 1.8m Acodado en 90° hacia Arriba para Monitor DVI-D de Doble Enlace

Posibilita una conexión de alta velocidad con claridad entre sus dispositivos DVI, incluso en espacios reducidos

$530.11 con IVA
Dual Link DVI-D Extension Cable - M/F
DVIDDMF10
Cable de Extensión de 3m para Monitor DVI-D Doble Enlace - Macho a Hembra - Dual Link

Extienda la distancia de conexión entre sus dispositivos digitales DVI-D en 3 metros

$608.99 con IVA

Accesorios