StarTech.com

Cable de 91cm DVI-D Single Link Monoenlace - Macho a Macho

Posibilita una conexión cristalina de alta velocidad a sus dispositivos digitales DVI

ID del Producto: DVIMM3

  • Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
  • Velocidad de transmisión digital de alta velocidad, hasta 4,95 Gbits/segundo
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
Ver otros
  • Soporta hot plugging de dispositivos de video DVI
  • Compatible con los Estándares DVI DDWG
$343.35 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-D (19 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (19 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]
Ancho del Producto 1.6 in [39.6 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3 ft [0.9 m]
Longitud del Producto 3 ft [0.9 m]
Peso del Producto 4.3 oz [121 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0 in [0.1 mm]
Ancho de la Caja 8.7 in [22 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 7.9 in [20 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.6 oz [131 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable DVI-D de un solo enlace (91 cm) - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1.8m DVI-D de Enlace Único - Macho a Macho
DVIMM6
Cable de 1.8m DVI-D de Enlace Único - Macho a Macho

Ofrece nitidez de imágenes a través de conexiones a alta velocidad con dispositivos digitales DVI

$530.11 con IVA